Trois conseils pour déshydrater vos fluides Lisez cet article dans lequel vous trouverez trois conseils pour déshydrater vos fluides : parce que l’eau présente dans l’huile endommage les systèmes même avant que la capacité de dissolution de l’huile ne soit épuisée et que le fluide devient laiteux.
Les contaminants des fluides sont souvent invisibles à l’œil nu, de la même façon que le danger qu’ils représentent. Parce que la contamination est souvent la cause de défaillances des machines. La contamination est habituellement inoffensive au début, mais elle détruit rapidement les propriétés de lubrification et de protection des fluides. Résultat : augmentation de la consommation d’huile, corrosion, cavitation et augmentation de l’usure des composants. Ceci conduit à des appels inutiles pour dépannage et à une plus grande empreinte carbone. Un cycle qu’il est nécessaire de rompre. Lisez cet article dans lequel vous trouverez trois conseils pour déshydrater vos fluides : parce que l’eau présente dans l’huile endommage les systèmes même avant que la capacité de dissolution de l’huile ne soit épuisé et que le fluide devient laiteux.
L’anéantisseur de performances dans votre systèmeContamination dans l’huile
La contamination présente dans l’huile conduit à des temps d’arrêtParce qu’elle détruit les propriétés de protection et de lubrification de vos fluides
Les contaminants liquides et gazeux font vieillir les fluides plus rapidement. Cela signifie que l’huile perd ses propriétés de protection et de lubrification nécessaires et permettant au système de fonctionner sans heurts. La corrosion et la cavitation qui en résultent nuisent aux composants utilisés. Étant donné qu’ils s’usent plus rapidement, il faut les remplacer plus souvent, ce qui devient une charge pour l’environnement et votre porte-monnaie. Le système est également moins disponible en raison des appels inévitables pour dépannage.
La durée de vie en service des huiles et, par conséquent, celle des composants, ne peuvent être prolongées que par une séparation ciblée de l’eau et des gaz. Ceci permet de faire des économies et de ménager les ressources.
Comment conditionner vos fluides correctementAtteinte des objectifs de propreté avec la technologie adaptée
Le choix de la solution adaptée dépend de nombreux facteurs, parmi lesquels le type de système, les propriétés du fluide, le débit et la quantité d’eau ou de gaz introduite. Une consultation vaut la peine car elle vous aidera à maintenir vos fluides dans le meilleur état possible. Nous utilisons des processus de séparation de pointe qui permettent une séparation efficace de l’eau libre et de l’eau dissoute, des gaz et de l’air. Notre gamme de produits met l’accent sur la durabilité et des technologies différentes : la solution de conditionnement des fluides adaptée pour chaque application.
Nettoyez enfin les fluides – Faites-vous conseiller maintenant
Trois conseils pour déshydrater vos fluides
1er conseil : coalescenceLes coalesceurs fonctionnent efficacement avec l’eau libre et l’eau émulsifiée
Lorsqu’il s’agit d’éliminer l’eau libre et l’eau émulsifiée des huiles hydrauliques, nos coalesceurs sont prêts à vous aider.
Comment ça marche
Les petites gouttelettes d’eau provenant de l’émulsion adhèrent aux fibres des éléments coalescents. La coalescence avec d’autres gouttelettes sur les fibres ou les nœuds de fibres les amène à se combiner pour former des gouttelettes plus grosses. Celles-ci sont séparées dans le corps par gravité, ou par gravité liée à l’utilisation d’un élément de séparation spécial. L’eau s’accumule en bas du corps et elle est évacuée par ouverture d’une valve.
Coalesceur OLS HYDAC
Le OffLine Separator OLS est disponible en tant qu’unité ou simplement en tant que corps coalescent. Il convient pour les huiles hydrauliques et les huiles de lubrification dont les densités sont inférieures à 950 kg/m3. Des éléments coalescents et de séparation, conçus pour des débits <320 mm²/s (5...15 l/mn), sont utilisés.
Coalesceur MVH-C HYDAC
Utilisez notre MediumViscosity Housings Coalescer MVH-C avec la technologie des éléments AquaX, pour vos huiles hydrauliques et vos huiles de lubrification. Ce coalesceur sépare les émulsions sans éléments de séparation complémentaires. Le coalesceur est conçu pour des densités inférieures à 950 kg/m3et des débits <46 mm/s (40...720 l/mn) et <320 mm²/s (10...320 l/mn).
2e conseil : déshydratation et dégazageMéthode par le vide : élimination de l’eau et des gaz sans endommager l’huile
Nos unités FAM (FluidAqua Mobil) sont des unités polyvalentes lorsqu’il s’agit de déshydratation et de dégazage. Elles éliminent de l’huile hydraulique la contamination solide, l’eau libre et l’eau dissoute, ainsi que le gaz. Elles sont utilisées avec succès dans de nombreuses applications différentes depuis plus de 30 ans, et elles sont caractérisées par leur fiabilité et leur durabilité.
Comment ça marche
Un flux d’air sec entre en contact avec l’huile humide dans la colonne de vide. Celle-ci transfère l’eau de l’huile hydraulique vers l’air et sèche l’huile. Le vide sépare les gaz libres et les gaz dissouts/l’air. Avant que l’huile hydraulique ne quitte l’unité, les particules sont éliminées par un filtre à particules.
Unités de déshydratation FAM 5 de HYDAC
Flexible et mobile : grâce à sa conception compacte, l’unité FluidAqua Mobil 5 de HYDAC, avec un débit de 5 l/mn, est un outil idéal pour les interventions de service.
Unités de déshydratation FAM 10/15 de HYDAC
La série FluidAqua Mobil 10, avec des débits jusqu’à 15 l/mn, convient parfaitement pour les fluides aviation comme Skydrol ou Hyjet.
Unités de déshydratation FAM 25-95 & Economy de HYDAC
Les unités de la série FAM 25-95 et Economy, avec des débits jusqu’à 95 l/mn, assurent des taux de séparation maximum, ainsi qu’une déshydratation et un dégazage rapides dans les situations où l’entrée d’eau est importante.
3e conseil : super-absorbantsDe plus hauts niveaux de propreté : ces éléments filtrants lient l’eau
Les éléments filtrants Aquamicron sont la solution idéale lorsqu’il s’agit d’éliminer l’eau résiduelle dans les petits réservoirs (après un changement d’huile, par exemple).
Comment ça marche
Les éléments filtrants Aquamicron transforment l’eau libre en un gel à haute viscosité (super-absorbant). La couche filtrante, côté aval, empêche le gel de pénétrer dans l’huile. L’eau liée ne peut pas être relibérée, même avec une augmentation de pression. Le super-absorbant est insoluble dans les huiles minérales et dans les esters synthétiques.
Solution de filtration avec séparation de l’eau intégrée (super-absorbants)
Faites confiance aux éléments filtrants de grande qualité de HYDAC ! Nous fournissons des solutions spécifiques pour la séparation de l’eau libre. Ceci pour que vous puissiez minimiser l’usure des composants hydrauliques par une filtration professionnelle de vos fluides.