Technologie de fixation pour piles à combustible
À quelles exigences doit répondre une solution optimale de bande de serrage pour piles à combustible ?
Les stacks de piles à combustible nécessitent une solution de bande de serrage flexibleHYDAC vous propose un vaste portefeuille de composants et de systèmes pour la technologie des piles à combustible et hydrogène.
À quelles exigences doit répondre une solution optimale de bande de serrage pour piles à combustible ?
Dans les applications mobiles où de grandes quantités d'énergie et des niveaux élevés de puissance sont nécessaires sur une période prolongée, comme dans les poids lourds, bus, trains et navires, les batteries utilisées seules atteignent rapidement leurs limites, tant sur le plan économique que sur le plan technique. Dans ce cas, une pile à combustible utilisée avec des systèmes de réservoirs à haute pression pour l’hydrogène est une alternative pour une conduite et un travail sans émissions.
HYDAC fournit des solutions reposant sur une technologie de fixations innovante, pour applications de piles à combustible et systèmes de réservoirs d’hydrogène. Outre la fixation de réservoirs à haute pression, nous utilisons également nos solutions de bandes de serrage dans l'environnement immédiat de la pile à combustible.
Les fabricants de piles à combustible utilisent parfois des tiges filetées pour fixer leurs stacks de piles à combustible. Cependant, cette solution ne permet pas d’obtenir une répartition optimale des forces sur le stack, car la pression de contact est répartie de manière inégale. Il peut en résulter des fuites entre les différentes plaques bipolaires, entraînant des pertes d’énergie et une dégradation de l’efficacité du système des piles à combustible. Lors du serrage des stacks de piles à combustible, l'avantage technique d'utiliser des bandes de serrage plutôt que des tiges filetées conventionnelles est que les forces de contact sont appliquées aux joints de manière beaucoup plus uniforme. La solution de la bande de serrage réduit également le poids du stack de piles à combustible, optimise l'encombrement et simplifie les processus de montage et de maintenance.
La solution produit HYDACL’innovante solution de bande de serrage
Ce type de solution nécessite un niveau de développement et de connaissances d'application extrêmement élevé qu'HYDAC est en mesure de fournir grâce à ses nombreuses années d'expérience dans les différents domaines de la technologie de fixation.