Systèmes de suspension hydropneumatique : pour une conduite plus performante
Les systèmes de suspension hydropneumatique de HYDAC aident à compenser les inégalités de surface, à réduire l’impact des vibrations sur les conducteurs et les composants du véhicule ainsi qu’à augmenter la stabilité de conduite. Parfaitement adaptées à votre machine mobile, nos suspensions améliorent considérablement la sécurité et la performance de conduite. En savoir plus sur les différents systèmes de suspension et leurs avantages !
Systèmes de suspension sur mesure pour votre machineLes exigences en matière de suspension varient en fonction de la machine et de l’application
Grâce à nos composants éprouvés, nous sommes en mesure d’implémenter des systèmes sur mesure qui sont adaptés à vos besoins. Parlez de votre suspension hydropneumatique à nos experts !
Le défis dans le domaine des systèmes de suspension
Les exigences imposées sur les machines mobiles d’aujourd’hui ne cessent d’augmenter tout comme celles concernant les systèmes de suspension. Les demandes des constructeurs et des clients ainsi que les exigences légales créent également de nouveaux défis tandis que l’intérêt est toujours porté sur la sécurité de conduite, le confort et la durabilité. Il existe également des fonctions telles que le nivellement indépendant de la charge, le comportement de conduite en fonction de l’état de conduite, le confort de conduite ajustable et le verrouillage de la suspension. Pour réduire l’usure, les temps d’arrêt et les coûts de service ainsi que pour protéger les composantes électroniques sensibles de plus en plus nombreuses dans les machines, il est également important de réduire de manière significative les charges des composants mécaniques. Les systèmes de suspension hydropneumatique permettent d’implémenter ces fonctions, offrant ainsi une solution adéquate aux défis susmentionnés.
Marc Anton, Chef de produit Systèmes de suspension, HYDAC Mobilhydraulik
En dissociant les excitations vibrationnelles de la chaussée au châssis du véhicule, les systèmes de suspension hydropneumatique aident à améliorer le confort et la sécurité de conduite. L’avantage pour le client est évident puisque la performance de conduite de sa machine est améliorée de manière perceptible au quotidien. La satisfaction de nos clients est ce qui nous motive et nous pousse à aller plus loin tous les jours.
Pour une performance améliorée dans chaque condition de conduiteDécouvrez les systèmes de suspension de HYDAC
Suspension de l’essieuPour une stabilité de conduite améliorée
Les systèmes de suspension de l’essieu doivent être adaptés à la machine et aux exigences fonctionnelles du client. Nous pouvons réaliser aussi bien des essieux individuels que des systèmes dans lesquels tous les essieux du véhicule sont fixés avec une suspension. Dans ce dernier cas, on parle de suspension intégrale. Nous combinons les bons composants pour votre système de suspension hydropneumatique individuel afin de parvenir à la configuration de performance souhaitée et à une combinaison optimale de sécurité et de confort de conduite.
Suspension de cabinePour un confort de conduite amélioré
Les suspensions de cabine dissocient la cabine de conducteur du châssis du véhicule et minimisent les accélérations verticales pour le conducteur. Les suspensions hydropneumatiques porteuses de charges, partielles ou intégrales, peuvent êtres conçues pour répondre à ses exigences spécifiques. En fonction de la conception, les mouvements de roulis et de tangage de la cabine peuvent aussi être atténués pour encore plus de confort. Avec les jambes de suspension (FDE) de HYDAC, nous vous offrons une solution compacte qui combine des vérins de suspension, une technologie de mesure des déplacements, des accumulateurs à ressort et une technologie de valves. Cela vous aide à faire des économies d’espace et de coûts d’installation.
Suspension de la rampePour une protection optimale des composants
Les suspensions hydropneumatiques de la rampe améliorent considérablement le comportement et le confort de conduite des machines mobiles avec des mâts. Les vibrations du châssis du véhicule générées pendant la conduite sur des sols irréguliers sont isolées du mécanisme de levage, réduisant ainsi les contraintes mécaniques et hydrauliques sur les composants. Notre système de suspension de la rampe hydropneumatique est disponible dans une variété de tailles et de designs pour une large gamme de machines.
Le nouveau système de suspension de la rampe HYDAC est une solution unique combinant un vaste éventail de fonctions à un niveau d’adaptabilité maximal, et ce, dans un design compact et rentable.
Avantages de nos systèmes de suspension hydropneumatique Pourquoi opter pour les systèmes de suspension HYDAC
Nous vous assistons des étapes préliminaires de planification jusqu’à la production en série.Qu’il s’agisse d’une suspension de cabine, de la rampe ou de l’essieu, nous travaillons avec vous pour trouver la meilleure solution.
Découvrez les avantages de notre expertise en hydraulique et la haute intégrité de nos composants avec encombrement optimisé.
Notre expertise dans les applications spécifiques du secteur des machines mobiles nous permet d’avoir une approche holistique de votre véhicule et d’adapter nos systèmes à vos conditions de travail.
Qu’il s’agisse d’un composant ou d'un système, nous travaillons avec vous pour trouver la bonne solution.