Plus grande sécurité & Plus grande flexibilité : avec les systèmes de caméras HYDAC pour machines mobiles

Réduisez les coûts de développement, tout en augmentant l’efficacité de vos machines

Les systèmes d’assistance sont essentiels pour l’efficacité et la sécurité des machines mobiles modernes. Et, avec une architecture de système d’avenir, vous pouvez facilement intégrer de nouvelles technologies, mettre en œuvre de nouvelles fonctions et augmenter les performances de vos machines, étape par étape. HYDAC peut vous aider à cet égard et vous propose des solutions sur mesures combinant systèmes, composants et expertise. Nos systèmes de caméras numériques élargissent le champ de vision de vos machines, tout en vous permettant d’intégrer des fonctions d’assistance intelligentes qui optimiseront vos processus de travail. En savoir plus sur les avantages de nos systèmes innovants d’assistance au conducteur.

Qu’il s’agisse d’un produit sur catalogue ou d’une solution personnaliséePrenez contact avec nous concernant votre système d’assistance basé sur des caméras

Caméras, IHM et applications, standardisées ou spécifiquement adaptées à votre machine : HYDAC est à vos côtés en tant que partenaire fiable pour le développement de solutions. Nous développons des systèmes de caméras et des systèmes d’assistance au conducteur standardisés ou personnalisés, qui peuvent être adaptés avec flexibilité à votre machine et aux tâches qu’elle doit accomplir.

Prenez contact avec nos experts dès maintenant concernant votre système de moniteur de caméra. 

Contactez-nous dès maintenant
 

Systèmes d’assistance basés sur des caméras, pour machines mobiles – Nos composants pour vos solutions

Optimisez les performances de vos machines avec des systèmes, des composants et l’expertise de HYDAC. En plus des systèmes de moniteurs de caméras fermés, nous proposons également des composants et modules de solutions qui peuvent être combinés avec flexibilité pour créer des systèmes de caméras personnalisés pour machines de construction, machines agricoles et autres machines mobiles.

Le développement de ces types de systèmes peut souvent s’avérer complexe. Notre expertise et notre soutien vous permettent de les mettre en œuvre efficacement et, avant tout, d’une façon ciblée. Ceci vous permet d’intégrer progressivement de nouvelles fonctions basées sur des caméras. Cela signifie que votre machine est déjà équipée pour les technologies de demain, ce qui vous aide à satisfaire aux exigences du marché qui changent constamment.

Pour vous assurer un succès rapide : modules de systèmes et modules de solutions pour une large gamme de fonctionnalitésTrouvez le système de caméra adapté à votre tâche et à votre application, avec HYDAC

Qu’il s’agisse d’un système de caméra ou d’un système d’assistance pour une machine de construction, une machine agricole ou une machine forestière : les machines mobiles sont tout aussi variées que vos exigences et vos applications, et c’est la raison pour laquelle HYDAC propose une large gamme de systèmes et de solutions. Cela signifie que vous pouvez faire confiance à une solution personnalisée pour répondre à vos exigences. Jetez dès maintenant un coup d’œil sur nos différents exemples de systèmes. 

Réseaux d’affichage de caméras Plug & Play

Pour un réseau de caméras flexible

Exploitez les avantages d’Ethernet et mettez tout votre parc machines en réseau. Grâce à la technologie Ethernet, vous pouvez en effet connecter n’importe quel nombre de caméras avec n’importe quel nombre d’IHM, afin de constituer un réseau. Vous pouvez par exemple mettre des caméras en réseau avec le tracteur, sur des accessoires, ou transférer les données d’images de machine à machine.

Affichage dynamique de maintien de trajectoire et superpositions

Voir plus, comprendre plus

La fonctionnalité de nos systèmes de moniteurs de caméras va bien au-delà de la pure et simple imagerie. En superposant des informations complémentaires utiles comme, par exemple, une voie, des lignes de référence ou des modèles changeants, vous obtenez une image plus complète de vos processus. Ceci vous permet de détecter les risques potentiels de façon précoce et d’augmenter l’efficacité de vos machines. 

Vision panoramique

Des vues optimisées pour une efficacité maximum

Les blocs de fonctions de HYDAC peuvent combiner plusieurs flux vidéo en une seule image à haute résolution. Ceci vous permet d’avoir une vision de votre machine à 360° et vous aide à détecter rapidement les obstacles et dangers potentiels.

Ajustement d’image dynamique et vues contextuelles de la caméra

Ajustement d’image personnalisé pour toutes les situations

Personnalisez facilement l’image de la caméra de votre système d’assistance au conducteur HYDAC, en fonction de vos exigences spécifiques. Que vous zoomiez, que vous changiez l’angle de visualisation ou que vous passiez à la vue de dessus, notre technologie vous assure une vue optimale qui s’adapte dynamiquement à la vitesse du véhicule, au changement de vitesse et à d’autres paramètres.

Vidéo & image vers le cloud et journaux d’événements

Documentation transparente des événements

Faites de votre machine une boîte noire avec un capteur d’accélération. Les systèmes de caméras numériques de HYDAC vous permettent d’enregistrer les données des images, qui vous fournissent de précieuses informations en cas d’accident. Qu’il s’agisse d’images individuelles ou d’une vidéo continue, vous avez toutes les preuves au bout de vos doigts.

La caméra Ethernet numérique HVT 1100 : la base par excellence pour une large gamme d’approches de systèmes et d’approches de solutions

Avec un capteur d’images et un processeur de la toute dernière génération, la caméra Ethernet numérique HVT 1000 vous permet de surveiller vos processus de travail avec fiabilité.

  • Capteur d’images HDR de la toute dernière génération (1,3 MP) pour d’excellentes performances, même lorsque les conditions d’éclairage sont mauvaises
  • Compatible avec pratiquement tous les types de moniteurs, grâce à une interface Ethernet, au protocole RTP (protocole de transport en temps réel) et au protocole AVB (protocole ouvert), à la compression MJPEG et H.264, et au soutien ISO 17215
  • Intégration électrique et mécanique facile
  • IP6K9K, satisfait aux exigences environnementales standard et CEM pour machines mobiles
  • Options :
    • Champ de vision (lentille) : 180° / 120° / 90° / 60° / 30°
    • Protocole d’interface : 100Base-TX (Ethernet industriel) ou 100Base-T1 (BroadR-Reach, communication bidirectionnelle)
    • Variantes de connecteurs enfichables possibles sur demande
    • Firmware personnalisé possible

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques dans notre catalogue de produits. 

En savoir plus sur la HVT 1100
 

Composants supplémentaires pour des systèmes de caméras numériques à hautes performances

Afficheurs HYDAC/TTControl Vision 3

Vision 3 est une interface utilisateur de pointe conçue pour être utilisée dans les systèmes de véhicules complexes. Sa conception robuste et l’interface utilisateur intuitive permettent un contrôle et une surveillance efficaces même dans des environnements difficiles. L’électronique à haute performance, intégrée, assure un traitement rapide des données et une adaptation flexible aux exigences individuelles.

En savoir plus sur les afficheurs

Commutateurs Ethernet HYDAC/TTControl

Les commutateurs Ethernet HYDAC/TTControl sont conçus de façon adaptée pour être utilisés dans les machines mobiles qui sont de plus en plus tributaires de réseaux à hautes performances. Contrairement au bus CAN classique, nos commutateurs offrent la bande passante nécessaire pour transmettre de grandes quantités de données venant de capteurs modernes. Connectez facilement un grand nombre de caméras et d’autres dispositifs, et bénéficiez d’une structure de réseau flexible et d’avenir. 

 

Connectivité HYDAC/TTControl

Raccordez rapidement et facilement votre véhicule à votre service cloud favori : nos solutions de connectivité, qui peuvent être utilisées dans le monde entier, vous apportent la solution plug and play adaptée, depuis la simple surveillance des données de votre machine jusqu’aux cas d’utilisation complexes, sans qu’un travail de programmation ne soit nécessaire. Vous pouvez vous aussi faire confiance à la connectivité sans fil avec de robustes fonctions WLAN et Bluetooth ou une variante 4G. 

En savoir plus sur la connectivité

HYDAC/TTControl Fusion

Intégration de l’intelligence artificielle et du machine learning (apprentissage automatique) : la plateforme informatique en périphérie multi-interface moderne Fusion vous offre une large gamme de possibilités, qu’il s’agisse du traitement de l’image, d’une unité d’exploitation ou d’une passerelle vers le cloud. Grâce à une grande puissance informatique et à un accélérateur IA intégré, vous pouvez commander un grand nombre de moniteurs en même temps.

Développement du logiciel HYDAC MATCH

La suite logicielle MATCH, certifiée par le TÜV, vous apporte une aide pour développer et entretenir avec efficacité le logiciel de commande de vos machines mobiles. Les modules intuitifs vous permettent de créer rapidement et facilement des interfaces utilisateurs conviviales.

En savoir plus sur MATCH

Votre partenaire du développement pour des systèmes d’assistance au conducteur d’avenir En tant que groupe international d’entreprises, nous disposons d’un réseau mondial d’expertise, nous proposons de hauts standards de qualité et nous orientons notre action sur le client.

Expertise et expérience du développement de tous les composants nécessaires

Flexibilité

Expertise du développement de tous les composants nécessaires : si les produits sur catalogue ne conviennent pas pour votre application, nous pouvons les modifier pour vous. 

Faites confiance à HYDAC pour l’intégration de composants complexes.

Composants d’une seule et même source

En tant que fournisseur de systèmes, nous connaissons les interfaces de nos produits et nous vous épargnons un travail d’intégration complexe.

Avec HYDAC, vous bénéficiez de plus de 60 ans d’expérience des machines mobiles.

Des années d’expérience de l’industrie

Grâce à notre présence dans le secteur des machines mobiles, nous connaissons parfaitement les exigences, normes et tendances qui s’y rapportent.

Sécurité fonctionnelle avec HYDAC, grâce à des systèmes de caméras fiables.

Une plus grande sécurité pour les opérateurs et leur environnement

La machine peut être équipée de n’importe quel nombre de caméras. L’opérateur reçoit toujours les images relatives à la tâche qu’il accomplit, ce qui réduit les distractions et augmente la sécurité au poste de travail.

Une expérience approfondie des utilisateurs permet d’épargner stress et fatigue aux opérateurs des machines.

Utilisation simplifiée et intuitive des machines

Le stress et la fatigue peuvent être épargnés aux utilisateurs grâce à l’approfondissement de leur expérience.

Nos produits sont conçus spécifiquement pour les environnements très difficiles.

Robustes et fiables

Nos produits sont conçus spécifiquement pour les environnements très difficiles, ils résistent aux facteurs environnementaux et ils sont robustes face aux interférences électriques, pour une disponibilité maximum.

Téléchargements

Vous cherchez un système de caméra numérique pour votre machine de construction, votre machine agricole ou d’autres machines mobiles ?

Nous serons heureux de vous conseiller et de vous proposer une solution personnalisée basée sur des caméras. Prenez contact avec nous dès maintenant pour en parler avec nos experts. 

Contactez-nous