Sélecteur EHCD Trouvez le dispositif de commande électro-hydraulique adapté à votre application !

Un EHCD (« Electro-Hydraulic Control Device » est un dispositif de commande électronique qui peut effectuer diverses tâchesqui peut effectuer diverses tâches. Il peut agir en tant que contrôleur de pression, amplificateur de puissance, contrôleur de position ou contrôleur de synchronisation. Notre sélecteur EHCD vous aide à trouver le dispositif de commande électrohydraulique adapté à votre application.

Comment trouver l’appareil de pilotage électro-hydraulique (EHCD) adapté à votre application :

  1. Sélectionnez l’application pour votre module EHCD. Les modules peuvent être utilisés en tant qu’amplificateurs de puissance, régulateurs de pression, contrôleurs de position ou contrôleurs de synchronisation.
  2. Répondez aux questions spécifiques oui/non que les critères nécessaires auxquels votre dispositif e électro-hydraulique de commande doit répondre.
  3. Sélectionnez le module EHCD recommandé (avec ses accessoires, si nécessaire), et vous serez dirigé directement vers le produit approprié proposé de notre gamme de produits HYDAC.
  4. Souhaitez-vous être conseillé personnellement sur votre dispositif de commandee électro-hydraulique ? Grâce à notre formulaire de contact simple il est facile et rapide de prendre contact avec nos experts.

Applications pour nos appareils de pilotage électrohydrauliques

Amplificateurs de puissance

Les amplificateurs de puissance contrôlent les valves proportionnelles en régulant l’énergie mécanique de leur bobine conformément au signal de commande. C’est la façon dont ils remplissent la fonction souhaitée dans le circuit hydraulique. Ils combinent commande électrique et transmission de puissance hydraulique, ce qui permet un contrôle simple et efficace des mouvements et des forces. Les amplificateurs de puissance s’utilisent là où des valves proportionnelles sont requises, p. ex. dans l’industrie, l’ingénierie mécanique ou la technologie de l’automatisation. L’intégration de capteurs aux systèmes de commande permet également d’utiliser des amplificateurs de puissance dans des systèmes complexes.

Régulateurs de pression

Les régulateurs de pression contrôlent automatiquement la pression dans un système hydraulique. Ils combinent commande électrique et technologie hydraulique pour maintenir avec précision la pression souhaitée. Le régulateur reçoit d’un capteur de pression les informations relatives à la pression actuelle dans le système et ajuste la position des valves en conséquence afin d’éviter des fluctuations et de maintenir la pression au niveau souhaité. Ceci est particulièrement important dans les applications où un réglage précis de la pression est requis, comme dans la fabrication, l’ingénierie mécanique ou les systèd’entraînement hydraulique. En utilisant des capteurs et des actionneurs électrohydrauliques, les régulateurs de pression permettent une grande précision et des vitesses de réponse élevées, ce qui contribue à améliorer l’efficacité de tout le système.

Contrôleurs de position

Les contrôleurs de position contrôlent avec précision la position d’un vérin hydraulique. Ils combinent commande électrique et technologie d’entraînement hydraulique, afin de contrôler avec précision le mouvement d’un objet ou d’une machine. Le contrôleur de position reçoit des informations sur la position actuelle du vérin, souvent à partir de capteurs tels que des encodeurs ou des potentiomètres, et les compare à la position cible souhaitée. Sur la base de ce retour d’information, le contrôleur ajuste l’actionnement de la valve pour contrôler le mouvement et assurer la position souhaitée rapidement et avec précision. Cette technologie est souvent utilisée dans les applications nécessitant des mouvements précis, par exemple dans la technologie de l’automatisation, en robotique, en ingénierie mécanique et en fabrication. Les contrôleurs de position assurent un haut niveau de précision, de flexibilité et d’efficacité dans les systèmes hydrauliques.

Contrôleurs de synchronisation

Les contrôleurs de synchronisation s’utilisent en technologie de contrôle pour synchroniser les mouvements ou les positions de plusieurs vérins hydrauliques, indépendamment de l’interférence extérieure. Dans la pratique, ces types de contrôleurs sont souvent utilisés dans les applications où plusieurs vérins hydrauliques ou moteurs doivent être actionnés en même temps pour qu’ils fonctionnent de façon uniforme et synchronisée. Ceci est particulièrement important dans la construction mécanique, la technologie de l’automatisation et l’industrie aérospatiale, où des mouvements synchronisés sont nécessaires.