Optimisez l’efficacité de votre machine électrifiée, avec les centrales compactes intelligentes de HYDAC
Dans les discussions portant sur l’électrification réussie des machines mobiles, un facteur important est souvent passé sous silence : une alimentation électro-hydraulique optimisée pour l’hydraulique de travail. HYDAC a développé spécifiquement pour ces exigences le HYDAC EcoPack, système modulaire pour centrales compactes. Ce système permet d’optimiser l’efficacité de votre machine électrique et d’exploiter la nouvelle latitude apportée par la variabilité de vitesse pour alimenter votre hydraulique en énergie en fonction des besoins. La lecture de l’article vous dira comment vous pouvez, vous aussi, bénéficier rapidement et facilement des avantages de nos solutions pré-développées pour nos clients et des centrales hydrauliques personnalisées.
L’ensemble complet et sans soucis pour votre électrification : Centrales hydrauliques HYDAC avec logiciel d’application
Faire confiance à une alimentation électro-hydraulique efficace et optimisée, pour l’hydraulique de travail des machines sans émissions, c’est économiser de l’énergie, réduire le bruit perturbateur et diminuer les temps de développement. Avec la centrale compacte à vitesse variable HYDAC EcoPack, nous vous proposons une solution autonome alimentant votre système hydraulique avec efficacité. Télécharger maintenant toutes les informations relatives à HYDAC EcoPack.
Efficacité énergétique Temps de fonctionnement maximum des machines grâce à des composants coordonnés
L’empreinte carbone de l’UE doit être considérablement réduite d’ici 2030, ce qui augmentera la demande pour des machines sans émissions. Mais pour commander les différentes fonctions hydrauliques principales et auxiliaires avec une grande densité de puissance, même sans moteur à combustion, des centrales électro-hydrauliques sont nécessaires. Lorsque l’on conçoit ces centrales, l’accent est mis sur l’efficacité énergétique. De la technologie efficace des moteurs synchrones à l’optimisation de l’hydraulique, par exemple avec des stratégies de pompes intelligentes, les pertes par étranglement peuvent être évitées et l’énergie peut être économisée.
Grande modularité Solutions systèmes personnalisées avec des composants coordonnés
L’EcoPack de HYDAC se présente toujours de façon différente. Il est en effet exactement comme l’application spécifique de votre machine nécessite qu’il soit. Depuis les différents niveaux de tension, les technologies de moteurs et le refroidissement à l’eau ou à l’air, jusqu’aux différentes conceptions de pompes et aux blocs de commande de fonctions compacts. Faites confiance aux nombreuses années d’expérience de HYDAC : nos centrales compactes, de la famille des produits EcoPack, vous offrent une solution système personnalisée basée sur des composants coordonnés.
Notre solution : des centrales électro-hydrauliques compactesCentrales compactes HYDAC pour le contrôle des fonctions hydrauliques principales et auxiliaires
Les centrales compactes HYDAC contrôlent diverses fonctions principales et auxiliaires des machines communales électriques, telles que le balayage et la direction. Grâce à la vitesse variable, le système peut être alimenté avec la puissance requise, en fonction des besoins en énergie. Cette fonction ne permet pas seulement d'économiser de l'énergie, elle garantit également à la machine une plus longue durée de vie et permet de configurer une batterie plus petite.
Découvrez la centrale modulaire standard HYDAC EcoPack
Nos centrales compactes de la série EcoPack sont basées sur la vaste gamme de produits de HYDAC, de taille adaptable et de conception modulaire grâce à des interfaces standardisées. Nos experts vous apportent leur soutien, depuis la phase de planification jusqu’à l’intégration. Ceci vous permet, à vous aussi, de trouver la bonne solution pour votre projet d’électrification spécifique, qui sera composé des éléments suivants :
- Technologie de moteur synchrone efficace, avec un inverseur adapté pour commander le moteur à refroidissement à l’air ou, en option, à refroidissement à l’eau
- Plages de basses tensions de 48 à 96 V et plages de hautes tensions jusqu’à 420 V, autres tensions sur demande
- Puissance nominale jusqu’à 31 kW et puissance de crête jusqu’à un peu au-dessus de 50 kW
- Pompes optimisées au niveau du bruit, dans une conception à pompes simples, doubles ou triples
- Commande hydraulique intégrée de façon flexible aux blocs de commande, en liaison avec la bonne pompe ou un bloc de commande décentralisé
EcoPack+ : la modernisation de la régulation de débit à vitesse variable basée sur le besoin, avec logiciel d’applicationNotre logiciel d’application HYDAC VSPC – contrôle de pompe à vitesse variable – est le complément parfait de nos centrales compactes de la série EcoPack
En tant qu’utilisateur, vous n’avez plus à vous inquiéter de la stratégie d’exploitation. Alors que la pompe à cylindrée variable a été utilisée auparavant pour l’alimentation hydraulique basée sur le besoin dans des applications avec des moteurs à combustion, la variabilité de la vitesse offre de nouvelles possibilités. Utilisez la nouvelle latitude apportée par la régulation de débit à vitesse variable basée sur le besoin pour alimenter votre système hydraulique aussi efficacement que possible. Un avantage supplémentaire réside dans la réduction des émissions de bruit car la stratégie d’exploitation associe la vitesse d’entraînement aux besoins en débit du consommateur.
Maîtrise de la complexité et réduction du travail de développementAvec des systèmes plug and play pré-validés, vous pouvez démarrer en quelques étapes seulement
L’EcoPack+ ne nécessite rien de plus qu’un signal de validation de votre part ! Aucune connaissance en programmation n’est nécessaire. Utilisez nos modules de fonctions pré-validés pour bénéficier des fonctions extensives du logiciel d’application, qui sont essentielles pour le fonctionnement de la centrale. Nous n’avez pas non plus à vous soucier de l’efficacité de fonctionnement ou de la commande en boucle ouverte et en boucle fermée de votre centrale hydraulique HYDAC. En plus de la régulation de débit en boucle fermée basée sur les besoins, le logiciel d’application vous offre d’autres fonctions comme, par exemple, une fonction de démarrage en douceur et d’arrêt en douceur, de même qu’une gestion intégrée de la puissance et des erreurs.
EcoSwitch : l’alternative pour les machines sans option de variabilité de la vitesse
Comment augmenter l’efficacité des machines indépendamment de l’entraînement.
Dans de nombreuses machines mobiles, la possibilité de réguler la vitesse des entraînements est limitée ou la vitesse est couplée à un autre entraînement, par exemple un entraînement de traction. Dans ces cas, un réglage infiniment variable de la vitesse de la pompe n’est souvent pas réalisable et l’utilisation d’une pompe à déplacement variable n’est pas économique.
Le HYDAC EcoSwitch offre une solution innovante précisément pour ces applications. Au lieu d’ajuster en continu la vitesse de la pompe en fonction de la demande changeante, l’EcoSwitch optimise le fonctionnement de la pompe hydraulique grâce à une commutation intelligente. Notre solution utilise une double pompe : lorsque le besoin en débit hydraulique diminue, l’EcoSwitch commute un étage de pompe en circulation dépressurisée. Si le besoin en débit augmente à nouveau, l’étage de pompe est reconnecté au système. Cela évite des pertes d’énergie inutiles et augmente l’efficacité de l’ensemble du système.
En savoir plus dès maintenant sur notre HYDAC EcoSwitch : téléchargez notre article technique.
Les avantages des centrales compactes HYDAC d’un seul coup d’œil
FAQ
Quel est l’indice de protection IP de l’EcoPack ?
Son indice IP est IP65 selon DIN EN 60529 ou IP6K9K selon ISO 20653.
Quelles options de communication BUS y-a-t-il ?
Standard CANopen (SAE J1939 sur demande)
Quel est le niveau de bruit de l’EcoPack ?
En fonction de votre application, nous proposons un large portefeuille de pompes optimisées en bruit. En fonction du niveau de pression et de la vitesse, nous pouvons réduire les mesures du niveau de pression acoustique d’un pourcentage allant jusqu’à 20%. Ceci correspond à une réduction du bruit perçu allant jusqu’à 75%.
Quand dois-je opter pour un EcoPack et quand dois-je choisir un EcoPack+ ?
Le HYDAC EcoPack vous apporte une flexibilité totale pour mettre en œuvre votre stratégie d’exploitation (p. ex. réglage d’une vitesse fixe selon la fonction, fractionnement des niveaux de pression avec des solutions de pompes multiples, en liaison avec des blocs de commande spécifiques du client). Avec l’EcoPack+, nous continuons à suivre notre principe « facile à utiliser », en incluant la stratégie d’exploitation pour la régulation de la vitesse, sans oublier la gestion de la puissance et la gestion des erreurs.
Que signifie le « + » dans EcoPack+ ?
Le matériel (inverseur, moteur et pompes) provient de la gamme de produits EcoPack et il est complété par une unité de commande avec logiciel d’application pour la régulation de la vitesse. Le « + » fait référence au logiciel d’application qui offre des fonctionnalités supplémentaires comme, par exemple, la régulation de débit à vitesse variable basée sur le besoin.
Quelles sont les augmentations d’efficacité que l’EcoPack+ apporte ?
Les économies d’énergie obtenues par la régulation de débit à vitesse variable en fonction du besoin dépendent de nombreux facteurs, en commençant par la machine et en terminant par le spectre de charge respectif. Dans le cadre de tests d’une machine d’essai modifiée, un tracteur (d’une puissance d’environ 55 kW et d’un poids d’environ 3.75 t), où le système de direction hydrostatique était alimenté par l’EcoPack+, des économies d’énergie hydraulique allant jusqu’à 80% ont été mesurées, par rapport à une pompe à cylindrée fixe entraînée par un moteur diesel.
Comment se classe l’efficacité de l’EcoPack+ par rapport à une unité comportant une pompe à cylindrée variable load-sensing ?
En général, l’EcoPack+ atteint une plus grande efficacité, en particulier en mode veille et dans la plage des débits modérés. Dans les applications nécessitant de hauts débits, les systèmes sont sur le même pied d’égalité. Cependant, l’efficacité dépend de nombreux facteurs comme, par exemple, la vitesse d’entraînement.
Comment se classe le niveau de bruit de l’EcoPack+ ?
En général, l’EcoPack+ a un très bas niveau de bruit car la vitesse est couplée au besoin en débit volumique du système hydraulique, c’est-à-dire que la vitesse augmente lorsque le besoin en débit volumique augmente, et il en va de même du niveau de bruit. Si le bruit est un élément clé, une pompe SuperSilent peut être conçue.
De quelle tension d’alimentation l’EcoPack+ a-t-il besoin ?
Étant donné que le matériel provient de l’EcoPack, il peut couvrir une nouvelle plage de 48 - 96 V et, dans les plages de hautes tensions, jusqu’à une tension nominale de 420 V. L’unité de commande du logiciel d’application est alimentée via le système électrique de bord de 12 ou 24 V.
Quelle communication l’EcoPack+ utilise-t-il ?
Le protocole SAE J1939 est utilisé pour la communication CAN entre l’unité de commande du véhicule et l’EcoPack+.
À quelle fin la communication CAN est-elle nécessaire ?
L’EcoPack+ reçoit en premier lieu un signal de validation via la communication CAN. De plus, l’EcoPack+ envoie au système de commande du véhicule des messages de statut concernant le mode de fonctionnement et les données de fonctionnement (p. ex. vitesse). Il est également possible d’ajuster dynamiquement les limites de courant de la centrale pendant le fonctionnement, p. ex. si le système de gestion de batterie (BMS) limite le courant de prélèvement. Les limites de courant dynamiques sont également envoyées à l’EcoPack+ via CAN.
La communication CAN est-elle obligatoire ?
Non, une communication CAN n’est pas obligatoire. Le signal de validation peut également être envoyé via un signal analogique.
De quels signaux l’EcoPack+ a-t-il besoin ?
L’EcoPack+ n’a essentiellement besoin que d’un signal de validation qui est envoyé à l’EcoPack+ via la communication CAN ou, en alternative, via un signal analogique. S’il le souhaite, le client peut ajuster les limites de courant dynamiquement.
Quelle est la mission du logiciel d’application de l’EcoPack+ ?
La principale mission du logiciel d’application consiste à réguler la vitesse de l’unité dans un circuit fermé. La régulation de débit à vitesse variable en fonction du besoin est basée sur un signal load-sensing hydraulique. De la même façon qu’une pompe à cylindrée variable, l’EcoPack+ adapte le débit transporté aux besoins du système hydraulique, en modifiant toutefois la vitesse de rotation plutôt qu’en modifiant le volume déplacé (comme avec la pompe à cylindrée variable). De plus, le logiciel d’application aide à gérer la puissance de la machine, en permettant d’ajuster les limites de courant en fonction de la situation. Le logiciel d’application est également utilisé pour contrôler la gestion de la validation et des erreurs.
Comment la vitesse de l’EcoPack+ est-elle contrôlée ?
La vitesse de l’EcoPack+ n’est pas contrôlée par la saisie d’une vitesse définie. En fait, la vitesse est régulée dans une boucle de régulation fermée, en fonction du besoin en débit exigé par la situation. Le besoin est confirmé via un signal load-sensing hydraulique. L’avantage réside ici dans le fait que des capteurs supplémentaires ne sont pas nécessaires dans le système hydraulique.