Optimiser la consommation d’énergie des véhicules utilitaires avec des vannes coaxiales robustes

HYDAC - Votre partenaire pour les valves CX sur mesure

Optimiser la consommation d’énergie des véhicules utilitaires avec des vannes coaxiales robustesAssurer le bon fonctionnement correct et gagner du temps lors de l'utilisation de bennes basculantes

HYDAC propose des solutions de vannes robustes qui augmentent durablement la sécurité et la productivité de vos engins mobiles. Nous travaillons avec vous pour développer les composants et les systèmes optimisés - adaptés à vos besoins. L’exemple suivant, qui concerne l’un de nos clients, vous permettra d'en savoir plus sur notre expertise en matière de solutions dans le domaine de la fabrication de véhicules utilitaires.

L'optimisation de la technologie de commande dans les véhicules utilitaires est une priorité absolue !

L’efficacité et la sécurité des machines mobiles doivent être assurées dans toutes sortes de conditions. On se focalise ici sur la fonction et les paramètres.
Depuis l'introduction de directives plus strictes en matière de CO2, les fabricants de machines doivent également minimiser les émissions de gaz d'échappement. Pour l'opérateur, en revanche, l'accent est mis sur la fiabilité maximale de la fonctionnalité. Les coûts d’exploitation sont ici souvent cruciaux. Ceux qui optimisent la fonctionnalité de leur machine en termes de fiabilité, de vitesse et de besoins énergétiques contribuent durablement à réduire les coûts et à accroître la productivité des opérateurs. Il est très important de poursuivre le développement et d'optimiser la technologie des composants clés de la fonction principale.
Si l’on regarde les remorques à benne basculante avec lève conteneur, il devient immédiatement clair que la technologie conventionnelle de valves entraîne souvent des difficultés techniques car elle n’est pas conçue pour des charges de pression plus élevées et des contraintes supplémentaires dues à la contamination. Le contrôle de la séquence de pression qui en résulte peut conduire au chevauchement de plusieurs fonctions, ce qui peut entraîner divers dysfonctionnements.
HYDAC propose des solutions de vannes robustes qui optimisent durablement la fonction de basculement des dumpers articulés. Cette histoire de réussite démontre notre expertise en tant que solutionneur de problèmes innovant.

HYDAC pour résoudre vos problèmes grâce à sa connaissance des applications La technologie optimale de la vanne coaxiale pour la fonction de basculement des camions à benne basculante

Notre client, un fabricant allemand de remorques et de bennes pour véhicules utilitaires a consaté qu'il était possible d'optimiser ses valves de basculement dans les camions à benne basculante.
La solution de vanne existante entraînait des dysfonctionnements récurrents dus au chevauchement de plusieurs fonctions causé par la commande séquentielle de pression. La perte de charge et la ∆p ne répondaient pas aux spécifications du client. Les valves d’origine étaient également susceptibles d'êtres contaminées et n'étaient pas assez robustes pour l’application. Tout cela conduisait à des défaillances à répétition et des temps plus longs pour les fonctions de basculement.
Pour cette raison le fabricant a cherché un fournisseur avec un savoir-faire et une connaissance approfondie pour résoudre ses problèmes HYDAC a répondu à toutes ces exigences et nos experts ont développé une solution innovante basée sur les solutions de vannes CX existantes et éprouvées, avec des fonctions supplémentaires personnalisées.

La solution HYDAC : vanne coaxiale 2/2Pour une fonction de basculement plus rapide, dans une conception compacte et robuste

En collaboration avec notre client, nos spécialistes ont analysé le problème et mis en évidence différentes solutions possibles. Sur cette base, ils ont fait évoluer la gamme de vannes CX existante pour déboucher sur une nouvelle solution personnalisée, robuste et surtout bien plus fiable. Nous proposons différentes tailles de vannes CX. Le critère décisif était ici la perte de charge, la valve devant résister à une pression de 250 bar. Les propriétés des matériaux et les caractéristiques de qualité de nos vannes CX ont également fait leurs preuves dans la plage de pression requise en termes d’imperméabilité aux fluides. Dans le même temps, le fabricant, mais surtout tous les opérateurs, gagnent du temps grâce à une descente plus rapide de la benne du camion. Grâce à sa conception compacte, la vanne CX a permis un gain de place lors de son intégration dans le système.

Le résultat

La perte de charge avec la solution de vanne CX a répondu aux spécifications du client. Les valves impressionnent par leur conception compacte et robuste, leur faible ∆p et leur résistance à la contamination. Nos vannes CX ont réduit le nombre de défaillances chez les clients finaux.
L'optimisation de la vitesse de la fonction profite aux opérateurs car elle leur permet d'effectuer plus de trajets chaque jour. Le gain de temps lors du basculement permet de réduire automatiquement les coûts d’exploitation et d'utiliser les véhicules plus efficacement.
Un avantage en termes de coût qui nous distingue réellement du reste du marché. Ces avantages ont convaincu notre client et à ce jour notre solution se trouve toujours dans ses produits en tant que solution de série.

Citation d’un expert HYDAC :
« Notre succès repose sur le fait qu'avec ce produit, nous répondons aux exigences des clients, ce qui facilite grandement la vie quotidienne du client final en améliorant les conditions de travail de l'opérateur. »

 

Vos avantages avec les solutions de vannes coaxiales sur mesure HYDAC

Coûts réduits

Coûts opérationnels optimisés

grâce à la réduction du temps d’abaissement des bennes et à la reprise de mouvement plus rapide.

Augmentation de la productivité

Augmentation de la productivité

avec plus de déplacements possibles grâce au temps gagné lors de l'abaissement de la benne et au déchargement plus rapide.

 

Retour sur investissement rapide

Retour sur investissement plus rapide

La réduction des temps de fonctionnement raccourcit la période d'amortissement de l'investissement.

 

Panne de machine

Réduction des défaillances machine

Les temps d'arrêt de la vanne de basculement et les coûts associés ont été réduits.

 

Personnalisation

Adaptation aux besoins individuels

grâce à des possibilités de raccordement flexibles pour d’autres blocs personnalisés.

 

Fiabilité

Qualité accrue

grâce à un fonctionnement correct et à une faible perte de charge (∆p), ainsi qu'à des vannes robustes et résistantes à la contamination.

 

Compactes

Optimisation de l’espace d’installation

grâce au gain de place et à la conception compacte.

 

TéléchargementSuccess story: Optimisation de véhicules utilitaires avec des vannes coaxiales robustes

Télécharger maintenant la success story au format PDF!

Nous sommes toujours prêts à vous conseiller !

Contactez les experts HYDAC pour échanger sur votre projet !

Nous contacter par e-mail