Service HYDAC et notre gamme de services Notre gamme de services - mise en service, entretien et gestion des fluides
Le programme de services HYDAC vous offre un support professionnel complet répondant à vos besoins spécifiques en matière de service.
Du service à la gestion complète des fluides - le tout assuré par un seul fournisseur
Le Centre de service HYDAC ServiCenter offre un programme de services professionnels complet pour l’entretien, l’inspection ainsi que la gestion des fluides de vos applications. Notre objectif est de réduire au minimum les temps d’arrêt de vos centrales hydrauliques et systèmes de lubrification tout en augmentant la durée de vie des systèmes de commande électro-hydrauliques en boucle ouverte et fermée.
L’expertise de nos spécialistes expérimentés, l’approbation mondiale dont jouissent les produits HYDAC et l’étroite collaboration avec les agences d’inspection internationales compétentes telles que TÜV, Germanischer Lloyd, DVGW, etc. sont les éléments qui différencient HYDAC.
Un programme de services adaptés à vos besoins spécifiques
Le Centre de services HYDAC ServiCenter vous offre un ensemble de services complet en collaboration avec d’autres partenaires de service.
À la suite d’une consultation approfondie, vous pourrez déterminer l’ensemble de services qui correspond le mieux à vos besoins - du simple support à la maintenance actuelle jusqu’à la sous-traitance complète de la maintenance. Nous trouverons toujours la meilleure solution de service pour votre application.
Composants de mise en service, sous-systèmes et systèmes complets
Nous avons le bon équipement et un savoir-faire inégalé en matière de systèmes pour tout type de service demandé : mise en service de systèmes de lubrification, hydrauliques ou actionneurs ou raccordement de nouveaux composants et incorporation de sous-systèmes dans un système existant. La mise en service de vos applications est entre de bonnes mains.
L’installation est suivie par l’assemblage, la connexion de la tuyauterie, le rinçage du système et des tests de la pression avant de procéder à la mise en service. Lors de chacune de ces étapes, vous êtes accompagnés par nos équipes de spécialistes expérimentés en hydraulique, électronique, systèmes électriques, métallurgie, soudure et gestion de la construction pour des contrats de service à travers le monde.
Inspection et maintenance sur mesure de vos systèmes et centrales
L’inspection régulière des paramètres de service et des systèmes aide à prévenir les arrêts onéreux. Le Centre de service HYDAC Servicenter surveille par exemple l’état des huiles et des filtres, la pression des accumulateurs ainsi que les paramètres des valves dans vos applications. Les chocs et vibrations de commutation sont enregistrés à l’aide d’un équipement de mesure de pointe et les paramètres sont analysés et consignés. Sur la base de ces informations, les intervalles d’inspection sont adaptés aux exigences spécifiques.
En plus de ces tâches de maintenance générale, le Centre de service HYDAC réalise également des inspections régulières conformément à la directive Équipements sous pression ou transfère des accumulateurs déjà en service à la nouvelle BetrSichV (ordonnance relative à la sécurité dans l’entreprise en Allemagne). Nous pouvons également vérifier les composants liés à la sécurité.
Service d’étalonnage au Centre de service de HYDAC ou sur le site de l’installation Optimisez la qualité de votre équipement grâce au service d’étalonnage du Centre de service de HYDAC ou directement sur votre site avec notre laboratoire d’étalonnage mobile.
Tous les équipements d’étalonnage utilisés sont traçables selon les normes nationales et internationales.
L’inspection des équipements de mesure et d’essai est incorporée comme un élément d’assurance qualité essentiel pour l’étalonnage standard selon DIN EN ISO 9000-9004. Les équipements de mesure et d’essai sont inspectés afin de garantir que tous les équipements d’essai relatifs à la qualité produit mesurent avec précision. Pour ce faire, les équipements d’essai doivent être étalonnés régulièrement et tracés selon les normes nationales. Les valeurs lues doivent également être documentées.
Nous élaborons des protocoles d’essai et délivrons des certificats d’étalonnage pour :
- Capteurs de particules
- Capteurs de pollution
- Capteurs de température
- Capteurs de pression
- Pressostats
- Appareils de mesure portables
- Transmetteurs de débit
- Dispositifs d’affichage
Le Centre de service HYDAC recommande au moins un étalonnage par an, en fonction des conditions de service et de l’utilisation prévue de l’équipement de mesure ou d’essai.
Remplissage d’huile fraîche, nettoyage de réservoir ou changement d’huile complet par HYDAC Manutention professionnelle pour le transport de fluides sur une distance allant jusqu’à 120 m, pour des volumes jusqu’à 200 m³ avec rinçage des tuyaux.
HYDAC peut offrir les services suivants sur demande :
- Dispositifs de sécurité nécessaires et sources évidentes de fuites avant le contrôle de propreté de vos machines et systèmes.
- Toute obturation requise de tuyaux et des consommateurs et remplissage du réservoir de la machine ou du système ou d’autres conteneurs à l’aide d'un dispositif de filtration.
- Rinçage du circuit principal de la machine ou du système jusqu’à ce que la propreté requise soit atteinte.
- Mesure continue de la classe de propreté dans l’écoulement d’huile et prélèvement d’échantillons d’huile pour servir de référence pour les futures mesures comparatives.
- Connexion des tuyaux et des consommateurs et contrôle d’étanchéité final.
- Documentation complète des travaux et de la classe de propreté, y compris la provision d’un journal de service, qui reste attachée à la machine.
Outil mobile de télémaintenance pour les systèmes de commande de votre machine
Les mises à jour logicielles, l’analyse des erreurs, le diagnostic à long terme ainsi que la réparation et la maintenance de la machine nécessitent souvent l’assistance d’un spécialiste. Plus besoin d’attendre l’arrivée d’un expert sur votre site. Avec notre outil de télémaintenance, les spécialistes ont un accès direct au système de commande de votre machine, ce qui leur permet de vous aider rapidement et facilement. Une connexion VPN chiffrée et certifiée ISO 27001 entre les spécialistes et le système de commande de votre machine garantit le niveau de cyber-sécurité nécessaire. À défaut d’une source d’alimentation fonctionnelle, notre outil de télémaintenance est opérationnel grâce à une batterie externe en option. Cela signifie que plus rien ne fait obstacle à une maintenance professionnelle à distance.
Notre solution modulaire de maintenance à distance est disponible dans différentes versions. Choisissez le modèle qui est mieux adapté à une situation spécifique. Nous serons ravis de vous conseiller, que ce soit via une connexion USB, Ethernet ou directe aux capteurs.
Remote Service Case
Remote Service Case + avec connexion directe aux capteurs
Vos avantages avec HYDAC
Sur votre site - local signifie local #prèsduclient #local #assistancerapide
Si nécessaire, nous pouvons réaliser des réparations sur site pour toute la gamme de produits de HYDAC ainsi que pour d’autres marques d’équipement. En fonction de vos besoins, nous offrons des services de réparation associés à des commandes individuelles avec examen préalable du coût ainsi qu’un forfait avec des pièces de rechange.
Dans des cas très urgents, nous réalisons des réparations d’urgence ou express. Le cas échéant, vous recevrez votre pièce réparée sous quelques heures ou nous l’intégrerons dans votre système pour vous.
Augmenter la productivité et la disponibilité de vos systèmes et centrales #disponibilitésystème #productivitéélevée #baissedescoûts
Le progrès technique ne peut pas s’arrêter. Dans de nombreuses applications, les machines achetées aujourd’hui ne seront pas en mesure de produire la qualité requise demain. Au lieu d’en acheter une neuve, la meilleure alternative, aussi bien sur le plan technique qu’en termes de coût, est souvent de convertir ou de moderniser les composants et les systèmes utilisés.
Dans tous nos domaines de spécialisation, nous travaillons avec vous pour trouver des moyens d’optimiser votre application afin que vous puissiez réduire vos coûts opérationnels et augmenter la productivité et la disponibilité de vos systèmes.
Contactez-nous pour obtenir un support professionnel pour tous vos défis de service
Les machines et systèmes d’aujourd’hui sont hautement spécialisés. Employer un spécialiste différent pour chacune des pièces complexes ne serait pas économiquement viable. Avec HYDAC, vous avez un partenaire qui vous soutient avec une assistance et un conseil pratiques de sorte que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel de votre activité, réduire les coûts et rester compétitifs.