Mesure des particules dans les systèmes d'hydrogène Technologie de premier plan au niveau mondial pour mesurer les particules dans les systèmes d'hydrogène

HYDAC - Votre partenaire et expert dans le domaine de la propreté mécanique. Les particules peuvent endommager des composants sensibles à la longue.

Technologie de premier plan au niveau mondial pour mesurer les particules dans les systèmes d'hydrogèneLes particules peuvent endommager des composants sensibles à la longue.

Avec moins d'émissions de polluants et nettement plus silencieux, les véhicules électriques sont en train de gagner du terrain. Il ne s'agit pas seulement de véhicules dont l'entraînement se base sur une alimentation sur secteur. Comme alternative aux véhicules à batterie électrique, les véhicules à pile combustible se démarquent par leur portée plus large ainsi que par leur durée de remplissage plus courte.
Le ravitaillement des véhicules pose un grand défi à bien des égards. Par exemple, la pureté et la qualité de l'hydrogène jouent un rôle important. En particulier, en ce qui concerne les systèmes de réservoir H2, les exigences en termes de sécurité et de fonctionnalité sont élevées. De petites particules microscopiques peuvent avoir une incidence de taille sur des composants tels que les valves et même entraîner la défaillance de tout un système.

En tant qu'experts de la propreté mécanique, nous avons développé le premier équipement d'analyse au monde qui permet de prouver et d'analyser les impuretés particulaires à des conditions SAE standard : le HYDAC PSA H70.

Étudier, évaluer, documenterHYDAC est votre expert dans le domaine de la propreté mécanique.

La compétence des spécialistes de HYDAC dans le domaine des solutions est plus qu'évidente dans l'étude de cas suivante : à la suite de différentes défaillances du système de réservoir de certains véhicules à pile combustible, notre client a identifié des particules dont il ne pouvait expliquer la provenance.
En étroite collaboration avec notre client, HYDAC a été amenée à développer une solution qui permettait de rendre visible la propreté mécanique lors du processus de remplissage ainsi que de réaliser des analyses supplémentaires. Il fallait assurer une mesure simple et sûre pendant un remplissage standard à une station-service d'hydrogène de 700 bar, puis une analyse rapide et utile des valeurs enregistrées.

La solution produit HYDAC PSA-H70

Pourquoi le client a-t-il explicitement opté pour HYDAC ? Outre la compétence spécialisée dans le domaine de la propreté mécanique, HYDAC se distingue par des processus de mise au point flexibles et simples qui, en combinaison avec l'intérêt à explorer de nouvelles voies, ont convaincu notre client. Sa confiance a payé. Le PSA-H70 est un matériel d'analyse convivial qui peut être utilisé directement sur le point de remplissage pour mesurer la propreté mécanique. Le flexible de remplissage de la station-service est directement couplé avec la cellule de mesure. Un autre flexible haute pression est connecté au véhicule à pile à combustible. Une fois l'étanchéité de tous les raccords vérifiée, le remplissage du véhicule peut commencer. Les impuretés particulaires sont retenues via une membrane filtrante située à l'intérieur d'une cellule de mesure et ce durant tout le processus de remplissage. La cellule de mesure est ouverte dans un laboratoire d'analyse de pureté. Lors de ce processus, on analyse l'équipement de mesure et on évalue la pureté.

Le résultat

Avec la mise au point du PSA-H70, les utilisateurs peuvent pour la première fois mesurer et afficher la qualité du gaz prélevé dans une station-service. Pour obtenir des informations détaillées sur la contamination des échantillons, HYDAC a développé un service de laboratoire qui permet une évaluation précise de la qualité des systèmes.

Forte d'une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la propreté mécanique, HYDAC offre à ses clients à travers le monde une multitude d'appareils d'analyse et un service étendu. Nous réalisons les analyses selon les normes pertinentes (ISO 16232 ou VDA 19), les normes internes et les spécifications du client.

Citations des experts HYDAC :

"L'expérience avec le PSA H70 montre qu'une filtration de gaz efficace et robuste, qui réponde aux exigences élevées du ravitaillement en hydrogène, est indispensable."

Voici les avantages de la solution HYDAC :

Fiabilité

Orienté vers l'avenir

Réduisez les pannes 0 km tout en augmentant la durée de vie des piles à combustible des véhicules et des bancs d'essai.

Documenter, alerter et recommander

Documentation précise

Documentez l'état de propreté lors de la livraison ou de l'acceptation de la station-service d'hydrogène. Cela est aussi valable pour la mise en service du réseau de conduites d'hydrogène pour les bancs d'essai.

Disponibilité du système

Disponibilité des installations

Minimisez l'usure de vos composants pour une disponibilité accrue de vos installations.

E-mobilité et hydrogène

Contrôle spécialisé

Confiez à des spécialistes indépendants le contrôle de la qualité de votre hydrogène.

Nous sommes là pour vous conseiller !

Contactez notre équipe d'experts HYDAC pour convenir un rendez-vous !

Envoyer le formulaire

Lire d'autres articles du magazine

Garder la tête froide - grâce à Retrofit

Success Story clients
| 4 minutes

avec les différents systèmes de refroidissement eau-fluide pour un refroidissement efficace sur le plan énergétique des fluides de coupe et de la broche dans les centres d'usinage.