Notre kit HY-ROS H<sub>2</sub> Mount pour la fixation sûre des réservoirs d’hydrogène
1/5 Monture HYDAC Neckmount
• Solution optimisée au niveau de l’espace d’installation, pour réservoirs comportant un bossage • Pour la fixation de conteneurs de toute taille et de tout diamètre (200 – 750 mm) • Solution de fixation non affectée par la respiration du réservoir • Solution brevetée avec validation série • Système modulaire • Solution combinée, en option, en liaison avec une bande de serrage • Rétrofits
2/5 HY-ROS H2 Mount Smart
Notre « bande de serrage intelligente » vous tient en permanence informé sur la fixation du réservoir (maintenance prédictive). Cela signifie que tout écart peut être détecté à un stade précoce. Les données fournies par le capteur peuvent être évaluées sous la forme analogique ou numérique. Ceci permet de surveiller en temps réel l’état de la fixation du réservoir pendant toute sa durée de vie.
3/5 HY-ROS H2 Mount Spring
• Fixation de conteneurs de toute taille et de tout diamètre (200 – 750 mm) • Forme de bande variable en termes de longueur / de largeur / d’épaisseur • Compensation de la dilatation grâce à des solutions innovantes • Pour tous les types de fixation (verticalement ou horizontalement par rapport au sens de conduite. En d’autres termes, fixation suspendue, à plat ou debout) et tous les emplacements de fixation (p. ex. derrière la cabine de conduite, sur le toit, sur le côté du véhicule, etc.) • Rétrofits
4/5 Bande de serrage HY-ROS avec TPRD (dispositif de décharge de pression à activation thermique) et support de tuyauterie
En complément de la fixation existante (solution monture Neckmount ou bande de serrage), le kit HYDAC H2 Mount offre la possibilité de positionner parfaitement/de fixer avec flexibilité un capteur TPRD supplémentaire et/ou sa tuyauterie. Également disponible en rétrofit.
5/5 Bande de serrage HY-ROS avec support en élastomère
• Fixation de conteneurs de toute taille et de tout diamètre (200 – 750 mm) • Forme de bande variable en termes de longueur / de largeur / d’épaisseur • Compensation de la dilatation grâce à des solutions innovantes • Pour tous les types de fixation (verticalement ou horizontalement par rapport au sens de conduite. En d’autres termes, fixation suspendue, à plat ou debout) et tous les emplacements de fixation (p. ex. derrière la cabine de conduite, sur le toit, sur le côté du véhicule, etc.) • Rétrofits