Centrales hydrauliques compactes intelligentes pour machines-outils

Industrie 4.0 avec la centrale intelligente stop-start CO1S d'HYDAC

L'industrie des machines-outils est toujours à la recherche de nouvelles solutions intelligentes pour implémenter des technologies numériques en collaboration avec des partenaires de développement. La numérisation des centrales hydrauliques s'inscrit dans cette tendance. Dans ce contexte, les centrales start-stop requièrent principalement des paramètres de fonctionnement définis, p. ex. en ce qui concerne la durée de fonctionnement, la contamination de l'huile et la température. La centrale compacte HYDAC CO1S vous permet de maximiser la disponibilité de vos machines-outils. En savoir plus.

Productivité accrue avec les centrales hydrauliques numérisées

Nos centrales hydrauliques se surveillent elles-mêmes et informent la commande de la machine des irrégularités. Vos avantages : la maintenance devient plus facile à planifier - la disponibilité des machines augmente. En savoir plus sur les avantages de la centrale CO1S.

Télécharger les brochures produit

Les défis de l'industrie des machines-outilsCentrales compactes intelligentes pour plus d'efficacité

L'objectif de tout opérateur de machine-outil est d'éviter les temps d'arrêt imprévus. C'est exactement ce qui se produit lorsque les centrales hydrauliques sont utilisées en dehors des paramètres de fonctionnement valides pendant une longue période. Résultat : les machines restent inutilisées, ce qui coûte du temps et de l'argent.
La solution est simple. Une centrale intelligente qui se surveille elle-même et informe la commande de la machine en cas d'irrégularités. Grâce à cette approche, les besoins en service à venir sont identifiés à un stade précoce et la maintenance est planifiée à l'avance. Cela augmente la productivité de vos machines-outils. Les coûts de cycle de vie sont également réduits grâce à une utilisation prudente des ressources.

La solution intelligente pour des fonctions hydrauliques optimiséesCentrale compacte HYDAC CO1S avec surveillance d'état

Notre série CO1 a fait ses preuves dans le monde entier depuis longtemps. Dans le cadre de l'Industrie 4.0, nos solutions deviennent également plus intelligentes, plus numériques et plus efficaces. La CO1S ne fait pas exception - équipé d'un système de diagnostic d'état fiable et d'une collecte de données permanente, les conclusions sur les fuites potentielles ou les composants défectueux sont rapidement identifiées avant qu'un temps d'arrêt ne se produise. Des messages vous sont envoyés de manière proactive lorsque les paramètres de fonctionnement sont dépassés. Cela permet d'assurer le bon fonctionnement de votre machine.

Caractéristiques techniques

  • Mesure automatisée de la pression de fermeture de l'accumulateur pour l'évaluation du p0
  • Surveillance de la température hydraulique et de la durée de fonctionnement de la centrale
  • Surveillance des pics de pression, comprenant l'enregistrement des données
  • Mesure de la pression différentielle du filtre pression
  • Pmax = jusqu'à 250 bar ; Qmax = jusqu'à 12 l/min

Télécharger la brochure produit

 

Les avantages de la centrale compacte CO1S HYDAC

Toujours prêtes à fonctionner sans consommation d'énergie - les centrales HYDAC CO1S fournissent de l'énergie sur demande

Préservation des ressources

Toujours prêtes à fonctionner sans consommation d'énergie - nos centrales hydrauliques fournissent de l'énergie à la demande Cela réduit votre consommation d'huile. L'espace d'installation est également réduit grâce à notre conception compacte.

CO1S HYDAC avec surveillance d'état pour des presses stables

Connectivité

La CO1S HYDAC communique de manière fiable avec la commande de la machine et envoie activement des messages. Des processus stables et rapides augmentent la disponibilité de votre machine.

La CO1S HYDAC se distingue par sa mise en service simple et rapide

Entretien rapide

Gagnez du temps lors de l'entretien de votre centrale compacte. Notre centrale CO1S se distingue par sa mise en service simple et rapide.

 

HYDAC est votre partenaire international

Prête à l'emploi partout dans le monde

HYDAC est votre partenaire international - nos centrales hydrauliques impressionnent par leurs délais de livraison rapides.

Notre centrale compacte envoie des messages préventifs lorsque les paramètres de fonctionnement sont dépassés

Surveillance de l’état

La CO1S HYDAC envoie des messages en cas de dépassement des paramètres de fonctionnement autorisés.

Quels sont les composants de la centrale compacte CO1S HYDAC ?

Capteurs de pression HYDAC avec interface IO-Link

Un contrôle fiable de la pression est essentiel au fonctionnement de votre machine-outil et à la qualité de vos composants. C'est pourquoi nous misons sur une technologie de mesure éprouvée, robuste et sans usure pour notre centrale compacte.

Avantages des capteurs de pression HYDAC

  • Augmentation de la disponibilité des machines
  • Stabilité de la précision pendant toute la durée de vie utile
  • Gain de temps grâce à la technologie Plug & Play
  • Contrôle optimisé des stocks
  • Sécurité accrue de la machine
  • Auto-paramétrage automatique
  • Télédiagnostic + télémaintenance

En savoir plus sur les capteurs de pression HYDAC

 

Capteurs de température HYDAC avec interface IO-Link

Une qualité de produit élevée et constante ne peut être obtenue que lorsque les outils d'usinage sont à une température constante. C'est pourquoi les fluides de refroidissement et hydrauliques doivent être surveillés de manière fiable.

Avantages des capteurs de température HYDAC

  • Disponibilité accrue de la machine
  • Stabilité de la précision pendant toute la durée de vie utile
  • Qualité d'usinage élevée et constante
  • Gain de temps grâce à la technologie Plug & Play
  • Contrôle optimisé des stocks
  • Erreurs de fonctionnement minimes
  • Architecture /câblage machine simplifié ou optimisé

En savoir plus sur les capteurs de température HYDAC

Interface réseau avec le maître IO-Link

Notre module d'interface réseau IO-Link Master combine les appareils de terrain IO-Link avec les systèmes d'automatisation/PLC - équipés de quatre ou huit ports de classe A ou B.

Avantages de l'interface réseau HYDAC

  • Maintenance et mise en service simplifiés
  • Télédiagnostic, télémaintenance, maintenance prédictive
  • Mesure et analyse
  • Câblage simplifié, plus rapide et plus rentable de l'ensemble du système via IO-Link Master

Technologie d'élément filtrant pour éviter la charge électrostatique dans le système

Les fluides hydrauliques sans cendres, les systèmes plus compacts et la filtration plus fine entraînent de plus en plus de charges et de décharges électrostatiques dans les systèmes hydrauliques et de lubrification. Notre technologie d'élément filtrant Stat-X® fait ses preuves pour réduire les décharges électrostatiques et les charges d'huile élevées - même dans les systèmes extrêmement critiques avec une excellente filtration ultrafine.

Avantages de la technologie d'élément filtrant HYDAC Stat-X®

  • Sécurité maximale grâce à une réduction avérée des étincelles
  • Intervalles de changement d'huile plus longs grâce à la réduction des symptômes de dégradation de l'huile
  • Réduction des temps d'arrêt non programmés
  • Réduction des coûts de maintenance et allongement des intervalles de maintenance

En savoir plus sur la technologie d'éléments filtrants Stat-X®

En option : commandes modulaires pour systèmes hydrauliques

Obtenez une unité d'alimentation en huile pressurisée prête à être connectée en associant intelligemment la série CO1 à nos systèmes d'empilage horizontaux. Le système d'empilage de valves compact et modulaire est une commande pour les systèmes oléohydrauliques principalement utilisés pour les tâches de maintien de pression/force et la commande de consommateurs à faible volume.

Avantages du système d'empilage horizontal HYDAC ML

  • Des dimensions réduites combinées des performances élevées
  • Les distributeurs à clapet sans fuite assurent un positionnement sûr du consommateur et une stabilité de la pression à long terme sans apport répété d'huile
  • Ils peuvent être directement fixés à la centrale CO1
  • Extension modulaire possible

En savoir plus sur le système d'empilage de valves HYDAC

Téléchargement Des informations détaillées sur le produit et un exemple de schéma de câblage en un coup d'oeil - dans notre brochure, vous apprendrez comment utiliser la centrale compacte CO1S pour faciliter la planification de la maintenance et augmenter la productivit

Demandez conseil à des experts en hydraulique compacte

Nous verrons comment nous pouvons accroître la disponibilité de vos machines-outils grâce à la centrale compacte appropriée. Nous serons ravis de discuter avec vous !

Contactez-nous

Plus d'articles à ce sujet

Topics & Products
| 3 minutes

Dans les discussions portant sur l’électrification réussie des machines mobiles, un facteur important est souvent passé sous silence : une alimentation électro-hydraulique optimisée pour l’hydraulique de travail. HYDAC a développé spécifiquement pour ces exigences le HYDAC EcoPack, système modulaire pour centrales compactes. Ce système permet d’optimiser l’efficacité de votre machine électrique et d’exploiter la nouvelle latitude apportée par la variabilité de vitesse pour alimenter votre hydraulique en énergie en fonction des besoins. La lecture de l’article vous dira comment vous pouvez, vous aussi, bénéficier rapidement et facilement des avantages de nos solutions pré-développées pour nos clients et des centrales hydrauliques personnalisées.