Amélioration de l’efficacité grâce au thermo-management basé sur vos besoinsCréez votre solution de refroidissement sur mesure avec HYDAC

Des refroidisseurs d’huile hydraulique simples ou combinés pour circuits multiples, jusqu’aux systèmes de refroidissement complets. Lorsque la complexité des machines mobiles s’intensifie, il en est de même des exigences de refroidissement. HYDAC a la solution : nos solutions de thermo-management efficaces et optimales augmentent la productivité et prolongent la durée de vie de votre véhicule.

Une technologie d’avant-garde et une production en interne nous permet de vous proposer un service et des systèmes complets adaptés à vos besoins spécifiques, et ceci dans le monde entier. Nos processus et outils de développement novateurs vous garantissent des produits et une conception de la plus grande qualité.

Partenariat de développement

Des composants individuels aux systèmes complets : nous développons ce qui est important pour vous. Grâce à leurs nombreuses années d’expérience du thermo-management des machines mobiles, les experts HYDAC vous proposent la solution parfaite dont vous avez besoin. En travaillant conjointement avec vous, nous sommes en mesure d’identifier tout potentiel d’optimisation et de l’exploiter avec un système de refroidissement compact et efficace. En faisant appel aux calculs CFD (mécanique des fluides numérique) et FEM (méthode des éléments finis), nous pouvons développer de nouveaux composants optimisés et les réaliser en interne. La validation de la série s’effectue sur nos bancs d’essai internes et par des essais sur prototypes, ce qui nous permet de garantir des systèmes fiables dotés du plus haut niveau de sécurité. Vous pouvez également bénéficier de temps de développement réduits, de produits validés à l’avance et de risques minimisés : prenez contact avec nos spécialistes.

Électrification

Face aux systèmes intelligents améliorant le confort, l’autonomie et la productivité, le thermo-management basé sur vos besoins constitue la base des machines électrifiées : réduisez le temps de charge avec un refroidissement efficace des batteries ou prolongez la durée de vie en réduisant les contraintes thermiques. Grâce à son vaste savoir-faire en matière de systèmes pour votre véhicule, HYDAC propose des solutions complètes de thermo-management pour les composants de transmission électrique, adaptées à vos besoins.

Réduction du niveau sonore

L’EHC d'HYDAC (commande électrohydraulique) offre le sous-système idéal avec logiciel d'application machine pour la commande manuelle de valves hydrauliques mobiles avec un fonctionnement proportionnel ou on/off. Avec l’EHC, construisez facilement un système de commande machine : connectez des joysticks analogiques, des touches de fonctions ou des commutateurs de sièges au contrôleur, puis les distributeurs à tiroir des axes de valves mobiles. Paramétrez le logiciel d'application et configurez les fonctionnalités selon le comportement souhaité de votre système. Le sous-système est optimisé pour les valves mobiles et distributeurs à tiroir HYDAC. En savoir plus sur notre logiciel et les différentes versions disponibles.

Optimisation de l’espace d’installation

HYDAC vous permet d’optimiser l'utilisation de l'espace limité dans votre application mobile. Grâce à des systèmes de refroidissement extrêmement compacts et personnalisables, économisez de l’espace et de précieuses ressources. Bénéficiez de l’intégration de tous les types de fonctions en un seul et même système : l’ensemble réservoir-filtre-refroidisseur HYDAC est une combinaison de composants de conception harmonisée. Le système de refroidissement pré-assemblé est conçu en tant qu’ensemble intégrable prêt à installer dans votre machine. Cela signifie que la solution HYDAC optimise l’espace au maximum, tout en augmentant les performances et en réduisant le bruit. Grâce à des calculs approfondis et des outils de développement innovants, nous vous aidons de la phase de conception jusqu'à la solution en série.

Anti-colmatage

Solutions innovantes pour conditions environnementales changeantes - dans les applications tout-terrain en particulier, la sécheresse, la poussière et la saleté accrues mettent le système de refroidissement à rude épreuve. En effet, une contamination rapide entraîne une perte de performance importante et, dans le pire des cas, une surchauffe. Évitez les pannes avec le refroidisseur anti-colmatage HYDAC : l'acheminement défini de l'air guide l'air de refroidissement et les particules dans le système de manière optimale ; ainsi, beaucoup moins de particules adhèrent au système. Résultat : jusqu’à 50 % de contamination en moins et une réduction considérable de la perte de pression. Dans le même temps, notre conception conviviale facilite l'entretien de votre système de refroidissement. Découvrez les avantages de nos solutions anti-colmatage.

Réduction de poids et stabilité

Pas de compromis sur la stabilité et les performances, même lorsque des solutions de réduction du poids sont requises. Des calculs détaillés et des tests approfondis ont permis à nos experts de concevoir de nouveaux composants plus légers et adaptés à vos besoins. Avec vous, nous identifions le potentiel et développons des systèmes de refroidissement à poids réduit conservant ou améliorant la stabilité et les performances. Nous fabriquons alors ces systèmes en interne. C’est également ainsi que nous avons commencé à développer de nouveaux éléments de refroidissement plus légers. Pour un élément de 1 m x 1 m, nous pouvons réduire le poids de pas moins de 30 % tout en conservant les mêmes performances. Forts de notre expérience, nous développons votre solution personnalisée : contactez-nous dès maintenant.

Solutions de refroidissement HYDAC pour votre machine mobile Découvrez notre gamme complète de produits

Refroidisseurs à air mobiles HYDAC

Un haut niveau de performance combiné à une taille compacte et une installation simple - la série de refroidisseurs à air AC-M a été spécialement développée pour les applications mobiles et leurs diverses utilisations potentielles. Choisissez entre deux air fins différents pour une plus grande capacité de refroidissement (PC) ou une plus faible sensibilité à la contamination (HB). La série AC-M peut également être utilisée comme refroidisseur à huile ou à liquide réfrigérant, même pour les faibles conductivités électriques. Découvrez toutes nos options de refroidisseurs à air mobiles.

Refroidisseurs combinés HYDAC

Qu'il s'agisse d'optimiser le poids et l'espace, de résister à la contamination ou de prévoir plusieurs circuits de refroidissement, la série CMS a été spécialement conçue pour répondre aux exigences des applications mobiles. HYDAC fournit des systèmes de refroidissement adaptés à vos besoins, permettant d'atteindre des niveaux élevés de performance et d'efficacité, le tout dans des dimensions compactes.

Systèmes de refroidissement à fluide mobiles HYDAC

Lorsque des composants électroniques entraînent une augmentation de la chaleur résiduelle, la durée de vie de l'équipement est réduite. Un refroidissement efficace est particulièrement important pour empêcher tout dommage ou panne. Nos systèmes de refroidissement à fluide garantissent un liquide réfrigérant à la bonne température et à la bonne pression pour des résultats efficaces. HYDAC vous fournit une solution complète clé en main pour votre défi thermique. Découvrez dès maintenant nos systèmes.

Refroidisseurs mobiles HYDAC

Nos experts développent avec vous la meilleure solution pour la gestion thermique de votre batterie - économe en énergie, résistante aux vibrations et aux chocs, et adaptée à l'espace disponible. En effet, un refroidissement actif est essentiel pour éviter la surchauffe en dépit de contraintes permanentes. Les unités de refroidissement mobiles HYDAC - appelées "chillers" - assurent un niveau de température constant, même en dessous de la température ambiante.

Téléchargements