Le système modulaire HYDAC pour les systèmes d'assistance des machines mobilesPlus que de simples outils : votre machine devient un assistant intelligent

Grâce à nos solutions pour l'électrohydraulique et les systèmes d'assistance, nous sommes en mesure de vous fournir une plate-forme de machine optimale. Gagnez un temps précieux pendant la phase de développement : le système modulaire HYDAC vous offre la possibilité de paramétrer des systèmes prédéveloppés pour répondre aux exigences spécifiques de votre machine. L'avantage : les solutions modulaires sont faciles à intégrer et rentables. Contactez-nous maintenant pour votre projet d'automatisation !

Contactez-nous dès maintenant

Contrôle de vitesse intelligent : Rotary Drive Control HYDAC

Un type de contrôle de vitesse intelligent pour votre application mobile : Rotary Drive Control HYDAC. Le système d'assistance HYDAC combine un système hydraulique éprouvé avec une technologie de commande intelligente. Vous bénéficiez ainsi d'une précision et d'une dynamique maximales, même en cas de variations de pression. Notre solution Rotary Drive est conçue pour s'intégrer parfaitement dans les systèmes d'entraînement existants. Cela signifie que toutes les données pertinentespour le système sont disponibles en un coup d'œil. Notre outil de maintenance des machines HYDAC fournit une interface utilisateur correspondante pour modifier les paramètres et lire les valeurs mesurées.

Hautement dynamique et précis - En savoir plus sur le Rotary Drive Control HYDAC

Pilotage électrohydraulique : ADSteer HYDAC

Le confort, la productivité et la durabilité sont particulièrement importants lorsqu'il s'agit d'opérations quotidiennes et de longues journées de travail. Nos systèmes de direction innovants augmentent vos performances et offrent une stabilité de conduite et une manœuvrabilité maximale, sans que vous ayez à faire de compromis sur la sécurité. Grâce à notre système modulaire, nous sommes en mesure de développer votre solution sur mesure, parfaitement adaptée à votre application mobile. Nos fonctions d’assistance intelligentes rendent votre conduite aussi sûre que possible, pour une productivité accrue.

Atteignez dès maintenant tout le potentiel de votre direction. Plus d’informations

Contrôle machine avec logiciel d'application : EHC HYDAC

Notre commande de machine HYDAC EHC vous offre le sous-système parfait avec le logiciel d'application machine pour la commande manuelle de vannes hydrauliques mobiles à fonctionnement proportionnel ou on/off. Avec EHC, il est facile de construire un système pour de commande de machine : il suffit de connecter des joysticks analogiques, des boutons de fonction ou des interrupteurs de siège au contrôleur, et de raccorder les vannes pilotes des axes de vannes mobiles. Paramétrez le logiciel d'application et configurez les fonctionnalités en fonction du comportement du système souhaité. En savoir plus sur notre logiciel et ses différentes versions disponibles. 

Comment régler votre machine rapidement avec une commande électrohydraulique : en savoir plus maintenant

Commande active de la rampe : HYDAC Ground Control

Respectez les directives environnementales de plus en plus strictes en matière de protection de l'environnement et préservez vos ressources : avec le sous-système HYDAC Ground Control pour la commande active de la rampe, vous pouvez utiliser les engrais et les produits phytosanitaires avec parcimonie. Même dans les conditions environnementales les plus difficiles, notre système innovant guide la rampe à la hauteur et à l'inclinaison optimales au-dessus des cultures. Cela permet d'augmenter la vitesse de travail et de rendre l'application plus précise.

Pour un guidage précis de la rampe de pulvérisation. En savoir plus maintenant

Mise en œuvre des fonctions d’assistance : Capteurs de position HYDAC

Les capteurs de position sont essentiels pour l’automatisation des une machines mobiles car ils fournissent un retour d'information précis sur l’orientation dans un environnement. Notre gamme de capteurs HYDAC, avec des technologies éprouvées pour la position linéaire, l'angle et l'inclinaison offre des solutions sur mesure pour chaque type de machine. La bonne combinaison de capteurs de position est complexe, il est donc important d’avoir un partenaire expert à vos côtés. HYDAC vous offre de nombreuses années d’expérience et un soutien complet dans l’analyse, la sélection et l’intégration des capteurs adéquats. 

Mise en œuvre de votre solution de capteur sur mesure. En savoir plus

 

Gardez une vue d'ensemble avec HYDAC : solutions numériques de vue sur le terrain

L’avenir des machines mobiles exige des architectures de système flexibles : avec des solutions sur mesure, HYDAC élargit le champ de vision des machines mobiles, renforçant ainsi la sécurité et l'efficacité. Nos systèmes de surveillance par caméra robustes et haute qualité sont simples à intégrer et à utiliser. Qu’il s’agisse de combler des lacunes en matière de visibilité, de visualiser des séquences de travail ou de recourir à l'assistance de l’IA, nous vous proposons les composants adaptés à vos besoins individuels.

Optimisez vos séquences de travail. Découvrez comment procéder
 

Éléments modulaires HYDAC pour vos systèmes et vos fonctions d’assistance Découvrez notre gamme complète de produits pour votre plate-forme de machine intelligente

Technologie d'entraînement hydraulique et technologie de commande de haute précision

Grâce à notre expertise hydraulique dans l'industrie des valves, nous pouvons optimiser durablement vos fonctions. Bénéficiez de composants au design optimisé pour leur implantation mécanique : la mise en œuvre flexible et rapide vous fait gagner un temps de développement précieux. Notre conception extrêmement compacte et personnalisable réduit les pertes de pression tout en préservant vos ressources.

En savoir plus sur la technologie d’entraînement et la technologie de commande HYDAC

Capteurs pour la détection de position

L’élément indispensable à l’automatisation : les capteurs. Seule la combinaison optimale de tous les types d'informations permet d'obtenir une architecture système sur mesure. HYDAC vous propose une gamme de produits complète et innovante dans cette optique : des capteurs de position comme les capteurs de position linéaire, les capteurs d’angle et les capteurs d’inclinaison, ou des capteurs de fluide, notamment les capteurs de pression, les capteurs de température et les capteurs de débit. L'accent est mis sur la précision, les performances dynamiques, la sécurité fonctionnelle et la compacité, qui facilitent considérablement l'intégration machine.

En savoir plus sur les capteurs de position HYDAC

Caméras numériques

Les caméras numériques HYDAC ont été spécialement conçues pour étendre le champ de vision et pour être utilisées dans des solutions de vision et de détection sur mesure, dans des conditions environnementales exigeantes. Dotées d’un design compact et robuste, nos caméras sont idéales pour une utilisation dans une large gamme d’applications. 

En savoir plus sur les caméras numériques d'HYDAC

Électronique de système pour assurer la communication entre la machine et l'utilisateur

Pour une communication rapide sur les machines et avec le monde extérieur : en réponse à l'augmentation du transfert de données, nous vous fournissons les bonnes solutions, en gardant toujours à l'esprit l'architecture système du futur. Notre technologie innovante comprend des contrôleurs, des modules I/O et des écrans utilisés pour couvrir les fonctions complexes des machines et les fonctions de sécurité.

Logiciel d'application sur mesure pour une grande variété d'applications

La digitalisation ouvre de nouvelles possibilités. Le niveau d'automatisation augmente. Et les exigences en matière de sécurité fonctionnelle ne cessent de croître. Autrement dit, les machines mobiles deviennent plus complexes. Pour vous aider efficacement en tant que fabricant de machines, nous fournissons le logiciel adapté à vos applications. Qu'il s'agisse de logiciels intégrés, d'outils logiciels ou de solutions pour les applications télématiques et cloud, l'intégration des normes de sécurité est prise en charge par toutes les sections du programme et s'effectue virtuellement par simple pression sur un bouton, jusqu'aux niveaux de sécurité SIL2 / PLd / AgPLd.

En savoir plus sur les solutions logicielles d'e HYDAC

Comptez sur l’expertise d'HYDAC en ingénierie Nous vous assistons dans la configuration de votre architecture de système sur mesure.

Simulation numérique pour l'optimisation de systèmes et de fonctions

Les systèmes d'assistance sont basés sur l'interaction entre un grand nombre de composants. Les exigences en matière de performance dynamique, de précision et de sécurité sont particulièrement élevées. Il est donc d'autant plus pertinent de pouvoir tirer à un stade précoce des conclusions détaillées sur le comportement opérationnel attendu. La simulation hydraulique, la dynamique multi-corps, l'optimisation des circuits de commande et les prototypes virtuels ne sont que quelques-uns des outils utilisés quotidiennement dans notre travail de développement. Nous serons ravis de vous aider à concevoir et à optimiser des systèmes d’entraînement complexes, des fonctions machine ou des séquences de processus grâce à nos méthodes de simulation.

En savoir plus sur les simulations HYDAC

Analyse des risques et processus de sélection des composants optimaux

Le composant adapté pour une architecture mécanique sûre : êtes-vous à la recherche d'une solution fiable à intégrer dans votre système ? Vous êtes au bon endroit. Nos experts resteront à vos côtés avec une assistance complète, pour vous aider à trouver une solution sur mesure : de la définition de toutes les fonctions de sécurité, à l'analyse des risques en passant par l'établissement du niveau de performance requis jusqu’à l’intégration. Cette approche nous permet de vous aider à améliorer la fiabilité et la sécurité de votre machine. Contactez-nous maintenant pour trouver le composant idéal pour votre système.