Exigences imposées aux machines de manutention Voici les facteurs sur lesquels nous nous concentrons lorsque nous développons nos systèmes
Optimisation de l’espace d’installation
Le fonctionnement dans des espaces exigus et confinés est un défi de taille pour les appareils de levage et de manutention. L'optimisation de l'espace nécessaire à l'installation est donc la clé d'une efficacité et d'un sécurité accrues. C’est la seule manière d’améliorer la manœuvrabilité et d’élargir la zone de travail. Outre un fonctionnement plus efficace et une sécurité accrue, une conception optimisée et compacte contribue également à réduire l’usure et à améliorer l’ergonomie et la capacité de charge.
Précision et commande fine
Qu’il s’agisse de positionner des charges lourdes avec une précision millimétrique ou de manipuler délicatement des objets sensibles, un contrôle précis est un facteur décisif pour la sécurité, l’efficacité et la qualité. Des mouvements précis permettent un positionnement exact de la charge, minimisent le risque de dommages et offrent des résultats de travail de haute qualité. Travailler avec des éléments qui peuvent être maniés avec précision garantit une opération intuitive tout en élargissant le champ d’application pour inclure des tâches sensibles nécessitant un maximum de précision.
Sécurité fonctionnelle
Dans le monde entier, des règles de sécurité strictes s'appliquent aux nacelles élévatrices et aux engins de manutention Le respect de ces réglementations n’est pas seulement exigé par la loi. Il est aussi essentiel pour la protection des personnes et de la machine. Pour garantir la sécurité de toute personne concernée, les made manutention doivent répondre aux normes de sécurité les plus strictes. En même temps, les systèmes de sécurité fonctionnelle garantissent que les charges sont déplacées de manière sûre et efficace.
Une large gamme de solutions adaptées à vos exigences pour la technologie de levage et de manutentionEn tant que partenaire de développement, nous connaissons vos défis et vous proposons les solutions adéquates
Des solutions systèmes pérennes pour des performances optimales : en tant qu’experts en levage et en manutention, nous vous aidons à développer des machines de manutention de pointe, adaptées à vos besoins. Explorer les thèmes clés d'HYDAC et découvrir d’autres solutions innovantes, dans les domaines suivants, par exemple :
Centrales compactes
Optimisez votre nacelle élévatrice avec HYDAC : nos centrales compactes offrent bien plus de fonctionnalités que le simple levage et l'abaissement. Des fonctions de sécurité intégrées telles que la surveillance de la température aident à augmenter la fiabilité de votre appareil de manutention. La simplicité d'entretien et l'utilisation intuitive grâce à des composants facilement accessibles contribuent également à une productivité maximale. La technologie innovante des valves redondantes permet des mouvements précis, une sécurité maximum et un fonctionnement confortable.
Disponibilité constante pour votre nacelle élévatrice. En savoir plus
Commande principale
La commande principale est le cerveau de votre dispositif de manutention. En effet, elle coordonne tous les mouvements et fonctions : locomotion, levage, abaissement ou tâches complexes. Nos valves de commande principale innovantes offrent la flexibilité dont vous avez besoin pour vos applications spécifiques de levage et de manutention. Grâce à la conception modulaire, nous sommes à même d’adapter le système à vos exigences précises pour garantir performance et efficacité maximales. La solution intègre également des fonctions de diagnostic et d’arrêt afin de répondre à toutes les exigences de sécurité. Nos experts vous fourniront des conseils completssur les optimisations spécifiques à chaque fonctions.
Découvrez les avantages de la commande intelligente. En savoir plus
Valves de maintien de charge
La sécurité avant tout : dans le monde des technologies de levage et de manutention, les événements imprévus ne sont pas rares. Faites confiance à nos valves de sécurité fiables pour protéger vos employés et vos machines. Qu’il s’agisse d'une valve de maintien de charge, de freinage de descente ou de rupture de flexible, nos composants compacts garantissent une sécurité et une fabilité maximales lors de la manutention de charges lourdes. Protégez votre investissement et minimisez le risque d’accidents.
Répondre aux normes de sécurité les plus strictes. En savoir plus
Abaissement par gravité
Profitez de la gravité pour l’électrification et faites des économies d’énergie grâce à l’abaissement par gravité : avec les valves d’étranglement proportionnelles de HYDAC, vous n’avez plus besoin de la puissance hydraulique pour abaisser les charges. Tandis que les valves de descente freinée conventionnelles nécessitent un apport énergétique important au niveau de la pompe, les systèmes d’abaissement par gravité utilisent la gravité de manière ciblée. Nos valves d’étranglement proportionnelles de la série PWS vous offrent un maximum de flexibilité. Grâce à la fonction soft-shift intégrée, vous pouvez utiliser les valves aussi bien pour le contrôle précis du débit que pour un maniement en douceur. Pas besoin de commande proportionnelle complexe.
Flexibles, robustes, efficaces : découvrez nos solutions de valves
Optimisation des réservoirs
Une architecture de système compacte, optimisée pour l’espace d’installation, est nécessaire pour une performance et une efficacité élevées des machines de manutention. C’est précisément là ou nous intervenons : avec une expertise complète en matière de simulation et plus de 800 projets aboutis, nous utilisons un concept de réservoir virtuel pour déterminer le potentiel d’économies de votre réservoir hydraulique. Une réduction de la taille du réservoir jusqu’à 80 % est souvent possible. Cela vous donne beaucoup plus de liberté dans la conception de votre machine et vous permet de réduire l’utilisation de matériaux, de diminuer les volumes d’huile et de faciliter l’accès pour la maintenance.
Découvrez maintenant le potentiel de votre réservoir hydraulique. En savoir plus
Support à l'ingénierie : votre vision, notre expertise - unissons nos forces pour réussir
Nous vous aidons à relever vos défis spécifiques concernant la technologie de levage et de manutention. Découvrez notre gamme complète de services de simulation et d'ingénierie.