Votre partenaire de développement pour le contrôle des fonctions de votre machine en boucle ouverte et en boucle ferméeTravaillez avec HYDAC pour développer l’architecture de votre future machine

Notre mission est de vous offrir des options de différenciation précieuses sur un marché hautement concurrentiel. En tant que partenaire de développement expérimenté, nous vous apportons notre soutien avec une grande variété de solutions fonctionnelles et de composants testés et éprouvés pour le contrôle des fonctions de votre machine en boucle ouverte et en boucle fermée. Depuis la définition du projet jusqu’à votre solution en série. Grâce à notre compréhension approfondie de l’architecture des machines mobiles, nous sommes en mesure de vous aider à concevoir une machine efficace, économique en ressources, confortable et précise, garantissant une grande productivité tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Qu’il s’agisse de composants ou de solutions complètes, nos matériels et logiciels sont fabriqués en interne. Grâce à la combinaison de modèles de simulation intelligents et d’essais intensifs, vous obtenez des composants système parfaitement coordonnés pour le développement de véhicules de pointe.

Hybride hydraulique

Découvrez l’avenir de l’efficacité énergétique avec HYDAC. À la préservation des ressources, notre technologie hybride innovante ajoute la performance. Ceci vous permet de réaliser des économies de carburant et d’énergie tout en optimisant les capacités des batteries installées. En tant que leader mondial du marché des composants clés des accumulateurs hydrauliques, nous garantissons des composants robustes, éprouvés et standardisés, rentables et à haute densité de puissance.

Pilotage électro-hydraulique

Dans le cadre de l'automatisation future des machines mobiles, une attention accrue est portée aux solutions électro-hydrauliques. HYDAC impressionne par sa conversion dynamique et précise des signaux électroniques en signaux hydrauliques. Notre contrôle extrêmement précis permet une réponse exacte de la machine - même avec les changements les plus subtils du signal combiné à un faible niveau de fuite de la valve. Même les conditions environnementales extrêmes ne constituent pas un problème pour nos valves testées et éprouvées.

Optimisez votre système de pilotage maintenant

Contrôle principal électro-hydraulique

Nos composants parfaitement coordonnés avec une haute densité de puissance nous permettent de vous fournir votre contrôle électro-hydraulique principal sur mesure. Le système de valve modulaire innovant peut être facilement adapté aux exigences de votre machine et il garantit un fonctionnement précis et rigoureux. Vous n’avez pas à faire de compromis en termes d’efficacité énergétique : le design compact garantit des pertes de charge extrêmement basses.

En savoir plus sur notre contrôle principal

Systèmes de pilotage électro-hydrauliques

Un pilotage optimal est essentiel pour assurer le plus haut niveau de confort, de même qu’une productivité et une durabilité maximales des machines mobiles. Avec nos systèmes de pilotage innovants, nous garantissons une grande stabilité et une grande manœuvrabilité, de même qu’une augmentation des performances et de l’efficacité, le tout au plus haut niveau de sécurité. Avec notre architecture modulaire, nous pouvons adapter nos solutions de pilotage auxiliaires et additionnelles à votre machine.

Exploitez pleinement le potentiel de votre machine

Suspensions et amortissement des vibrations

Confort de conduite, facilité d'utilisation et sécurité, tels sont les facteurs clés pour un fonctionnement efficace. C’est pourquoi il est d’autant plus important d’alléger le travail du conducteur lorsque les exigences augmentent. Les systèmes de suspension et d’amortissement des vibrations HYDAC facilitent considérablement le travail, et garantissent sécurité de conduite et stabilité. Grâce à nos nombreuses années d'expertise en ingénierie dans les domaines de la suspension d'essieu, de cabine et de flèche, nous sommes en mesure de créer un ensemble complet, adapté individuellement à votre véhicule et soutenu par nos composants éprouvés.

Avec plus de confort pour la meilleure performance possible. En savoir plus.

Commande de flèche active HYDAC Ground Control

Des directives plus strictes en matière de protection de l’environnement et des consommateurs exigent que les fertilisants et les pesticides soient utilisés avec parcimonie. Un facteur important à prendre en compte à ces fins veut que l’on guide la flèche de pulvérisation à la hauteur optimale au-dessus des cultures, afin de répartir le produit de façon ciblée. C’est la raison pour laquelle nos experts ont développé une solution innovante pour les machines mobiles : HYDAC Ground Control désaccouple la flèche de pulvérisation du tracteur. Cela signifie que la flèche est guidée à la hauteur optimale et qu’elle s’incline au-dessus des cultures. La solution système est hautement dynamique, même lorsque le terrain change.

Rotary Drive Control

Hydraulique testée et éprouvée avec technologie de contrôle en boucle fermée intelligente : le Rotary Drive Control est un contrôle de vitesse intelligent pour votre machine mobile. Ceci s’explique par le fait que les systèmes électro-hydrauliques nécessitent une grande précision, en particulier lorsqu’il s’agit d’assurer une plus grande protection environnementale ou de répondre à de nouvelles réglementations. Lorsque des fonctions à vitesse régulée sont nécessaires, le Rotary Drive Control agit avec une précision extrême et des performances dynamiques grâce au contrôle électronique en boucle fermée. Pour assurer les meilleures performances de votre machine mobile, même en cas de variations de pression.

Contrôle de vitesse hautement dynamique et précis - En savoir plus sur HYDAC Rotary Drive Control

Générateur hydraulique

La technologie innovante et les produits électrifiés intelligents nécessitent une alimentation électrique fiable. C’est précisément la raison pour laquelle beaucoup de personnes souhaitent créer un réseau électrique autonome pour leur machine, afin de permettre à celle-ci de fonctionner indépendamment du véhicule tracteur et de sa tension de bord. Notre générateur hydraulique permet d’utiliser la réserve de puissance hydraulique de manière efficace.

Utiliser plus efficacement la puissance hydraulique – en savoir plus !

Contrôles de transmission

Malgré une logique de commande standard, la technologie des valves doit répondre à des exigences très différentes selon le type de transmission ou de fonction. Qu’il s’agisse de travailler dans les conditions les plus dures, de contrôler la transmission de puissance ou d’augmenter la résistance à la contamination : HYDAC vous propose, pour les fonctions exigeantes de votre transmission, des solutions intelligentes parfaitement adaptées à vos exigences.

Découvrez dès maintenant les solutions de valves sur mesure HYDAC

Détection de charge électronique

Connexion intelligente : si vous souhaitez utiliser vos machines mobiles et accessoires de manière flexible tout en tirant parti de la pleine puissance hydraulique, exigez le module de détection de charge innovant HYDAC. Lorsque différentes fonctions nécessitent une grande variété de pressions et de quantités d’huile, notre solution de détection de charge électronique permet une adaptation optimale à vos besoins. Le système électronique indépendant de la pression de charge accroît l’efficacité et le confort d'utilisation de la machine.