Capteurs et électronique de système novateursPour une architecture système optimale de vos machines mobiles
La digitalisation mondiale a un impact majeur sur la façon dont les machines mobiles communiquent avec le monde extérieur et jette les bases de nouveaux modèles d'entreprises. Cela ouvre de nouvelles perspectives en matière d'utilisation et de manipulation des machines, d'extension des fonctionnalités, de disponibilité accrue et d'augmentation de la productivité.
Qu'il s'agisse de capteurs, de contrôleurs, d'écrans, d'applications de connectivité étendues ou d'applications cloud, notre gamme complète de produits aide nos clients à trouver des solutions parfaites pour leurs marchés. Pour la majorité des produits, HYDAC réalise une importante partie du développement et de la fabrication en interne. HYDAC est par exemple l'une des rares sociétés à développer et à produire en interne des cellules de capteurs à couche mince pour les transmetteurs de pression, ce qui permet de tenir compte des exigences liées à l'application et des considérations spéciales dans le processus de développement des cellules. Cela permet de fabriquer des produits adaptés à l’application concernée, avec un haut niveau de qualité de mesure et de robustesse mécanique.
Architecture système
Votre réponse aux nouveaux modèles commerciaux et aux volumes de données croissants : HYDAC fournit une gamme étendue de produits comprenant des capteurs, des contrôleurs, des écrans et des passerelles. Avec des logiciels complémentaires, des simulations, des tests et des applications cloud, vous avez tout ce qu'il faut pour créer une architecture à haute performance. Pour répondre aux exigences strictes des machines mobiles, nous trouvons la solution parfaite à des défis tels que la facilité d’entretien et d’ utilisation et la disponibilité machine. Grâce à notre expertise de longue date, nous sommes en mesure de vous soutenir depuis la phase de planification et le lancement en série jusqu'au service après-vente avec des produits ainsi que des services de conseil et d'ingénierie.
Sécurité fonctionnelle
La sécurité fonctionnelle des machines mobiles est une composante essentielle de chaque processus de développement. L'augmentation de la complexité des machines et les exigences liées à leur utilisation dans la pratique ont donné lieu à de nombreuses normes nationales et internationales qui doivent être respectées par tous les fabricants de machines. HYDAC fournit une vaste gamme de capteurs, contrôleurs, sous-systèmes et outils de développement pouvant vous aider à vous conformer aux exigences des normes obligatoires. La majorité de nos composants sont certifiés TÜV conformément aux normes ISO 13849, ISO 25119, ISO 26262 et ISO 19014, ce qui atteste de leur qualité en matière de sécurité.
Condition Monitoring et maintenance prédictive
Minimiser les temps d'arrêt - maximiser la disponibilité : de nouveaux modèles d'entreprise et de nouvelles formes de location rendent le Condition Monitoring des machines mobiles plus pertinent que jamais. Le Condition Monitoring et la maintenance prédictive permettent des dépannages plus rapides et une meilleure gestion de l’entretien. La connexion à distance à la machine donne également accès à des données précieuses pour détecter les pannes à un stade précoce par exemple, ou encore planifier des intervalles d'entretien économiques. Vous êtes ainsi en mesure d’analyser le comportement des différents types de machines dans le monde et dans de nombreuses conditions ambiantes. Nos solutions permettent une surveillance efficace de l'état des machines afin de réduire les temps d'arrêt et l'utilisation des ressources et d'augmenter la disponibilité machine.
Capteurs intelligents
Détection de position
Dans un contexte d’automatisation, les capteurs de position jouent un rôle particulier. Des tâches de contrôle en boucle fermée plus complexes telles que la cinématique inverse jusqu’à la limitation fiable de la plage de travail ̶ - la gamme de produits HYDAC propose des capteurs de position linéaire, d’angle et d’inclinaison innovants et robustes, pour tous les types de fonctions d’assistance, de contrôle à boucle fermée et de surveillance. Le choix du capteur le plus approprié est largement déterminé par l'application, les conditions ambiantes et le potentiel d'intégration mécanique. Reposez-vous sur nos spécialistes : grâce à notre longue expérience pratique, nous pouvons trouver la solution optimale pour vous.
Systèmes dédiés à l’amélioration numérique du champ de vision
Les rétroviseurs intérieurs, latéraux et de travail des véhicules et machines mobiles ne couvrent souvent pas toutes les zones de la machine. Les angles morts, en particulier, présentent un risque. Il est alors d’autant plus important d’avoir des solutions sur mesures pour améliorer le champ de vision dans les machines mobiles. Des normes sévères s’appliquent à la robustesse et à la qualité de l’image, ainsi qu’à la facilité d’intégration et de manipulation. Choisissez HYDAC pour être votre partenaire du développement. Sur la base de vos exigences, nous développons des solutions systèmes sur mesures qui feront leurs preuves aussi bien aujourd’hui que demain. Demandez à nos experts en électronique de vous conseiller concernant votre solution personnalisée pour champs de vision.
En savoir plus maintenant.
Architectures systèmes d’avenir : en savoir plus sur l’amélioration numérique du champ de vision avec HYDAC
Électromobilité
Les avantages de l’e-mobilité sont évidents : élimination des gaz d’échappement, couple moteur élevé dès le départ et conduite particulièrement silencieuse avec peu de vibrations. HYDAC dispose d'une gamme complète de produits électroniques pour véhicules et machines mobiles fonctionnant à l'hydrogène ou à l'aide de batteries. Grâce à son vaste savoir-faire, HYDAC a mis sur le marché une nouvelle série de transmetteurs de pression d'hydrogène, utilisés par exemple avec succès dans les véhicules à pile à combustible du monde entier. La compatibilité avec l’hydrogène est assurée par l’utilisation de matériaux particuliers et les dispositifs sont certifiés EC79/2009. Cependant, notre gamme va bien au-delà : de la production et logistique de l’hydrogène aux systèmes pour stations de remplissage, notre portefeuille offre des composants fiables, innovants et robustes – sans oublier de nombreuses homologations pour atmosphères potentiellement explosives.
Portefeuille de capteurs et d’électronique de système HYDAC Découvrez notre gamme complète de produits
Capteurs HYDAC
Capteurs : les yeux de la machine. Précision, robustesse, sécurité fonctionnelle et capacité d'intégration mécanique et électrique sont les pierres angulaires de solutions d'application fiables. HYDAC propose une gamme étendue de capteurs pour mesurer la pression, la température, la position linéaire, l'angle, l'inclinaison, le niveau de fluide, le débit et la vitesse de rotation, la contamination particulaire et l'état de l'huile. Outre les produits destinés aux applications standard, notre gamme couvre également des applications spéciales telles que les atmosphères potentiellement explosives, l'hydrogène, les navires et les applications avec une sécurité fonctionnelle accrue.
Technologie de mesure HYDAC
HYDAC dispose d'un large panel d'instruments de mesure pour l'exécution de tâches de mesure simples jusqu'à des tâches de mesure complexes et à grande échelle. Ces instruments se distinguent principalement par leurs fonctionnalités, comme le nombre d'entrées de mesure, la capacité d'enregistrement des données mesurées et la visualisation graphique pratique. Les enregistreurs de données portables se caractérisent également par une utilisation intuitive et un mode "plug and play" permettant de reconnaître et d'installer automatiquement les capteurs lorsqu'ils sont connectés.
Technologie de contrôle HYDAC
Avec le développement de chaque nouvelle génération, la complexité des machines mobiles et de l'électronique qu'elles utilisent augmente. Les contrôleurs programmables HYDAC constituent la plateforme idéale pour tous les types d'exigences et d'applications - puissants, sûrs, fiables et flexibles.
Visualisation HYDAC
La facilité d'utilisation et la fourniture d'informations sur les véhicules jouent un rôle important dans les machines mobiles depuis un certain temps. Les écrans doivent être faciles à lire, même dans de mauvaises conditions d'éclairage, et leur utilisation doit être intuitive. Pour contrôler des fonctions d'exploitation de plus en plus complexes, des volumes croissants de données doivent être collectés à partir de la machine et de son environnement et prétraités. La nouvelle génération d’écrans Vision 3 a été développée pour répondre encore plus efficacement aux exigences des fabricants de machines mobiles.
Connectivité HYDAC
Pour pouvoir fournir des services modernes, axés sur les prestations, il est indispensable d'établir une connexion avec le monde extérieur. La communication entre les véhicules est tout aussi importante que l'échange d'informations avec un centre de contrôle. Nous fournissons une sélection de passerelles avec les interfaces correspondantes pour la communication interne des machines et la communication externe des données numériques.
Logiciel d’application HYDAC
De la commande de la machine et des applications d'affichage à la solution à distance : nous travaillons avec nos experts pour concevoir des solutions spécifiques à l'application qui ont été testées et validées, prêtes pour la production en série. En savoir plus sur nos systèmes d'entraînement, nos systèmes de contrôle et d'assistance, nos logiciels embarqués et outils logiciels, ainsi que nos applications télématiques et cloud.
Sous-systèmes HYDAC
Notre gamme de produits comprend des solutions logicielles pour les commandes de machines électro-hydrauliques ainsi que des solutions complètes pour les systèmes de direction électro-hydrauliques, les systèmes de suspension et les commandes de ventilateurs électro-hydrauliques ou électriques. Toutes les solutions de sous-systèmes sont parfaitement adaptées à la gamme de produits HYDAC pour les contrôleurs, les capteurs et la technologie des vannes et offrent un large éventail de fonctionnalités.