Votre partenaire innovant pour la construction des bancs d’essais

Composants systèmes pour piles à combustible

A l'avenir, l’hydrogène deviendra un fluide de plus en plus important dans de nombreux domaines, y compris dans la technologie des bancs d’essais. Pour être prêts à relever les défis de demain, comptez sur HYDAC comme partenaire pour les bancs d’essais conçus pour les composants de piles à combustible et les composants hydrogène. Moteur de l’innovation depuis de nombreuses années, nous convainquons par le conditionnement des fluides, le rinçage, la surveillance des process et bien plus encore.

Composants systèmes pour électrolyseurs

Dans un électrolyseur, l'énergie l’énergie électrique est utilisée pour pour séparer l’eau en ses composants - oxygène et hydrogène. HYDAC fournit des solutions pour vos tests d'électrolyseurs. Nous trouvons la meilleure solution personnalisée pour vous lorsqu’il s’agit de refroidir et de contrôler la température de divers fluides.

Entraînements électriques et engrenages

L’électromobilité apporte une contribution vitale à la décarbonisation. La technologie des bancs d’essais assure la fonctionnalité de ces véhicules. C'est pourquoi nous nous concentrons sur la prise en charge de la construction de votre banc d'essais de fin de ligne. Grâce à ses nombreuses années d’expertise et à sa présence mondiale, HYDAC est votre interlocuteur pour répondre à vos questions portant sur la technologie des bancs d’essais dans le contexte de l’électromobilité.

Télécharger les brochures maintenant

Surveillance de l’état

Pour pouvoir contrôler la qualité des fluides acheminés vers votre système et tester les échantillons avec précision, une surveillance complète de l'état est essentielle. Nous vous assurons ce service tout compris en réalisant le suivi et l'analyse des fluides conformément à la norme ISO 4406. Reposez-vous sur nos longues années d’expérience dans la construction des bancs d’essais  : un entretien avec nous vaut la peine.

Surveillance d’état dans la technologie des bancs d’essais : nos solutions produits

Capteur de débit HYDAC

Mesurez précisément le volume requis avec de notre capteur de débit électronique de la série EVS 3100 - adapté aux viscosités de 1-100 cSt. Optimisez votre surveillance d’état avec la technologie HYDAC.

En savoir plus sur la série EVS 3100 HYDAC

Capteur de contamination CS 2000 HYDAC

Orifices de pression jusqu’à 40 bar : ceci n’est pas un problème pour notre capteur fixe CS 2000. Spécifiquement conçu pour des applications dans des bancs d’essais et systèmes servo-hydrauliques, il mesure la contamination de vos fluides.

En savoir plus sur la série CS 2000 HYDAC

Module capteur de contamination (CSM) 1000 HYDAC

Des bulles d’air perturbent l’analyse de vos fluides ? Le CSM 1000 de HYDAC est le système de surveillance en ligne permettant de mesurer la contamination en particules solides. En savoir plus sur notre série CSM 1000, solution complète optimale intégrant la suppression des bulles d’air.

En savoir plus sur la série CSM 1000 HYDAC

Module capteur de contamination (CSM) 2000 HYDAC

Notre système CSM 2000, destiné à détecter la contamination en particules solides de vos fluides hydrauliques, optimise durablement la disponibilité de vos systèmes. Équipé d’une fonction alarme, il établit de manière fiable la propreté du fluide de votre banc d’essais.

En savoir plus sur la série CSM 2000 de HYDAC

Maintenance prédictive

Une grande disponibilité des systèmes ne se traduit pas seulement par une productivité élevée, mais aussi par des économies de temps et de coûts. Un fonctionnement sans temps d'arrêt ne peut être obtenu qu'avec une surveillance permanente - la digitalisation rend cela possible. Des capteurs intelligents analysent le banc d’essais 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui permet de planifier la maintenance et la commande de pièces de rechange. Nous vous aidons à concevoir votre banc d’essais pour qu’il soit le plus efficace possible.

Maintenance prédictive dans la technologie des bancs d’essais : nos solutions produits

Suite CMX HYDAC

Notre plateforme CMX vous aide à numériser vos bancs d’essais. Le kit matériel et logiciel innovant constitue la base d’une intégration intelligente de vos systèmes, que ce soit localement sur votre serveur ou dans le cloud.

Enregistreur de données portable HMG 4000 HYDAC

Une conception robuste et une utilisation conviviale - c'est ce qui distingue notre appareil portable de mesure et de collecte de données HMG 4000. Il est particulièrement bien adapté aux applications dans les technologies de service, de maintenance et de bancs d’essais.

En savoir plus sur l'HMG 4000 HYDAC

Contrôleur de p0 EDS 3400 HYDAC

L’EDS 3400 permet de surveiller la pression de précharge (p0) de l’accumulateur et de contrôler fonction de charge de celui-ci. Voici comment notre pressostat prend en charge la maintenance prédictive de votre système.

En savoir plus sur le contrôleur de p0 HYDAC

Transmetteur de pression différentielle HPT 500 HYDAC

Notre série HPT 500 à coût optimisé est parfaitement adaptée à la surveillance en continu du niveau de contamination des éléments filtrants dans vos filtres pression. En savoir plus sur nos différentes versions : IO-Link, CANopen et bien d’autres encore.

En savoir plus sur la série HPT 500 HYDAC

Capteur d’état de l’huile HYDACLab®

Précis, constant et en ligne : HYDACLab® 1400 est idéal pour la surveillance numérique de l’état des huiles standard. :Une surveillance continue de vos fluides en est le résultat. HYDAC est à votre disposition pour vous aider à tout moment.

En savoir plus sur l'HYDACLab® 1400

Flexibilité et modularité

HYDAC est votre partenaire flexible pour la construction et le développement de bancs d'essais. Avec nos outils de simulation spécifiques aux applications, vous êtes sûrs d’utiliser les composants optimaux pour votre application. À cette fin, nous proposons tout ce dont vous avez besoin, des composants individuels aux sous-systèmes clés en main. Nos applications sont toujours basées sur les directives actuelles en termes de sécurité, d’environnement et d’énergie. Laissez-nous travailler avec vous pour concevoir votre banc d’essais.

Flexibilité dans la technologie des bancs d’essais : nos solutions produits

Filtre MultiRheo HYDAC

Les filtres MultiRheo de la série MRF sont des corps de filtre destinés à être utilisés dans des systèmes ouverts qui sont exposés en permanence à la contamination extérieure. Les éléments filtrants bougie protègent des composants tels que les gicleurs ou les filtres de travail, par exemple dans les bancs d’essai de fonctionnement.

En savoir plus sur le filtre MultiRheo HYDAC

Filtration des huiles HYDAC

Experts dans les applications de transmissions hydrauliques, nous mettons à votre disposition un conditionnement efficace des huiles afin de vous aider à répondre aux exigences de propreté de votre fluide. Faites confiance aux conceptions modulaires de filtres HYDAC.

En savoir plus sur la filtration des huiles HYDAC

Échangeurs de chaleur à plaques HYDAC

Qu’ils soient brasés ou à joints : HYDAC vous propose une gamme complète d’échangeurs de chaleur à plaques. Nous trouvons la bonne solution pour votre banc d'essais, adaptée à vos défis.

En savoir plus sur les échangeurs de chaleur à plaques HYDAC

Système de refroidissement fluide/eau HYDAC

Réservoir, pompe de circulation, échangeur de chaleur à plaques et régulation de température en option : notre FWKS (système de refroidissement fluide/eau) est un système de refroidissement passif compact pour vos circuits de refroidissement. En savoir plus sur les nombreux avantages de notre solution système.

En savoir plus sur le FWKS HYDAC

Unité de refroidissement HYDAC

Le RFCS HYDAC est un refroidisseur actif qui régule indépendamment la température du liquide de refroidissement pour la ramener au point de consigne configuré. Notre solution Plug & Play vous apporte de nombreuses options pour des configurations personnalisées de vos bancs d’essais.

En savoir plus sur le RFCS HYDAC

 

Systèmes de refroidissement HYDAC

Des systèmes de refroidissement sur mesure adaptés aux exigences de votre banc d’essais : c’est possible avec HYDAC ! Bénéficiez de nos décennies de savoir-faire dans la régulation de température.

En savoir plus sur les systèmes de refroidissement HYDAC

Simulations HYDAC

Du développement et de l’analyse à la mise en service : HYDAC vous soutient dans le développement de machines à commande électro-hydraulique et d’outils de simulation spécifiques aux applications. En coopération avec notre prestataire de services d'ingénierie marpitec GmbH.

En savoir plus sur le support en Ingénierie HYDAC

Flexibilité dans la technologie des bancs d’essais : nos solutions produits pour l’hydrogène

Filtration du gaz HYDAC

En tant qu'expert dans de nombreuses d’applications, nous offrons une filtration efficace du gaz avec notre série HYDAC GF, vous permettant d'atteindre le niveau de propreté requis. En savoir plus sur notre expérience dans les applications hydrogène.

En savoir plus sur la série GF HYDAC

Échangeurs de chaleur à plaques HYDAC

Le transfert de chaleur entre deux fluides est toujours maintenu à une température requise par des échangeurs de chaleur à plaques. En acier inoxydable et brasés au nickel : nous avons la bonne solution pour vous

En savoir plus sur les échangeurs de chaleur à plaques HYDAC

Capteurs de pression HYDAC

Pour surveiller les paramètres de fonctionnement, nous avons développé une gamme de capteurs de pression pour les applications hydrogène de 0 à 1050 bar. Conçus pour les différentes plages de pression requises, p. ex. de 0 à 2,5 bar ou de 0 à 4 bar. Des processus parfaitement surveillés, grâce à HYDAC. 

En savoir plus sur les capteurs de pression HYDAC

Téléchargements Obtenez un aperçu de nos composants et systèmes pour bancs d'essais et systèmes de tests.