Prêt pour l’avenir de la production de batteries ?Nos produits font toute la différence
Tel un bloc-batterie, HYDAC est également composé de différentes cellules – nous ne sommes pas « seulement des filtres et des accumulateurs ». Nous proposons également une gamme beaucoup plus large de solutions pour la production de composants économes en ressources pour les cellules de batterie, en particulier les batteries lithium-ion. Notre équipe compétente aide les fabricants de batteries à rendre leurs processus de production plus efficaces et plus durables. Ensemble, établissons de nouvelles normes en matière de production de batteries – pour en savoir plus sur nos produits, cliquez ici.
Vous êtes confronté à un défi spécifique ? Demandez conseil à nos experts.
Production de cellules de batterie
Les cellules de batterie sont les éléments de base des batteries lithium-ion d’un véhicule électrique. Les différents composants sont produits dans un environnement contrôlé à l’aide de nombreux procédés de fabrication différents et assemblés en une cellule de batterie. Les formats de batterie les plus courants sont les cellules pouch, les cellules cylindriques et les cellules prismatiques. HYDAC soutient le processus de production de nombreuses manières, que ce soit avec des entraînements à haut rendement énergétique, la technologie des valves ou la gestion thermique.
Nos solutions pour la production de cellules de batterie
Systèmes d’entraînement HYDAC
Que ce soit pour mélanger les matériaux actifs pour les électrodes de batterie, compresser les électrodes dans la machine de calandrage, tester les moteurs électriques et les boîtes de vitesses sur des bancs d’essai ou pour emboutir des plateaux de batterie dans des presses, les systèmes hydrauliques sont également omniprésents dans la technologie de production des véhicules électriques. Avec des systèmes hydrauliques à vitesse variable et des vérins électromécaniques, nous vous proposons des solutions d’entraînement efficaces, en réseau, compactes et nécessitant peu d’entretien.
Échangeurs thermiques à plaques HYDAC
Les échangeurs thermiques à plaques utilisés dans la production de batteries permettent un contrôle précis de la température, ce qui se traduit par un processus de fabrication efficace et stable. Dans les systèmes de refroidissement et de chauffage, ils régulent la température pendant l’enrobage des électrodes, le processus de séchage ou le traitement de l’électrolyte. Un transfert de chaleur efficace optimise l’efficacité énergétique des processus de production et améliore la qualité des cellules de batterie.
En savoir plus sur les échangeurs thermiques à plaques HYDAC
Solutions de filtration HYDAC
Différents fluides sont utilisés dans le processus de production. Ils doivent être débarrassés de leurs impuretés afin de préserver la qualité des cellules de batterie. Les filtres HYDAC éliminent les particules et autres impuretés des fluides, ce qui permet d’augmenter la production et de minimiser la consommation inutile de ressources. En même temps, la filtration efficace améliore la qualité de la cellule de batterie, ce qui se traduit par une production de cellues de batterie de meilleure qualité.
Valves coaxiales HYDAC
Les valves CX de HYDAC sont utilisées dans la production de cellules de batterie pour contrôler et réguler le flux de vide, de liquides ou de gaz dans le processus de production. L’ouverture et la fermeture contrôlées des valves permettent une distribution précise et régulière des fluides dans les cellules de batterie. Nos valves CX offrent une grande précision et une grande fiabilité, ce qui permet une production efficace des cellules de batterie.
Production de modules de batterie
Une fois que les cellules individuelles d’une batterie lithium-ion ont été assemblées, elles sont réunies pour former des modules. Un module se compose de plusieurs cellules qui sont connectées en série ou en parallèle pour obtenir la capacité et la tension souhaitées pour le véhicule électrique. L’assemblage des modules consiste à relier les cellules entre elles et à établir des connexions électriques entre les cellules. Cette opération est réalisée par soudage, brasage ou d’autres techniques d’assemblage. HYDAC soutient les fabricants de batteries dans le processus d’assemblage avec des systèmes de refroidissement à haute efficacité énergétique, entre autres. Les solutions de montage HYDAC pour les modules de batterie sont utilisées pour mettre les cellules de batterie sous tension.
Nos solutions pour la production de modules de batterie
Systèmes de refroidissement des compresseurs HYDAC
Le refroidisseur RFCS à haut rendement énergétique est utilisé pour refroidir divers liquides tels que l’eau, l’eau glycolée, l’eau déionisée ou l’huile jusqu’à une température égale ou inférieure à la température ambiante. Il régule de manière indépendante la température du fluide de refroidissement en fonction d’un point de consigne prédéfini. Selon qu’il s’agit d’un refroidissement par air ou par eau, des classes de puissance allant de 0,3 kW à 200 kW sont disponibles. Le principe breveté du mélangeur, combiné à une pompe à immersion sans joint, fait de notre système de refroidissement un composant idéal.
Systèmes de refroidissement air-fluide HYDAC
Le système de refroidissement air-fluide compact, composé d’un réservoir en plastique, d’une pompe de circulation, d’un échangeur de chaleur et d’un ventilateur, refroidit les circuits avec de l’eau glycolée ou de l’huile minérale. Le réfrigérant est acheminé par des conduites de refroidissement vers les composants à refroidir. Notre système FLKS augmente les performances du refroidissement de l’entraînement et du calandrage dans la production de batteries.
Systèmes de refroidissement eau-fluide HYDAC
Le système de refroidissement haute performance eau-fluide est composé d’un échangeur thermique à plaques, d’un réservoir avec une pompe de circulation et d’accessoires supplémentaires. Le système est idéal pour les systèmes à régulation de température précise (circuits de lubrification) et est principalement utilisé comme circuit intermédiaire à régulation de température. L’avantage : Le système et les pièces à refroidir n’entrent pas en contact avec le fluide de refroidissement de l’eau lui-même, ce qui permet d’éviter la contamination et la corrosion du système.
Plaques avec refroidissement par liquide HYDAC
Les plaques avec refroidissement par liquide sont utilisées dans la production de batteries lorsque les composants électroniques doivent fonctionner à un niveau de performance élevé et être refroidis directement. Les plaques avec refroidissement par liquide présentent une conception personnalisée, une qualité de premier ordre et des tailles allant jusqu’à 1 600 mm x 750 mm.
Solutions de montage HYDAC pour modules de batterie
Lors du passage à des véhicules à propulsion électrique dotés d’un système de batterie, il est essentiel de disposer de la bonne technologie d’installation. Avec nos bandes d’acier, qui sont fabriquées dans le cadre d’un processus entièrement automatisé conformément aux directives automobiles de l’IATF 16949, nous avons la bonne solution pour monter vos systèmes de batterie, indépendamment de leur forme, de leur taille ou de leur niveau de tension (de 24 V à 800 V).
Production de blocs-batteries
L’étape finale de la production d’une batterie lithium-ion pour véhicules électriques est l’assemblage du bloc. C’est là que les fabricants de batteries assemblent les modules en un bloc-batterie complet. Le bloc-batterie est assemblé avec plusieurs modules en fonction de la capacité et de la tension requises. Le bloc-batterie est installé dans un boîtier en plastique, en métal ou une combinaison des deux. Les composants hydrauliques de HYDAC soutiennent le processus de fabrication des boîtiers.
Nos solutions pour la production de blocs-batteries
Gestion du réfrigérant HYDAC FCU 5000
Le réfrigérant joue également un rôle important dans la production de blocs-batteries. C’est pourquoi nous avons la solution idéale pour vous. Le FCU 5000 HYDAC fonctionne de manière entièrement automatique et mesure la concentration exacte, la valeur pH, la conductivité électrique et la température de votre réfrigérant. La concentration et le niveau du réservoir sont maintenus au niveau cible grâce à un remplissage intelligent – aucune intervention n’est nécessaire et un réseau intelligent est mis en place via le cloud.
Technologie des valves HYDAC
HYDAC peut se targuer d’une expérience de plusieurs décennies dans le domaine de la technologie des valves. Au fil des ans, l’extension continue des différents types de valves a donné naissance à une gamme de produits extrêmement complète qui permet de réaliser presque toutes les options lors de la conception de systèmes hydrauliques. Cela signifie que nous disposons également des valves adéquates pour la production de blocs-batteries.
Infrastructure de production
En raison des besoins énergétiques élevés de la production de batteries, de nombreux circuits de refroidissement sont nécessaires dans les installations de production. Pour réduire les temps de maintenance et d’entretien et obtenir des processus stables, les fabricants de batteries doivent protéger les échangeurs de chaleur qu’ils ont installés. Cela peut être réalisé en filtrant de manière fiable l’eau de refroidissement. Les filtres à rétro-rinçage automatique et les filtres fins de HYDAC sont essentiels pour vous aider à protéger votre système.
Nos solutions pour l’infrastructure de production
Filtres à rétro-rinçage automatique HYDAC
Les impuretés et particules contenues dans l’eau de traitement et les autres fluides de fonctionnement accélèrent l’usure des composants du système, de la tuyauterie et des raccords. Les impuretés nuisent également à la qualité des cellules de vos batteries. Nos filtres à rétro-rinçage automatique de la série AutoFilt®se sont avérés très efficaces pour éviter ce problème. Ils sont dotés d’une structure à débit optimisé et d’une conception flexible, faciles à installer dans les systèmes existants et nouveaux.
En savoir plus sur nos filtres à rétro-rinçage automatique à rinçage HYDAC
Filtres process en ligne HYDAC
Les filtres process en ligne HYDAC permettent la séparation efficace de tous les types de solides. Une grande variété de conceptions et de matériaux filtrants permet une adaptation optimale à la tâche de filtration et aux conditions existantes du processus. Les solides sont séparés en continu des fluides tels que l’eau, le réfrigérant et les produits de lavage. Cette filtration rend vos processus moins sensibles aux défaillances et contribue à garantir une infrastructure de production efficace.
Propreté technique
La propreté technique est tout aussi importante pour l’e-mobilité que pour les systèmes ferroviaires communs, car les moteurs électriques à rotation rapide de dimensions de plus en plus réduites et les boîtes de vitesses à rotation tout aussi rapide ou les boîtiers de batterie pour des batteries dont la tension électrique peut atteindre 1 000 V ne pardonnent pas. Tous ces composants sont incapables de tolérer la moindre contamination particulaire lors de leur assemblage.
En tant qu’expert reconnu en matière de propreté technique, nous proposons aux fabricants de batteries une vaste gamme de produits pour les aider à atteindre une fiabilité maximale de leurs processus. De l’analyse de la chaîne des processus à l’analyse en laboratoire, en passant par les produits que vous pouvez utiliser pour créer votre propre laboratoire de propreté – HYDAC vous dit tout ce que vous devez savoir.
Gamme de produits et de services pour la propreté technique. Cliquez ici !
Nos solutions pour la propreté technique
Unités d'extraction HYDAC
Les unités d'extraction HYDAC déterminent la propreté technique des composants légèrement contaminés. Cette situation s'explique par les exigences sans cesse croissantes en matière d'efficacité des systèmes de batteries et par les exigences croissantes en matière de propreté technique des composants et des systèmes qui en découlent. La détermination du type, de la taille et de la quantité de polluants permet de contrôler et de documenter les standards de qualité et de prendre les mesures d'optimisation nécessaires.
Optimisations de la technologie des fluides HYDAC
Pour répondre aux exigences élevées du marché, les fabricants de batteries doivent veiller à la propreté technique. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut produire une cellule de batterie ou un bloc-batterie de haute qualité. Avec une gamme presque inégalée d'éléments filtrants et de boîtiers, HYDAC est votre interlocuteur pour l'optimisation de la technologie des fluides. Outre les produits standard, nous couvrons également les cas particuliers et sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Notre connaissance des secteurs les plus divers nous aide à trouver des solutions créatives.