Expertise complète en matière d'applications pour machines à trajectoire contrôlée
Presses mécaniques
Les presses mécaniques telles que les presses automobiles ou à col de cygne sont généralement équipées de combinaisons embrayage-frein à commande hydraulique. Cela requiert des soupapes de sécurité ainsi qu'une alimentation fiable en huile de pression et de refroidissement. La presse est protégée contre les surcharges inappropriées par une protection (électro)hydraulique. En outre, les axes de coussins de serre-flancs apportent une contribution essentielle à la qualité des pièces étirées en contrôlant le flux de matière. HYDAC est votre interlocuteur de proximité pour toutes ces applications. Service assuré dans le monde entier.
Servopresses
Les servopresses sont caractérisées par leur entraînement direct. Cela est rendu possible en remplaçant l’embrayage et le volant d'inertie mécanique par un servomoteur. Ces entraînements de presses doivent être refroidis et surveillés par des dispositifs de freinage appropriés pour assurer une utilisation efficace. Une protection (électro)hydraulique protège de manière fiable contre les surcharges mécaniques du châssis de la presse. Découvrez notre large gamme de produits et services pour la technologie des presses : à chaque application sa solution.
Sécurité fonctionnelle
Avec fiabilité à vos côtés - la sécurité de vos presses mécaniques haute performance et de vos servopresses est d'une importance capitale pour le fonctionnement efficace de vos machines et installations. C'est pourquoi nous vous assistons personnellement sur site et vous proposons la solution optimale pour votre application, du composant au système. Avec HYDAC, vous êtes toujours entre de bonnes mains.
En savoir plus sur la sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle pour servopresses et presses mécaniques : nos solutions produits
Soupapes de sécurité HYDAC pour presses
Finis les démarrages intempestifs des chariots grâce à l'arrêt sécurisé de la presse selon la norme DIN EN ISO 16092-2 par notre soupape de sécurité - adaptée aux combinaisons embrayage-frein (CBC) et aux dispositifs de freinage de vos servopresses. Notre système de commande hydraulique a un niveau de performance e et une catégorie 4 conformément à la norme DIN DN ISO 13849.
Contrôleur d'entraînement compact HYDAC
La protection maximale de vos disques d'embrayage ou de vos freins est une priorité pour nous. Notre contrôleur d'entraînement compact pour l'actionnement hydraulique de votre combinaison embrayage-frein vous aide à embrayer et freiner en douceur. Contactez-nous - nous serons heureux de vous conseiller !
Protection hydraulique contre les surcharges HYDAC
La protection contre les surcharges HYDAC arrête en quelques millisecondes les presses et machines de formage mécaniques à haute performance. Le design de la cartouche avec valve de rapport intégrée rend le système très dynamique et offre une protection optimale à votre presse. Également disponible avec dispositif d'arrêt électrohydraulique pour protéger vos outils de formage (sur demande).
Stratégies de gestion thermique et de refroidissement
Améliorez votre efficacité grâce à une gestion thermique adaptée aux besoins - augmentez la productivité et la durée de vie de vos machines à trajectoire contrôlée. HYDAC est votre expert en solutions fiables de refroidissement et de régulation de la température pour une utilisation durable et rationnelle de l'énergie. En savoir plus sur notre large gamme de produits pour servopresses et presses mécaniques.
Gestion thermique pour servopresses et presses mécaniques : nos solutions produits
Système de refroidissement par eau-fluide HYDAC
Avec les systèmes de refroidissement par eau-fluide HYDAC, optimisez la gestion de la température de votre servomoteur. Leur design compact les rend particulièrement adaptés à une utilisation économe en énergie dans les machines de formage. En savoir plus dès maintenant !
En savoir plus sur le FWKS HYDAC
Systèmes de refroidissement HYDAC
Nos systèmes de refroidissement augmentent le niveau de sécurité et l’efficacité énergétique de votre machine de formage. Une viscosité d’huile idéale peut vous aider à obtenir une efficacité maximale de votre système hydraulique. Nous travaillons avec vous pour optimiser la température de fonctionnement de votre centrale hydraulique !
Pression, refroidissement et alimentation en huile de lubrification
Pour que les servopresses et presses mécaniques exploitent tout leur potentiel, la pression, l'huile de refroidissement et l'huile de lubrification des dispositifs de freinage, des embrayages, des points de pression, des coussins de serre-flanc et d'autres interfaces mécaniques doivent être parfaitement alimentées. HYDAC vous accompagne avec des produits standardisés et des solutions spécifiques à vos besoins - pour une alimentation en huile continue et une disponibilité maximale de vos presses.
Alimentation en huile dans les servopresses et presses mécaniques : nos solutions produits
Groupe moyenne pression CO1 HYDAC
Vous avez besoin d’une centrale peu bruyante et peu encombrante dans l’élément de tête pour fournir de l'huile sous pression à vos dispositifs de freinage ? Notre groupe moyenne pression CO1 est la solution pour les applications dans la construction de presses. Le positionnement décentralisé et local de la centrale en facilite le tuyautage.
Centrales hydrauliques HYDAC pour embrayages et freins
Qu'elles soient conçues sur mesure ou standardisées, nos centrales assurent l'alimentation en pression et en huile de refroidissement de vos embrayages et freins en fonction des besoins. Notre gamme propose également des solutions numériques intelligentes pour la surveillance de vos presses.
Groupes compacts HYDAC pour la protection contre les surcharges
Notre groupe compact pour la protection contre les surcharges est conçu pour un remplissage rapide et un maintien précis de la pression au point de pression de la presse mécanique. Réduisez le temps d'attente après le déclenchement d'une surcharge grâce à nos pompes de précharge en option.
Unité de lubrification compacte HY-LU HYDAC
L'unité de lubrification compacte HY-LU HYDAC est basée sur un système modulaire pour des débits faibles jusqu’à 19 l/mn. Elle est conçue pour éviter l'arrachement du film lubrifiant de votre presse. Des débits supérieurs sont possibles sur demande. Contactez-nous - nous serons heureux de vous conseiller !
Actionneurs
Compte tenu de l'augmentation constante des coûts de l'énergie et des matières premières, la conception de technologies d'entraînement efficaces est un élément important dans la prise en compte globale des coûts du cycle de vie. HYDAC utilise son expertise mondialement reconnue en matière d'ingénierie, de production et de service pour développer des systèmes d'entraînement modernes et efficaces. Ainsi, nous disposons du système adéquat pour votre presse. Contactez-nous dès maintenant !
Actionneurs pour servopresses et presses mécaniques : nos solutions produits
Conception de vérins innovants HYDAC
Que vous ayez besoin de nouvelles solutions de revêtement durables ou d’étanchéité, contactez l’équipe d’experts HYDAC ! Nous vous aiderons à optimiser et digitaliser votre vérin. Avec vous, nous recherchons la solution optimale pour les actionneurs de votre application.
Axes de coussins de serre-flan haute pression/basse pression HYDAC
Durable et productive, la solution HYDAC brevetée haute pression/basse pression est particulièrement économe en énergie pour les coussins de serre-flan, et convient aux axes entre 800 et 1 750 kN. Contactez-nous dès maintenant pour échanger sur votre projet.
Vérins électriques HYDAC HEZ
Nos vérins électriques économes en ressources offrent une dynamique élevée en liaison avec une transmission de puissance modérée pour entraînements auxiliaires et presses avec forces de pression jusqu'à 1000 kN. Cela est possible en convertissant le mouvement rotatif du moteur électrique en un mouvement linéaire. Avec nos experts, trouvez le système d’entraînement parfait pour votre application.
Digitalisation
La digitalisation permet une surveillance fiable de l'état de vos machines à trajectoire contrôlée, ainsi que leur maintenance prédictive planifiée. Des périphériques et systèmes de capteurs intelligents rendent ceci possible ! Vous gagnez ainsi du temps dans la gestion de vos données et des intervalles de maintenance.
La digitalisation dans les servopresses et presses mécaniques : nos solutions produits
Capteurs intelligents HYDAC
Planifiez l’entretien de vos presses à l’avance et réduisez vos coûts à long terme. Nos statistiques intégrées vous aident à évaluer la pression globale exercée sur votre presse ou vos outils. Capteurs de température, de pression ou d’état de l’huile : choisissez parmi notre large gamme de produits la solution parfaite pour votre application.
Contrôleur de p0 EDS 3400 HYDAC
Qu’il s’agisse d’un manque de force de pressage ou d'un ralentissement des vérins, HYDAC vous aide à diagnostiquer les défauts sur votre accumulateur hydraulique. Notre EDS 3400 surveille la pression de précharge du côté huile. Découvrez ses nombreux avantages !
DATA+ Box HYDAC
Du capteur au périphérique dans le cloud : gestion efficace des données avec la DATA+ Box HYDAC. Grâce à notre technologie, optimisez vos process et évitez la perte de données tout en augmentant la disponibilité de vos presses et machines de formage.
Suite CMX HYDAC
La disponibilité maximale des systèmes dans les installations de presses n'est plus possible sans la surveillance de l'état des composants ou sous-systèmes hydrauliques. Gardez une vue d’ensemble avec notre suite CMX, localement sur votre serveur ou dans le cloud.