Une solide expertise dans l’industrie du pétrole, du gaz et offshoreUne présence mondiale et des sites de production internationaux
Que ce soit en amont, central ou en aval, HYDAC vous aide à trouver les meilleures solutions pour relever vos défis. Nous vous proposons toute une gamme de produits pour vos applications onshore, offshore et sous-marines. Du composant au système complet.
Efficacité énergétique
Des solutions innovantes sont nécessaires pour réduire les émissions de CO2 dans l’industrie du pétrole et du gaz. Le stockage et la récupération optimaux de l’énergie pour vos systèmes apportent une contribution significative et à long terme à l’environnement tout en réduisant les coûts du cycle de vie. HYDAC vous accompagne dans cette démarche avec des composants et systèmes optimisés.
Efficacité énergétique dans l’industrie du pétrole et du gaz :
Nos solutions produits
Accumulateurs HYDAC et QHP
Développés pour les applications de joints mécaniques, topside et sous-marines, les accumulateurs à vessie et à piston HYDAC et QHP assurent un stockage fiable de l'énergie. Qu’il s’agisse d’élastomères spéciaux, de matériaux ou de raccords en acier, nous nous adaptons à votre application. En savoir plus sur notre gamme dans le domaine de la technologie des accumulateurs.
Filtration hydraulique HYDAC
Nos solutions de filtration hydraulique économes en énergie et dotées d'une technologie d'éléments optimisée constituent le choix idéal pour une utilisation efficiente des ressources. Grâce à leur simplicité d'utilisation et à leurs performances de filtration élevées, elles conviennent parfaitement aux applications onshore et offshore.
Vérins hydrauliques HYDAC
Garantissez une sécurité maximale et une utilisation minimale des ressources ! Nos vérins hydrauliques à haute efficacité pour le contrôle en boucle ouverte et boucle fermée répondent aux exigences les plus strictes grâce à leur haut niveau d'efficacité. Des modifications personnalisées sont possibles à tout moment. Contactez-nous dès maintenant.
Centrale hydraulique HYCOM
Améliorez votre efficacité grâce à notre longue expertise dans le domaine de l'hydraulique - la centrale hydraulique HYCOM est idéale pour les plateformes offshore (compensation du pilonnement) ou les fondations d'éoliennes. Contactez-nous pour plus d'informations sur nos centrales hydrauliques.
Micropompes BIERI
Les outils de forage pour l’extraction du pétrole sont soumis à des conditions climatiques extrêmes. Fiables, les micropompes BIERI vous aident à assurer un fonctionnement optimal de vos outils de forage. Découvrez notre large gamme de micropompes BIERI.
Capteurs HYDAC
Qu’il s’agisse de pressostats, de transmetteurs de pression Delta P ou de capteurs de pression, dans des conceptions standard ou redondantes, nos capteurs certifiés sont la solution idéale dans les atmosphères potentiellement explosives. Bénéficiez des avantages de nos solutions durables et robustes pour vos applications onshore, offshore et sous-marines.
Durabilité
Un défi mondial à relever dans toutes les industries : la durabilité y tient un rôle important, en particulier dans les domaines du pétrole et du gaz. De la filtration et du refroidissement aux concepts d’entraînement efficaces, nos produits vous permettent de préserver les ressources à long terme. Ensemble, découvrons le potentiel de vos applications offshore, onshore ou sous-marines. Pour un fonctionnement durable de vos systèmes !
La durabilité dans l’industrie du pétrole et du gaz : notre solution produit
Filtre automatique à rinçage par contre-courant AutoFilt® RF3 HYDAC
Protégez vos pompes haute pression et vos systèmes à membrane : notre RF3 est extrêmement efficace pour la filtration grossière de l’eau d’injection. Une filtration optimale limite l’usure sur les machines et systèmes en aval. Une qualité testée et éprouvée avec les filtres automatiques à rinçage par contre-courant HYDAC.
En savoir plus sur l'AutoFilt® HYDAC
Filtre process en ligne PLF1 HYDAC
Compact, durable, facile d'utilisation : notre filtre process en ligne est adapté à votre application. Il vous permet d’obtenir une excellente efficacité de filtration avec une faible empreinte carbone. Il est idéal pour une filtration fine dans les systèmes d’injection d’eau de surface.
Technologie de refroidissement HYDAC
Une gestion thermique adaptée permet de réduire la consommation de ressources dans les applications onshore et offshore. Avec HYDAC à vos côtés, optimisez le refroidissement de vos systèmes hybrides et systèmes de batteries. Découvrez notre large gamme de solutions de refroidissement et de régulation de température.
Système d’entraînement à vitesse variable HYDAC KineSys
Plus d’efficacité et moins de complexité grâce à une conception basée sur les besoins. Qu’il s’agisse de refroidir les inverseurs ou d’alimenter en huile les paliers des réducteurs et des moteurs, notre technologie d’entraînement vous fournit de l’énergie à la demande.
Robinet sous-marin HYDAC
Notre robinet sous-marin compact avec boisseau sphérique 2 voies est idéal pour les applications temporaires. Le fonctionnement est possible sur un ou deux côtés avec un faible couple. Conception optimale pour commande électrique à faible couple et fabrication en matériau NORSOK M630/ ASTM. Nos robinets sous-marins sont certifiés DNV-GL conformément à la norme ISO 10423 - Exigence de performance 1 (PR1).
Système à huile de lubrification HYDAC
Tailles standardisées, modulaires et variables : les systèmes à huile de lubrification HYDAC avec technologie de dégazage brevetée s'adaptent à tous les défis. Contactez dès maintenant nos experts pour réaliser des économies et réduire vos émissions de CO2 !
Disponibilité des systèmes
Vous souhaitez savoir comment optimiser vos résultats opérationnels ? Grâce à nos longues années d’expertise, nous vous montrons la voie à suivre. Qu’il s’agisse d’unités de fluid conditioning, de logiciels intelligents ou de services de laboratoire, HYDAC offre une large gamme de produits pour vos applications en amont, en aval et en milieu de chaîne. Nous améliorons la productivité de votre système en coordonnant les temps d’entretien et de maintenance.
Disponibilité des systèmes dans l’industrie du pétrole et du gaz :
Nos solutions produits
Unité de déshydratation sous vide FAM Ex HYDAC
Fonctionnement en toute sécurité dans les zones à atmosphère explosive 1 et 2 : la version Ex du FluidAqua Mobil HYDAC garantit la déshydratation, le dégazage et la filtration de vos fluides hydrauliques et lubrifiants. Grâce à notre sélection de tailles et de versions, vous trouverez l'unité de puissance parfaitement adaptée à votre application.
Suite HYDAC CMX
Le matériel et le logiciel qui boostent votre transformation digitale : notre suite CMX collecte, structure et visualise les données des capteurs. Les données sont fournies directement dans le cloud ou sur votre serveur local pour permettre de surveiller l’état du système.
Pack Condition Monitoring HYDAC pour atmosphères potentiellement explosives
Le système de mesure en ligne permet de surveiller la contamination par des particules solides et l’état des fluides dans les atmosphères potentiellement explosives (zones 1 et 2).
Les stratégies de maintenance modernes sont faciles à mettre en œuvre grâce à l’enregistreur de données intégré et à l’interface réseau HYDAC CSI-C-11.
Filtre HYDAC OffLine OLF 15-60 Ex
Nos filtres OLF 15/30/45/60 ATEX fonctionnent dans des atmosphères potentiellement explosives en tant que filtres en dérivation robustes pour applications stationnaires dans les systèmes hydrauliques et de lubrification avec de grands volumes d’huile. En savoir plus
Éléments filtrants HYDAC Stat-Free® / Stat-X®
Protégez vos filtres des étincelles et des explosions ! Notre technologie d’éléments filtrants de haute qualité empêche les décharges électrostatiques, assurant un fonctionnement sûr. La durée de vie de l'huile et des éléments filtrants peut également être allongée tout en réduisant les vidanges.
HYDAC Fluid Care Center
Vous avez besoin d’une analyse de fluides professionnelle ? Nos spécialistes sont là pour vous aider. Au Fluid Care Center, nous effectuons des tests experts sur vos échantillons et proposons des solutions pour rétablir la santé des systèmes. Nous travaillons avec vous pour optimiser l’état de vos fluides hydrauliques.