Capteurs et technique de mesure
Surveillez l'état de vos composants hydrauliques et de vos huiles de lubrification pour mieux planifier les travaux de maintenance et éviter les états critiques dans les installations. Avec les capteurs HYDAC vous restez informé(e) en rapport avec le vieillissement de l'huile, la viscosité, la teneur en eau et la présence de substances solides dans l'huile. De plus, notre gamme de produits comprend des capteurs pour la mesure de la pression, de la température, du débit, de l'encrassement des filtres et de l'état de remplissage. Pour enregistrer, afficher, traiter et stocker les données de mesure, vous pouvez utiliser les appareils manuels mobiles de HYDAC.
Filtration
Filtration hydraulique
L'assortiment HYDAC dans le domaine la filtration hydraulique comprend des systèmes optimisés pour différents filtres :
- Filtre du flux principal
- Filtre de circuit secondaire (filtration fine dans les systèmes de lubrification)
- Filtre d'aération
Filtration Process
Le filtre à rinçage par contre courant automatique RF3 de HYDAC est utilisé dans de nombreuses applications de la filtration de process :
- Décalaminage - tôles et brames
- Traitement d'émulsions
- Turbine de détente de gaz de haut fourneau
- Installation avec des fluides de coupe
- Filtration de protection avant les pompes
- Filtration de l'eau d'alimentation
Autres solutions pour la sidérurgie
Température du fluide dans les systèmes
- Echangeur de chaleur huile-air
- Échangeur de chaleur huile-eau
Composants et systèmes
- Accumulateurs hydrauliques
- Chargeurs d'accumulateur
- Valves et blocs de commande
Applications spéciales
- Vérins spéciaux, p. ex. Bieger
- Postes d'accumulateur (poêle électrique)
- Stations de pompage (bobineuse)
- Postes de valves (installation de coulée de brames)
- Circuits de circulation (installation de coulée en continu)
Accessoires
- Soupapes à bille et appareils d'affichage pour fluides
- Fixations de tubes, fixations de flexible et de câble, fixations de composants
- Support de pompe et raccordements
Notre service pour vous
Le service HYDAC comprend la mise en service sur votre site ainsi qu'un service après-vente étendu.