Des composants individuels aux systèmes complexes
Nous aimons relever les défis de l'ingénierie des machines-outils

Découpe de métaux : tournage, sciage, fraisage et meulage

Les tours, les centres d'usinage, les rectifieuses et les scies sont indispensables dans l'industrie. Les tendances dans l'ingénierie des machines-outils conduisent à une plus grande efficacité et à une meilleure conservation des ressources dans la production. Une augmentation globale de la productivité grâce à des processus automatisés et à une analyse intelligente des données avec des solutions IIoT est aussi un facteur important. Nos experts vous aideront à optimiser durablement la disponibilité de votre système ainsi que votre consommation d'énergie et de matières premières.

Télécharger des brochures

Puissance thermique : soudage, laser, durcissement et assemblage

Les processus de découpe, de trempe et d'assemblage thermiques utilisant des systèmes de soudage, à laser et de trempe posent régulièrement des défis aux constructeurs de machines, notamment lorsque des stratégies de refroidissement personnalisées et un refroidissement optimisé en énergie sont impliqués. HYDAC, fournisseur complet, peut utiliser ses nombreuses années d'expertise dans la technologie des filtres, des capteurs et de la technologie d'entraînement pour fournir systématiquement les bonnes solutions pour un fonctionnement optimal de votre système. Nous pouvons aussi vous aider sur des sujets liés à la conservation des ressources, la rentabilité et l'augmentation de la productivité.

Partenariat de système et partenariat de développement

L'automatisation des machines-outils est en progression. Elle doit être sobre en énergie et avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Qu'il s'agisse d'un nouveau développement ou d'un rétrofit de votre machine, nous travaillons avec vous pour trouver le potentiel de développement adapté. Pour pouvoir soutenir au mieux l'ingénierie de vos machines-outils, nous nous appuyons sur de nombreuses années d'expertise et sur une compréhension technique approfondie de vos machines.

Rétrofit et modernisation

Pour utiliser les machines existantes de manière efficace et rentable pendant plus longtemps, les utilisateurs finaux sont de plus en plus nombreux à lancer des projets de modernisation comprenant tout type de machine-outil. Nos experts HYDAC peuvent vous aider, tant du côté OEM que du côté MRO, à répondre aux diverses exigences des projets de modernisation et d'optimisation des ressources. Dans ce contexte, nous soutenons également les prestataires de services spécialisés dans la mise en oeuvre réussie des projets.

Rétrofit pour machines-outils : nos solutions produits

Systèmes de refroidissement air-fluide HYDAC FWKS

Les systèmes de refroidissement air-fluide HYDAC combinent un réservoir plastique, une pompe de circulation, un élément de refroidissement et un ventilateur compacts. Ils sont parfaits lorsqu'un refroidissement peu coûteux mais efficace est nécessaire pour des fluides avec une température supérieure à la température ambiante. Nos systèmes FLKS sont disponibles en différentes tailles et peuvent atteindre une capacité de refroidissement jusqu'à 4,5 kW/K et une capacité de pompage jusqu'à 300 l/min. Pour les projets de rétrofit, certains systèmes FLKS sont disponibles avec la technologie 24 volts. Ces dispositifs sont donc compatibles avec presque toutes les machines.

En savoir plus sur le FLKS

Échangeurs de chaleur à plaques WTRE HYDAC

Fournisseur d'une gamme complète de technologies de refroidissement, HYDAC propose aussi des échangeurs de chaleur à plaques avec contrôle en boucle fermée. Ils sont utilisés pour créer un circuit intermédiaire afin de refroidir les broches de moteur, les entraînements, les unités de puissance et/ou les liquides de refroidissement avec l'eau de refroidissement disponible de l'usine. Cela réduit considérablement la durée de fonctionnement du système de refroidissement actif installé et préserve la technologie et les ressources. Le régulateur installé permet de contrôler la température du média soit avec un point de consigne fixe, soit sur la base de la température ambiante ou de la température de la machine.

Services d’assistance HYDAC

Grâce à sa vaste gamme de produits, le groupe HYDAC peut fournir des sous-systèmes personnalisés adaptés à vos besoins. Les solutions prennent la forme de diverses combinaisons de nos produits dans l'hydraulique, le refroidissement, la filtration, l'électronique et la technologie de montage, selon les besoins. Elles permettent aussi de mettre à jour les fonctions existantes et d'en intégrer de nouvelles dans les machines qui sont mises à niveau.  

En savoir plus sur le support en Ingénierie HYDAC

Gestion thermique

La gestion thermique basée sur les besoins peut augmenter durablement l’efficacité et la durée de vie de votre machine-outil. En tant qu'expert de toutes les tâches de refroidissement et de régulation de la température, HYDAC fournit des solutions et des systèmes de gestion thermique pour les applications de la technologie de production thermique, d'entraînements électriques et de batteries. Fournisseur d'une gamme complète pour l'ingénierie des machines-outils, nous proposons des solutions pour tous les types de refroidissement : eau, air et refroidissement par compresseur. Nous nous engageons à utiliser les ressources disponibles de manière responsable et à exploiter toute chaleur résiduelle inévitable. Grâce à notre technologie innovante, nous sommes en mesure d'atteindre la meilleure qualité de conception possible.

Thermo-management pour machines-outils : nos solutions produits

Systèmes de refroidissement air-fluide HYDAC

Les systèmes de refroidissement air-fluide HYDAC combinent un réservoir plastique, une pompe de circulation, un élément de refroidissement et un ventilateur compacts. Ils sont parfaits lorsqu'un refroidissement peu coûteux mais efficace est nécessaire pour des fluides avec une température supérieure à la température ambiante. Nos systèmes FLKS sont disponibles en différentes tailles et peuvent atteindre une capacité de refroidissement jusqu'à 4,5 kW/K et une capacité de pompage jusqu'à 300 l/min. Pour les projets de rétrofit, certains systèmes FLKS sont disponibles avec la technologie 24 volts. Ces dispositifs sont donc compatibles avec presque toutes les machines.

En savoir plus sur le FLKS HYDAC

Systèmes de refroidissement eau-fluide HYDAC

Les systèmes de refroidissement eau-fluide sont utilisés dans les circuits eau-glycol ou d'huile minérale. Ils permettent une utilisation énergétiquement efficace de l'infrastructure de l'usine pour refroidir les machines et les systèmes. Si de l'eau de refroidissement est disponible, ce système de refroidissement est la solution de choix. En effet, il combine la possibilité de refroidir à une température inférieure à la température ambiante avec une très faible dissipation de chaleur dans l'environnement direct. HYDAC fournit différentes technologies de contrôle de la température en option et permet des capacités de refroidissement allant jusqu'à 250 kW dans différentes tailles.

En savoir plus sur le FWKS HYDAC

Unité de refroidissement RFCS HYDAC

Les systèmes de refroidissement actifs permettent un refroidissement très précis (± 0,1K) des machines et des systèmes, même en dessous de la température ambiante, indépendamment de l'infrastructure disponible dans l'usine . HYDAC fournit ces dispositifs sous forme d'unités intégrées ou supplémentaires, dans différentes tailles pour des capacités de refroidissement allant jusqu'à 200 kW. Le principe breveté du mélangeur, économe en énergie, associé à une pompe immergée sans joints complète ce système et en fait une solution polyvalente pour les machines-outils.

En savoir plus sur le RFCS HYDAC

Plaques froides HYDAC

Les plaques froides sont utilisées partout où les composants électroniques doivent fonctionner à un niveau de performance élevé et doivent être refroidis directement. Les composants à refroidir sont montés directement sur les plaques froides, et un fluide de refroidissement circule à travers la plaque et évacue efficacement la chaleur dissipée. Le liquide de refroidissement peut être fourni et renvoyé dans les différents systèmes de refroidissement HYDAC. Les plaques froides HYDAC se caractérisent par un design personnalisé, une qualité supérieure et des dimensions allant jusqu'à 1 600 mm x 750 mm.

Sécurité fonctionnelle et au travail

En raison des réglementations européennes et nationales en vigueur, telles que la Directive Machines 2006/42/CE, les opérateurs de machines doivent se concentrer sur la santé et la sécurité fonctionnelles au travail et sur une plus grande protection aux postes de production dans les usines. Ces dispositions obligent les fabricants à continuer de créer de nouvelles solutions de sécurité documentées. Nos experts HYDAC peuvent vous aider, vous et vos collègues, avec des services sur mesure tels que la consultation pendant la phase de planification du projet et les calculs Sistema pour l'intégration des sous-systèmes conçus dans votre stratégie de sécurité afin que vous puissiez répondre à toutes les exigences qui vous sont imposées.

En savoir plus sur la sécurité fonctionnelle

Sécurité fonctionnelle et professionnelle pour machines-outils : nos solutions produits

Capteurs HYDAC pour circuits et fonctions de sécurité

HYDAC fournit des transmetteurs de pression et de position linéaire pour des application dans des installations et des systèmes fonctionnellement sûrs jusqu'à SIL 2 (IEC 61508) ou PL d (ISO13849). Ils possèdent deux canaux et/ou sont équipés de fonctions d'autodiagnostic et conviennent donc aux applications critiques en matière de sécurité.

Actionneurs HYDAC avec contrôle électronique de la position de commutation et technologie proportionnelle

L'utilisation de valves avec surveillance de la position de commutation est un autre moyen de satisfaire aux exigences de sécurité fonctionnelle (ISO 13849) pour les fabricants de machines. L'utilisation correcte des valves proportionnelles permet également de répondre aux exigences en matière de sécurité. En tant que fabricant de longue date de valves, nous disposons d'une vaste gamme de produits adaptés à cet effet.

Efficacité énergétique et rentabilité

Depuis longtemps, les thèmes de la préservation des ressources et de la réduction du CO2 ne concernent pas seulement l'environnement mais aussi l'aspect financier. Des émissions élevées de CO2 signifient des coûts élevés. C'est une raison de plus pour les constructeurs de machines d'accorder de l'importance au développement de machines-outils économes en énergie. Après tout, les utilisateurs finaux et les consommateurs veulent des biens produits de manière économique et en préservant les ressources. Nous vous soutenons dans ce cadre avec des services et produits personnalisés.

Efficacité énergétique pour machines-outils : nos solutions produits

Systèmes de déshydratation et de conditionnement HYDAC

HYDAC dispose d'une vaste gamme de solutions professionnelles pour augmenter la durée de vie des fluides hydrauliques et de lubrification. Les huiles peuvent être déshydratées, dégazées et débarrassées du varnish à l'aide de diverses méthodes. Les systèmes sont disponibles en versions mobile et industrielle.

En savoir plus sur les systèmes de déshydratation et de conditionnement HYDAC

Refroidisseur au propane HYDAC RFCS-Smart Line

Le nouveau refroidisseur RFCS S0 de la ligne SMART permet d'utiliser le propane comme liquide de refroidissement. Par rapport aux réfrigérants déjà utilisés, le propane a un très faible GES de 3. Malgré l'utilisation de ce réfrigérant respectueux de l'environnement, l'unité de refroidissement utilise une technologie éprouvée, est compacte et permet une capacité de refroidissement allant jusqu'à 1,5 kW.    

Solution d’entraînement à vitesse variable HYDAC KineSys

Si une large gamme de débits est nécessaire en hydraulique à des rapports de pression constants, les entraînements à vitesse variable permettent de toujours fournir la capacité précise requise par le système. HYDAC propose deux systèmes à cette fin : la centrale CO3 standardisée et peu coûteuse et l'unité DVA paramétrable, disponible dans différentes classes de puissance jusqu'à 22 kW.

En savoir vivre sur HYDAC KineSys DVA

Technologie d'élément filtrant HYDAC Stat-X®

Au cours des dernières années, la tendance à l'utilisation de fluides hydrauliques sans cendres, de systèmes plus compacts et d'une filtration plus fine a entraîné des problèmes croissants de charge et de décharge électrostatiques dans les systèmes d'huile hydraulique et de lubrification, entraînant une dégradation beaucoup plus rapide de l'huile. Grâce à la technologie d'élément Stat-X®, HYDAC permet de réduire de manière démontrable ces charges et décharges électrostatiques dans le filtre tout en assurant une excellente filtration ultra-fine.

En savoir plus sur HYDAC Stat-X®

Automatisation, numérisation et industry 4.0

Avec la surveillance automatisée de la pression de précharge de l'accumulateur, la solution informatique de pointe DATA+, nos capteurs intelligents et notre suite évolutive HYDAC CMX (composée de notre logiciel spécialement conçu comme solution cloud ou sur site), nous pouvons vous aider à surveiller les différents types de machines-outils et à les utiliser comme base pour déterminer le potentiel d'action. Cette analyse constante de la machine entraîne une disponibilité augmentée, des performances et une qualité améliorées et, par extension une amélioration des chiffres clés OEE de votre société.

Automatisation de machines-outils : nos solutions produits

Centrale HYDAC intelligente stop-start CO1S

Pour que les unités hydrauliques fonctionnent efficacement, elles doivent être exploitées dans le respect des paramètres de fonctionnement prescrits. Les centrales conventionnelles ont des options limitées en termes de surveillance conditionnelle. La centrale start-stop intelligente CO1S HYDAC permet une communication constante entre l'unité et la machine grâce à l'intégration de la technologie IO-Link. Cela signifie que les pressions, les durées de fonctionnement, les températures et la durée de vie restante du filtre peuvent être contrôlées. Ces données constituent la base pour une disponibilité élevée des machines, une maintenance préventive selon les besoins et de nouveaux modèles de paiement tels que le "paiement à l'utilisation".

En savoir plus sur CO1S HYDAC

 

Capteurs intelligents HYDAC

L'utilisation de capteurs intelligents joue un rôle majeur dans la mise en oeuvre réussie des projets I4.0 dans les machines-outils. HYDAC fournit, pour cela, une large gamme de différents capteurs. Beaucoup de ces capteurs sont disponibles avec des interfaces IO-Link et offrent une multitude d'options de diagnostic telles que la surveillance de la plage de mesure de la température de l'appareil et des temps de fonctionnement normalisés en fonction de la température, entre autres.

En savoir plus sur les capteurs HYDAC

 

Gestion du réfrigérant HYDAC FCU 5000

Automatisez la gestion du réfrigérant de votre machine. La Fluid Control Unit 5000  mesure avec précision la concentration, la valeur de pH, la conductivité électrique et la température de votre réfrigérant. Le remplissage entièrement automatique garantit des niveaux de concentration stables. Le niveau du réservoir est également maintenu au niveau cible grâce au remplissage intelligent. Des tableaux de bord, des recommandations d'action actives, des alertes mail pour le personnel en cas de problème et des données intégrées dans le cloud complètent notre offre tout compris dans l'esprit d'Industrie 4.0. Grâce à nos contrôleurs de fluide, il est possible de connecter jusqu'à 10 points de mesure.

 

Filtre automatique à rinçage par contre-courant AutoFilt®

Les processus d’usinage mécanique contaminent les liquides de refroidissement utilisés. Cela signifie que des filtres sont nécessaires pour que la production se déroule sans problèmes. C’est précisément là que nos filtres automatiques à rinçage par contre-courant trouvent leur application : ils fonctionnent selon le principe du filtre de surface et se nettoient automatiquement avec rinçage par contre-courant automatique. Le résultat : vos machines-outils peuvent continuer à fonctionner sans interruptions pendant que nos filtres éliminent les particules nuisibles, le travail pouvant ainsi continuer sans perturbations ni temps d’arrêt. De plus, vous utilisez également moins de liquide de refroidissement grâce à une filtration soigneuse.

En savoir plus sur les filtres automatiques à rinçage par contre-courant
 

Nous sommes votre partenaire pour l'industrie des machines-outils Comment HYDAC peut vous aider

Local for locals

Fluid engineering “Made in Germany”

Coûts opérationnels réduits grâce à l'efficacité énergétique, à la disponibilité des systèmes, à la conservation des ressources et à la fiabilité des processus.

Gamme de produits

Réduction du nombre de fournisseurs

Des achats efficaces permettent d'économiser du temps et de l'argent - et lorsque vous accédez à notre large gamme de produits, vous obtenez tout d'une seule source.

Development partners

Partenariat de développement

Solutions innovantes pour répondre aux besoins spécifiques - grâce à une étroite collaboration en tant que partenaires égaux.

Location

Support mondial

Penser globalement, agir localement - grâce au réseau mondial HYDAC qui s'étend sur 51 pays, nos experts ne sont jamais loin.

Brochures HYDAC sur les machines-outils