Une expertise globale pour vos applications dans l'industrie du pneumatique

Machine de vulcanisation pour pneus

Le processus de vulcanisation donne au pneu sa forme définitive. Nous proposons des solutions répondant à vos exigences pour un fonctionnement efficient et économique de vos machines. Des systèmes d'entraînement pionniers aux systèmes de filtration innovants, en passant par les technologies de valves conformes à la norme DIN EN 16474 : nos composants et systèmes durables vous offrent le plus haut niveau de sécurité et d'efficience. À vos côtés, partout dans le monde.

Mélangeurs

La fabrication de pneus nécessite un mélange de différents types de caoutchouc, produits chimiques et matériaux de remplissage. Il en résulte des matériaux en caoutchouc gommeux pouvant être transformés en pneus. Pour vous accompagner, HYDAC propose une large gamme d'accumulateurs, de centrales et de capteurs pour la surveillance des pièces. Nous vous aidons à optimiser le fonctionnement des mélangeurs pour un processus de fabrication avec peu de déchets.

Durabilité et configuration du système

Les nouvelles technologies gagnent du terrain : la conduite autonome et l'électromobilité ont un impact sur le marché des pneus. L'exploitation productive des machines et la gestion responsable des ressources sont des questions essentielles. Découvrez les avantages de nos produits économes en énergie et à faible production de déchets. Contactez-nous pour trouver la solution à vos besoins !

Durabilité dans la production de pneus : nos solutions produits

Technologie de filtration HYDAC Tank Reduction Unit

Solution premium et révolutionnaire avec conditionnement additionnel et actif des fluides, le Tank Reduction Unit d'HYDAC optimise le dégazage et la déshydratation de vos fluides. Cela signifie que vous pouvez réduire la quantité d'huile nécessaire et l'empreinte carbone de votre machine

Technologie de filtration HYDAC Air-X

Réduisez votre impact environnemental et vos dépenses avec nos filtres Air-X : notre concept de dégazage permet une réduction rapide de l'air présent dans l'huile. En combinaison avec notre technologie de simulation, il existe d'autres options d'économie. Exploitez pleinement votre potentiel de fabrication de pneumatiques.

En savoir plus sur notre Air-X

Entraînement à vitesse variable HYDAC KineSys

Avec la vitesse de rotation ajustée en fonction du processus de votre machine, vous pouvez optimiser votre consommation d'énergie grâce au variateur de fréquence. La régulation interne en boucle fermée permet également de fournir la pression et le débit en fonction des besoins - ce qui rend votre production de pneus encore plus efficace !

En savoir plus sur notre KineSys

Vérins électriques HYDAC KineSys

Facile à intégrer et sans entretien : nos vérins électriques vous aident à réaliser des mouvements linéaires. Grâce à nos diverses variantes d'installation, nous disposons d'une solution pour chaque application. En savoir plus dès maintenant !

En savoir plus sur notre HEZ

Unité de déshydratation FAM de HYDAC

Augmentez la disponibilité de vos mélangeurs et machines de vulcanisation - notre gamme Fluid Aqua Mobil réduit la teneur en gaz et la contamination particulaire de vos fluides. Pour une durée de vie maximale de vos composants et des intervalles de vidange rallongés.

En savoir plus sur notre FAM

HYDAC Fluid Conditioning Unit

Convivialité, efficacité et possibilité de retrofit : notre gamme Varnish Elimination Unit élimine les vernis issus de la dégradation des huiles. Ainsi, vous pouvez augmenter la durée de vie du fluide et réduire durablement l'utilisation de ressources. Retrofit possible pour systèmes existants et nouveaux systèmes.

Sécurité fonctionnelle

Connaissez-vous les dernières réglementations et normes relatives aux machines de vulcanisation (DIN EN 16474) et aux mélangeurs (DIN EN 12013) ?

À vos côtés, votre partenaire HYDAC vous accompagne dans le développement d'un concept de sécurité conforme aux normes industrielles. Contactez-nous pour une évaluation de votre concept de sécurité.

En savoir plus sur la sécurité fonctionnelle

Sécurité fonctionnelle dans la production de pneus : nos solutions produits

Bloc HYDAC pour machines de vulcanisation

Optimisez la vulcanisation de vos pneus avec nos blocs. Développé et équipé de toutes les valves nécessaires conformément à la norme C. Contactez-nous pour trouver la solution adéquate qui répondra à vos besoins.

Blocs HYDAC pour gonfleurs après cuisson

Afin que vos gonfleurs après cuisson assurent leur fonction de sécurité à tout moment, nous fournissons des blocs sur mesure pour une sécurité fonctionnelle accrue de vos presses à vulcaniser. HYDAC est votre partenaire de développement pour les composants et systèmes dans l'industrie du pneu.

Digitalisation, connectivité et contrôle de condition

Vous cherchez à optimiser les taux OEE de votre entreprise ? Augmentez la disponibilité, les performances et la qualité de vos machines grâce à nos solutions digitales de surveillance et d'analyse. En analysant le fluide hydraulique en fonctionnement et en mesurant sa teneur en eau, nous pouvons par exemple détecter rapidement les problèmes de pièces de votre mélangeur. En étroite collaboration avec vous, nous développons un concept complet de surveillance pour vos applications d'industrie du pneumatique.

Digitalisation et contrôle de condition dans la production de pneus : nos solutions produits

Contrôleur p0 HYDAC pour accumulateurs hydrauliques

Une plus grande efficacité grâce à des capteurs intelligents - notre pressostat électronique compact avec affichage numérique intégré minimise vos coûts d'arrêt grâce à une surveillance fiable de la pression de précharge de votre accumulateur. En savoir plus sur vos économies potentielles.

En savoir plus sur notre EDS 3400

Indicateur de colmatage HYDAC Virtual Fluid Lab

La nouvelle génération de capteurs intelligents : notre capteur VFL détermine la durée de vie restante de vos éléments filtrants pour permettre un entretien coordonné. Exploitez pleinement la durée de vie de vos éléments filtrants - pour un processus de production efficace.

En savoir plus sur notre VFL

Suite HYDAC CMX

Améliorez la transparence de vos données grâce à la suite HYDAC CMX ! Nos matériels et logiciels accompagnent la transformation digitale de vos machines grâce à l'acquisition, la structuration et la visualisation de vos données. Localement sur votre serveur ou sur le cloud.

HYDAC Data+Box

Bénéficiez d'un accès en temps réel aux données des capteurs et des machines. Cela permet une planification optimale de votre maintenance et augmente l'efficacité de votre production. Notre appareil périphérique robuste et peu encombrant vous permet de vous lancer facilement dans la digitalisation.

En savoir plus sur notre Data+Box

Capteurs HYDAC avec interface IO-Link

Faites confiance à l'expertise mondiale d'HYDAC, votre partenaire de développement. Ensemble, créons des produits innovants. Nous fournissons d'ores et déjà une large gamme de capteurs intelligents avec interfaces IO-Link. Découvrez notre gamme de produits !

En savoir plus sur les capteurs HYDAC avec interface IO-Link

Transmetteurs de pression intelligents

Petits, compacts, robustes : avec notre gamme de transducteurs de pression, optimisez la disponibilité de vos machines de production. Dans le même temps, la plus grande transparence vous aidera à allouer vos ressources plus efficacement. Notre HPT 1400 est disponible avec interface CAN ou interface IO-Link.

En savoir plus sur notre HPT 1400

Téléchargements