Un très large savoir-faire en technologie hydroélectrique
Structures hydrauliques en acier
Les structures hydrauliques en acier nécessitent des systèmes hydrauliques durables et de haute qualité pour les vannes, les barrages et les vannes d'alimentation. Nous vous fournissons ces solutions via des composants standardisés, rentables et dotés de la qualité HYDAC. Nous sommes parmi les rares fournisseurs à offrir, en plus de vérins répondant à la norme DIN ISO 19704, de gros vérins avec jusqu'à 20 m de course. Profitez de notre large gamme.
Dispositifs de régulation
Les dispositifs d’arrêt garantissent un fonctionnement sûr de votre centrale hydroélectrique. Les dispositifs de contrôle mécanico-hydrauliques gèrent la pression élevée des énormes volumes d’eau et permettent des temps de fermeture courts et sûrs. HYDAC peut vous aider avec des vérins très fonctionnels qui répondent aux normes AD2000 et DIN ISO 19704. Nos nombreuses années d’expérience en hydraulique, en technologie de filtration process et des accumulateurs font de nous le partenaire idéal.
Turbine hydraulique
Qu’il s’agisse de turbines Kaplan, Francis, Pelton ou de turbines de pompe, HYDAC fabrique des solutions systèmes sur mesures avec des composants standardisés pour vos turbines hydrauliques. Outre les régulateurs de turbines hydrauliques, qui sont essentiels pour piloter les dispositifs de réglage d’une turbine, nous proposons des solutions d’accumulateurs d’une efficacité impressionnante et notre expertise dans la filtration d’eau de process (p. ex. étanchéité des arbres). Grâce à notre service international, nous sommes en mesure de vous conseiller où que vous soyez.
Générateurs
Le convertisseur d'énergie des centrales hydroélectriques : entraîné par des turbines, le générateur utilise l'énergie cinétique de l'eau et la transforme en énergie électrique. Son fonctionnement doit être garanti à tout moment. Un apport optimal en huile pour la lubrification et le refroidissement contribue considérablement au bon fonctionnement du système. HYDAC offre des conseils complets sur les solutions pour systèmes de levage, de freinage et de refroidissement ainsi que les systèmes d'huile de lubrification.
Équilibre de la centrale
Les fonctions auxiliaires ont un impact considérable sur la productivité de votre centrale hydroélectrique. Outre la surveillance des paramètres clés par le biais de la surveillance d’état, l’observation étendue, le traitement et la filtration approfondis des fluides de service jouent eux aussi un rôle majeur. Faites confiance à notre expertise en tant que spécialiste de l’hydraulique et de l’hydromécanique depuis 1963.
Durabilité
Réduire durablement vos coûts, malgré l'augmentation constante des coûts de l'énergie et des matières premières - HYDAC vous y aide avec ses composants et systèmes standardisés avec un encombrement optimisé. Nous proposons des systèmes de filtration et d'entraînement optimisés pour vous aider à préserver efficacement les ressources. Réduisez vos émissions de CO2 tout comme les dépenses liées à votre centrale hydroélectrique à long terme.
Durabilité des centrales hydroélectriques : nos solutions produits
Entraînement à vitesse variable HYDAC KineSys
Réduire la consommation d’énergie, les émissions sonores, la taille des réservoirs et les fréquences de maintenance de votre centrale hydroélectrique ? Comment cela est-il possible ? Le système hydraulique à vitesse variable ouvre la voie à une exploitation de la centrale respectueuse des ressources. Avec les vérins électromécaniques, vous n’avez plus besoin d’utiliser de l’huile comme fluide de service, ce qui réduit votre potentiel de contamination.
Technologie de filtration HYDAC Air-X
Gagnez de l’espace avec le dégazage optimisé de nos systèmes de lubrification, grâce à la technologie innovante Air-X de HYDAC. Réduisez la taille des réservoirs jusqu’à 40 % et optimisez durablement l’utilisation des ressources de votre centrale hydroélectrique.
Unité de déshydratation FAM
Notre gamme FAM déshydrate, dégaze et filtre vos fluides hydrauliques et de lubrification. Une maintenance efficace signifie que vous bénéficiez de plus longs intervalles entre les vidanges, de coûts de fonctionnement réduits et d'une meilleure fiabilité générale du système.
Unité d’élimination du varnish HYDAC
Des dépôts solides ou gélatineux bloquent votre centrale ? Il s’agit probablement de produits de dégradation de l’huile, également connus sous le nom de varnish. La solution consiste à utiliser nos unités d’élimination du varnish, faciles à entretenir, qui éliminent avec fiabilité le varnish de vos huiles minérales.
En savoir plus sur l’unité d’élimination du varnish VEU de HYDAC
Disponibilité des systèmes
La tendance à la numérisation est partout et ne montre aucun signe d’arrêt, même dans le domaine de l’énergie hydraulique. HYDAC vous accompagne dans cette voie avec des capteurs intelligents et des dispositifs de surveillance innovants pour vos systèmes et centrales. Grâce à la surveillance d’état liée à la maintenance prédictive, nous pouvons réduire vos fréquences d’entretien et de maintenance. Ensemble, nous pouvons augmenter la productivité de votre centrale hydroélectrique, petite ou grande.
Disponibilité des systèmes dans les centrales hydroélectriques : nos solutions produits
HYDAC Contamination Sensor Module
Pour augmenter la disponibilité de votre système, utilisez notre module de surveillance d’état en ligne, impressionnant par sa compacité et sa rentabilité. Faites confiance à notre technologie testée et éprouvée pour mesurer la contamination en particules solides et la saturation en eau dans les systèmes oléo-hydrauliques de votre technologie hydroélectrique.
Capteur de contamination métallique HYDAC
Le MCS de HYDAC mesure en continu la contamination en particules de vos fluides. Le capteur détecte rapidement les états critiques des machines, ce qui vous permet de planifier la maintenance en conséquence. Le MCS peut être commuté en option entre ISO 4406:1999 / SAE AS 4059 et ISO 4406:1987 / NAS 1638.
Capteurs HYDAC IO-Link
Dans la perspective de l’industrie 4.0, nous avons ajouté à notre gamme des capteurs intelligents et IO-Link, qui peuvent mesurer mais faire beaucoup plus encore. Bénéficiez de précieuses informations détaillées telles que la situation de surcharge, les statistiques sur les valeurs de process, les profils de température et les heures de service. Pour une surveillance fiable de l’état de vos centrales hydroélectriques.
En savoir plus sur les capteurs HYDAC avec interface IO-Link
Contrôleur de pression p0 HYDAC
Notre pressostat p0-Guard fiable surveille la pression de précharge de vos accumulateurs hydrauliques. Ceci peut accroître la sécurité de vos centrales hydroélectriques et permet de détecter plus rapidement les fuites de gaz. Vous économisez ainsi non seulement du temps mais encore de l’argent. Minimisez vos coûts de défaillances avec le pressostat p0-Guard de HYDAC.
Sécurité fonctionnelle
Les centrales hydroélectriques sont respectueuses de l’environnement, rentables et surtout fiables. De nombreuses années d’exploitation fiable des centrales le confirment. Avec HYDAC, soyez toujours sûr de votre installation : des composants et des systèmes de surveillance fiables, développés pour répondre aux exigences spécifiques de votre pays, avec de nombreuses années d’exploitation réussie dans des applications réelles. Ensemble, nous pouvons assurer la sécurité fonctionnelle de votre technologie hydroélectrique.
Sécurité fonctionnelle dans les centrales hydroélectriques : nos solutions produits
Valve directionnelle proportionnelle 4/3
La série HYDAC C4WERE 6 comprend des valves directionnelles électriques à commande directe. Soyez tranquille avec la fonction de sécurité de nos valves de contrôle actionnées par solénoïde. Nous offrons également des valves à action pilotée pour des débits plus importants.
Vannes de régulation 4/3 de HYDAC, avec plaque intermédiaire ESD
Nos distributeurs pilotés et alimentés électriquement sont conçus pour les débits importants dans les centrales hydroélectriques. Une plaque intermédiaire pouvant être actionnée électriquement ou hydrauliquement est disponible en option, fonction ESD incluse. Choisissez entre les versions avec ou sans contrôle de la position du commutateur.
Valves directionnelles avec surveillance de la position de commutation
Qu'il s'agisse d'un distributeur à tiroir ou d'une valve à clapet, nos WSER à pilotage direct et par solénoïde traitent de manière fiable les signaux de votre système de contrôle de la sécurité. En savoir plus sur nos valves WSER anti-fuite avec capteur de surveillance intégré
Capteurs HYDAC
Pour les applications critiques au point de vue sécurité, nous fournissons, en plus de notre gamme standard, des capteurs jusqu’à SIL 3 (IEC 61508 (CEI 61508)) et PL d (ISO 13849). Ces capteurs sont munis de deux canaux (cat. 3) et comprennent une fonction d’autodiagnostic en option (cat. 2).
Système de mesure de déplacement linéaire à laser
Notre système de mesure permet de contrôler visuellement la position du piston et remplit ainsi une fonction de sécurité importante dans votre centrale hydroélectrique. Découvrez les avantages de notre système sans contact et sans fuite.
Solutions systèmes pour petites centrales hydroélectriques
Les petites centrales hydroélectriques garantissent un approvisionnement local stable en électricité. En plus de leur grande efficacité, leur mise en œuvre rapide les rend particulièrement attrayantes. Grâce à notre connaissance approfondie de l’industrie, nous développons et optimisons sans cesse des systèmes innovants et modulaires pour votre petite centrale hydroélectrique. Faites confiance à notre technologie testée et éprouvée en matière de contrôle des turbines, de lubrification, de filtration et bien plus encore
Petites centrales hydroélectriques : nos solutions systèmes
Système de contrôle HYDAC Hydrobox
Spécialement renforcé pour la technologie hydroélectrique, le contrôleur modulaire et hydraulique repose sur le système de base HYBOX testé et éprouvé. L’objectif est de modulariser entièrement le groupe hydraulique. Configurez l’Hydrobox de HYDAC selon vos propres besoins.
Circuits eau-glycol
Les applications WGK de HYDAC ont été développées pour être utilisées dans des circuits de refroidissement fermés, dans le but d’assurer un fonctionnement fiable des centrales refroidies par fluide. Intégrez notre WGK testé et éprouvé pour assurer une température constante du liquide de refroidissement dans votre petite centrale hydroélectrique.
Filtre automatique HYDAC AutoFilt® ATF
Lorsque vous utilisez nos filtres automatiques AutoFilt®, vous bénéficiez d'une technologie qui profite aussi à l'environnement via une durée de vie allongée et une consommation d'énergie réduite. En savoir plus sur notre élément filtrant cyclone.
Unité de lubrification compacte HYDAC HYLU
Une rupture du film lubrifiant peut entraîner des dommages majeurs dans une petite centrale. Notre unité de lubrification est une solution permettant d'optimiser vos systèmes grâce à son design compact et modulaire.
Solutions systèmes pour grandes centrales hydroélectriques
Lorsqu’il s’agit de couvrir la charge de base et la charge de pointe dans la production d’électricité, et de stocker l’énergie de manière efficace, les grandes centrales électriques sont le partenaire idéal dans la transition vers l’énergie propre grâce à leur grande efficacité de conversion. Vous pouvez éviter les pannes imprévues dans vos centrales, grâce à notre expertise en matière de contrôle en boucle fermée, de lubrification, de filtration et de traitement de vos fluides de service. HYDAC peut vous aider à optimiser vos grandes centrales hydroélectriques partout dans le monde.
Grandes centrales hydroélectriques : nos solutions systèmes
Stations d'accumulateurs à piston HYDAC
Du composant au système, notre gamme d'accumulateurs à piston modulaires, avec possibilités de contrôle innovantes, permet une mise en œuvre précise de vos exigences spécifiques. Nous trouvons ensemble la solution optimale pour votre application.
Contrôleurs de turbine HYDAC
Grâce à notre expertise, nous sommes à même de développer des contrôleurs de turbines hydrauliques de haute qualité, en fonction des défis auxquels vous êtes confronté. Contactez-nous pour trouver la solution à vos besoins !
Filtration d'eau de process
Ensemble, nous pouvons optimiser la filtration d’eau de process pour l’eau de refroidissement et l’étanchéité de l’arbre de votre centrale hydroélectrique. HYDAC vous propose une très large gamme de skids de filtration. En savoir plus sur nos systèmes et composants.
Système de lubrification des roulements HYDAC
HYDAC vous propose un très large assortiment de systèmes de lubrification de grande efficacité, parfaitement adaptés à vos besoins spécifiques. Notre stratégie de dégazage réduit rapidement la quantité d’air dans l’huile, ce qui fait que le temps d’arrêt standard pour l’application est considérablement réduit. Contactez-nous pour trouver une solution parfaitement adaptée à vos besoins !
Centrale auxiliaire de générateurs HYDAC
HYDAC est actif depuis de nombreuses années dans le domaine de la technologie hydroélectrique. Forts de cette expérience, nous concevons des systèmes auxiliaires de générateurs de haute qualité comme, par exemple, des systèmes de refroidissement, des systèmes d’huile de lubrification et des centrales à haute pression. Nous mettons tout en œuvre pour configurer votre système de manière à ce qu’il corresponde parfaitement à vos besoins sur site.
Séparateur de brouillard d´huile HYDAC STENO
HYDAC, expert reconnu dans la technologie des fluides et la filtration depuis plusieurs décennies. C'est sur cette base que nous avons développé notre séparateur de brouillard d'huile équipé de l'élément filtrant Optimicron® Drain.
Vérins de levage et de freinage HYDAC
Vérins de levage et de freinage sur mesure et modulaires avec systèmes auxiliaires : issus de notre longue expérience des centrales hydroélectriques. HYDAC est votre interlocuteur pour optimiser votre grande centrale hydroélectrique.