Applications sur le pont pour l’industrie du transport maritime avec homologations internationales
Grues & et palans
Vents forts, forte humidité, marées violentes : les grues et les palans installés sur les navires sont pratiquement sans défense face aux intempéries. Cependant, les grues et les palans doivent fonctionner avec une grande précision lors des chargements et des déchargements, que ce soit au port ou au large. Les applications de grues complexes nécessitent des systèmes parfaitement adaptés : depuis les unités d’entraînement et le refroidissement des moteurs pour palans électriques, jusqu’aux accumulateurs hydrauliques pour systèmes de compensation des vagues. Le mot d’ordre est ici la perfection. Et HYDAC fournit cette perfection.
Applications pour grues & et palans
Pompes HYDAC
Qu’il s’agisse de pompes à cylindrée variable ou de pompes à cylindrée constante, nos pompes fonctionnent silencieusement et, en raison de leur conception compacte, elles sont parfaites pour être utilisées en haute mer. Grâce à leur certification ATEX, nos pompes conviennent également pour les atmosphères potentiellement explosives.
Bloc distributeur LX-6 de HYDAC
Faites confiance à nos blocs distributeurs load-sensing pour un comportement de réponse sensible. Ces blocs sont d’une conception compacte et énergétiquement efficace, pour les applications de palans et de grues sur le pont.
Accumulateurs hydrauliques HYDAC
Les grues et les palans de tout type sont exposés à de puissantes forces. Les accumulateurs hydrauliques de HYDAC ont pour responsabilité de stocker l’énergie dans les systèmes de compensation des vagues et les systèmes de sécurité. En savoir plus sur notre technologie d’accumulateurs innovante.
Vérins hydrauliques HYDAC
Des solutions fiables pour des tâches de précision. Nos vérins hydrauliques, avec leur protection spéciale contre la corrosion, actionnent les flèches dans vos applications de grues. Explorez notre large gamme de vérins. Notre gamme comporte également des solutions spécifiques pour navires spéciaux comme, par exemple, les dragues suceuses et les dragues flottantes.
Écoutilles & et équipements de RoRo (rouliers)
Ouverture et fermeture : les couvercles d’écoutilles, les portes d’étrave et les portes arrière sont souvent en mouvement. Ils doivent fonctionner de façon parfaite et fiable pour protéger la cargaison et les passagers. Facilitez-vous la vie : en plus des vérins hydrauliques et des unités d’entraînement, notre pack hydraulique complet comprend la technologie de commande par valves et la technologie de capteurs adaptées à votre besoin. Prenez contact avec nos experts pour une solution hydraulique personnalisée.
Applications pour écoutilles & et équipements de RoRo (rouliers)
Vérins hydrauliques HYDAC
Pour naviguer et évoluer en sécurité dans des eaux peu profondes, nos vérins hydrauliques vous aident de façon fiable à relever vos hélices de propulsion. Découvrez notre large gamme de produits.
Capteurs HYDAC
Assurez une plus grande sécurité fonctionnelle sur le pont avec nos capteurs de pression, d’angle, de position et de position linéaire. Ces capteurs permettent à vos applications pour écoutilles et équipements de RoRo (rouliers) de fonctionner de façon fiable.
Vérins électriques HYDAC
Avec une vitesse allant jusqu’à 1 m/s, nos vérins électriques série HEZ aident à stabiliser les navires sur les vagues. Vous pouvez faire confiance aux vérins fiables de HYDAC pour le réglage des volets.
Treuils
Les treuils nautiques fonctionnent à leur niveau de performances maximum pour maintenir votre navire en place. Lorsque les navires sont au mouillage ou qu’ils sont tractés vers un autre site, les robustes treuils doivent résister aux forces de l’eau.
Le saviez-vous ? Les avantages de l’hydraulique peuvent être entièrement exploités, en particulier lorsqu’il s’agit de treuils hydrauliques. Ceci parce que les accumulateurs hydrauliques spéciaux sont à même d’emmagasiner l’énergie dégagée lors de la compensation active des vagues et de la libérer plus tard. Les systèmes sophistiqués de HYDAC rendent ceci possible.
Applications pour treuils
Unités d’entraînement HYDAC
Nos unités d’entraînement sont le choix idéal pour la commande de freins marche-arrêt ou proportionnelle. Nos unités compactes conviennent pour être utilisées dans les treuils électriques.
Capteurs de pression HYDAC
Sécurité maximum pour vos treuils sur le pont : pour détecter la pression des accumulateurs, vous avez besoin de capteurs de pression et de pressostats fiables. C’est la raison pour laquelle nos produits sont homologués par toutes les sociétés de classification renommées.
Distributeurs HYDAC
Nos distributeurs commandent les actionneurs dans les circuits hydrauliques et contrôlent le débit d’huile. Nous proposons une large sélection de versions à clapet et à tiroir. Notre gamme comprend également des versions antidéflagrantes.
Refroidissement des boîtes de vitesses HYDAC
Pour qu’ils fonctionnent parfaitement, les treuils de navires nécessitent un refroidissement fiable. Faites votre choix entre le refroidissement par air, le refroidissement par liquide et les échangeurs de chaleur à plaques. Dans son panel, HYDAC a les produits adaptés, protection contre la corrosion comprise.
Expertise & et service
Notre équipe de service internationale est en mesure de faire en sorte que vos machines puissent être utilisées 24 heures sur 24. Nos services vont bien au-delà d’une simple livraison : ils s’étendent également à l’installation et à la mise en service des systèmes hydrauliques. En partenariat avec nos filiales, HYCOM et KRAEFT Systemtechnik, nous vous proposons une expertise et une expérience combinées en construction navale. Nous tenons également à votre disposition un banc d’essai à Bremerhaven.