Votre partenaire pour les différents types de compresseurs et de condenseurs
Turbocompresseurs
Les turbocompresseurs et turbocondenseurs, tout comme les compresseurs axiaux, sont des compresseurs dynamiques. Ils sont souvent utilisés dans les process techniques continus. Compte tenu de la sollicitation élevée de vos machines, nous vous offrons des systèmes auxiliaires efficaces pour la lubrification par circulation ou les joints étanches aux gaz. HYDAC est votre interlocuteur pour les solutions de demain.
Compresseurs à pistons et à membrane
Les compresseurs à pistons et à membrane font partie de la famille des compresseurs volumétriques. Ils sont utilisés pour condenser les gaz dans les process discontinus lorsqu'il s'agit d'atteindre des rapports de compression ou des pressions élevés. La compression de l'hydrogène jouera un rôle de plus en plus important à l'avenir. Avec son expertise de longue date, HYDAC vous soutient dans le domaine de la lubrification et de la régulation de température. Ensemble nous réduisons vos coûts à long terme avec des solutions système standardisées.
Durabilité et standardisation
Les énergies renouvelables progressent fortement tout comme les technologies connexes. HYDAC vous propose déjà des systèmes de lubrification innovants pour assurer le service durable de votre installation. Réduisez de manière significative la quantité de fluides de service que vous utilisez grâce à nos applications standardisées et compactes.
Durabilité et standardisation de la technique d'installations : nos solutions produits
HYDAC Panneaux de distribution de gaz
Les joints d'étanchéité gaz sont extrêmement sensibles aux impuretés. Pour que les joints de votre turbomachine durent pour un maximum de temps, il faut que vos gaz d'étanchéité soient filtrés de manière fiable. Essayez les filtres de gaz d'étanchéité et les panneaux éprouvés de la qualité HYDAC pour joints simples, tandem et tandem avec labyrinthe.
Systèmes de lubrification de paliers HYDAC
Modulaires et standardisés - HYDAC vous propose une large gamme d'installations de lubrification hautement efficaces. Notre concept de dégazage réduit rapidement la quantité d'air présente dans l'huile tout en raccourcissant drastiquement le temps de rétention typique de l'application. Faites du bien à votre portefeuille et à la planète avec notre technologie éprouvée Air-X.
HYDAC Groupe de lubrification compact
Avec la distribution, le refroidissement et la filtration de l'huile de lubrification, les groupes de lubrification permettent aux compresseurs de process de fonctionner de manière efficace. Pour les petites installations, HYDAC offre une solution optimale : notre système modulaire HYLU convient à des débits de < 30 l/min. Optimisez les coûts et simplifiez l'effort de construction.
HYDAC Unité filtre pompe de refroidissement
Les machines avec carters nécessitent des systèmes de lubrification spéciaux sans leur propre réservoir. HYDAC propose la solution optimale pour les compresseurs à pistons et à membrane ainsi
Plus d'informations sur HYDAC Unité filtre pompe de refroidissement
Sécurité fonctionnelle
L'industrie établit les exigences les plus élevées en ce qui concerne les processus techniques de vos installations dans le but de maximiser leur disponibilité. En tant qu'interlocuteur, HYDAC vous aide à mettre en place avec succès des process sûrs et surtout à vous conformer aux consignes de sécurité prescrites. Nous optimisons et modernisons ensemble vos installations grâce aux composants certifiés SIL et à des capteurs intelligents.
Sécurité fonctionnelle de la technique d'installation : nos solutions produits
HYDAC Contrôle de sécurité électro-hydraulique
Notre contrôle de sécurité éprouvé EHC-S répond aux exigences les plus élevées pour le service sûr de vos compresseurs selon les normes IEC 61508 et IEC 61511. Profitez de la construction compacte et modulaire de nos distributeurs à clapet fiables.
HYDAC Système d'entraînement électro-hydraulique
Les installations techniques représentent un risque potentiel élevé.
Pour calculer ce risque, HYDAC a développé EHC-A : fiabilité et précision élevées malgré son petit encombrement. Utilisez notre entraînement pour commander vos robinets, même en autarcie !
HYDAC Capteurs électroniques
Les systèmes qui doivent fonctionner de manière sûre et fonctionnelle nécessitent une technique de mesure particulière. HYDAC vous propose des capteurs adaptés aux applications pour fluides, gaz et hydrogène. Renseignez-vous sur notre large gamme de produits avec capteurs certifiés SIL.
Balance of Plant
L'optimisation de la disponibilité de vos installations est toujours au centre de nos préoccupations. HYDAC est votre interlocuteur pour la surveillance des process de vos compresseurs et condenseurs. Avec notre offre de service à travers le monde, nous vous aidons à entretenir et à moderniser votre installation. Prolongez la durée de vie de vos fluides avec nos systèmes conditionneurs de fluide éprouvés en combinaison avec notre solution de surveillance en ligne.
Balance of plant dans la technique d'installation : nos solutions produits
HYDAC VarnishElimination Units
Nos modules VEU conviviaux éloignent les produits issus du vieillissement de l'huile des huiles minérales de manière efficace et aident à prolonger la durée de vie de vos huiles de lubrification et hydrauliques. Non seulement ce process vous garantit une meilleure sécurité des installations mais il réduit également vos coûts. En savoir plus sur nos groupes modulaires.
Groupe de déshydratation FAM de HYDAC
Est-ce que la vapeur de process condensante contamine vos systèmes hydrauliques ? Profitez de la qualité durable de vos fluides hydrauliques avec HYDAC FluidAqua Mobil - notre série de systèmes de déshydratation modulaires avec surveillance permanente de l'humidité améliore la durée de service et la disponibilité des installations.
HYDAC ContaminationSensor Module Economy
Pour que les roulements soient toujours alimentés en lubrifiant sans problème, nous vous soutenons avec des modules de surveillance conditionnelle des fluides voici plus de 20 ans. Renseignez-vous sur les nombreux avantages de notre série de produits éprouvée CSM-E pour la maintenance de votre installation.