Expertise de longue date dans les types de centrale les plus variés

Centrales à turbine gaz

Les centrales à turbine gaz couvrent de manière fiable les pointes de charge dans les réseaux électriques. Le démarrage rapide en l'espace de quelques minutes ainsi que la capacité de démarrage autonome sont des caractéristiques principales de ce type de centrale, ce qui est accompagné d'exigences élevées en ce qui concerne la disponibilité des installations. En tant que partenaire de développement, nous vous assistons avec notre expertise et vous offrons une gamme de produits complète pour le service des systèmes d'huile ainsi que les tâches "Balance of Plant (BoP)".

Centrales à turbine vapeur

Les centrales à turbine vapeur continuent à couvrir la plus grande partie des besoins énergétiques à travers le monde. La production d'électricité avec des turbines à vapeur hydrauliques augmente l'efficacité des différentes centrales, des centrales nucléaires à la géothermie. Avec son expertise dans la régulation et la lubrification des turbines, HYDAC vous offre plusieurs possibilités d'optimiser le fonctionnement de vos installations. Ainsi vous pouvez non seulement préserver les ressources mais aussi réduire les coûts de service à long terme.

Installations décentralisées

Les installations décentralisées permettent de gérer les besoins énergétiques aigus près des consommateurs. Les centrales de cogénération respectueuses de l'environnement convainquent par leurs faibles émissions. Les groupes électrogènes et les génératrices de secours couvrent de manière fiable les besoins énergétiques aigus et sont d'une importance primordiale en cas de coupure d'électricité non planifiée. Optimisez vos composants hydrauliques et les systèmes auxiliaires avec HYDAC. Vous pouvez ainsi réduire vos coûts à long terme et augmenter la fiabilité ainsi que le rendement de vos installations.

Générateurs expénseurs de volume

Les générateurs expanseurs de volume et les turbodétendeurs produisent de l'électricité avec des rejets thermiques industriels, de la biomasse et via la géothermie. Cette propriété importante permet de produire de l'électricité dans le domaine des énergies renouvelables dans des Organic Ranking Cycles "ORC“- de manière rentable et neutre en CO2 ! Réduisez de manière durable votre utilisation de ressources grâce à nos systèmes de lubrification de paliers et à nos systèmes de commande de turbine hydrauliques standardisés et compacts. Frayez-vous un chemin vers un avenir plus vert avec notre technologie Air-X.

Durabilité et standardisation

Durabilité

HYDAC élabore avec vous une solution sur mesure pour le fonctionnement efficace sur le plan énergétique de votre centrale. La standardisation à travers une transformation avec des composants et des systèmes optimisés sur le plan énergétique offre un gros potentiel d'économies à long terme. Si vous souhaitez réduire la sollicitation thermique et énergétique de votre installation contactez-nous !

Durabilité et standardisation des centrales : nos solutions produits

Systèmes hydrauliques à turbine HYDAC

En savoir plus sur notre famille de produits EHC-U : la solution système standardisée pour votre système auxiliaire à turbine. "Design to cost“ avec des composants hydrauliques spécifiquement choisis de la fabrication en série - nos produits EHC-U n'affectent ni votre budget ni l'environnement.

Systèmes de lubrification de paliers HYDAC

Laissez-vous convaincre par notre gamme étendue d'installations de lubrification standardisées, modulaires et à dimensions variables. Les technologies de dégazage brevetées pour vos lubrifiants complètent notre portefeuille innovant. Découvrez une solution optimale pour faire baisser les coûts d'exploitation à long terme.

Modules de filtration diesel HYDAC

Découvrez nos modules de filtration diesel compacts et efficaces. Grâce à des simulations spécifiques des applications, nous adaptons la performance de nos modules à vos propres exigences. Profitez d'un fonctionnement optimal de vos génératrices de secours et groupes électrogènes en mode dual fuel.

Modules de refroidissement huile-air HYDAC

Nos modules de refroidissement huile-air sont particulièrement adaptés aux installations décentralisées. Les modules sont compacts, à vitesse régulée et silencieux pendant l'application ; ils peuvent même être placés sur les toit du conteneur d'un groupe électrogène. En savoir plus sur nos solutions durables. 

Sécurité fonctionnelle

Une centrale doit répondre aux exigences de sécurité les plus élevées pour garantir une opération sans heurt. HYDAC est votre partenaire pour l'implémentation réussie des prescriptions de sécurité légales. Nous nous focalisons notamment sur l'analyse et la modernisation des installations existantes via l'utilisation de solutions produits standardisées et de composants avec SIL selon IEC 61508 et IEC 61511.

En savoir plus sur la sécurité fonctionnelle

Sécurité fonctionnelle des centrales : nos solutions produits

Contrôle de sécurité électro-hydraulique HYDAC

Disponibilité accrue, facilité de maintenance et fiabilité élevée - Notre système de contrôle de sécurité breveté répond aux exigences les plus élevées des turbines à vapeur modernes selon les normes IEC 61508 et IEC 61511. Assurer un niveau de sécurité élevé à tout moment avec HYDAC. En savoir plus sur EHC-S.

Système d'entraînement électro-hydraulique HYDAC

Lorsqu'il s'agit du contrôle des robinets gaz et vapeur dans les centrales thermiques, nos EHC-A sont indispensables ; les systèmes EHC-AA permettent même un fonctionnement en autarcie. Nos systèmes d'entraînement électro-hydraulique fonctionnent avec grande précision et, grâce au système modulaire de HYDAC, leur coût est également optimisé.

Distributeur à clapet HYDAC avec surveillance de la position de commutation

Pour un contrôle sûr des turbines à gaz, nous avons mis au point une technologie de valve brevetée qui peut être utilisée dans des systèmes hydrauliques centraux et qui contient de manière fiable les réserves même à une pression admissible allant jusqu'à 350 bar. En savoir plus sur nos distributeurs à tiroir WSER avec capteur intégré.

Plus d'informations sur le distributeur à clapet HYDAC

Balance of Plant

Souhaitez-vous un fonctionnement sans heurt avec de courts intervalles de maintenance ? Nous sommes votre interlocuteur local pour une disponibilité des installations optimisée. La surveillance en ligne des paramètres de fluide les plus importants et l'utilisation de systèmes conditionneurs de fluide précis sont des éléments essentiels qui permettent d'adapter de manière optimale les intervalles d'entretien et de maintenance.

Balance of Plant des centrales : nos solutions produits

Groupe de déshydratation FAM de HYDAC

Est-ce que la capacité de lubrification de paliers limitée des paliers des turbines et le fonctionnement de votre centrale sont impactés par un vieillissement important du fluide, provoqué par la vapeur de process et l'air ambiant humide introduit ? Laissez-vous convaincre par notre série de systèmes de déshydratation modulaires. HYDAC FAM prolonge la durée de vie du fluide, entretient de manière complète vos milieux de lubrification et augmente démontrablement la disponibilité des installations.

HYDAC VarnishElimination Units

Notre série VEU traite des huiles hydrauliques à base minérale dans les systèmes de commande des turbines. Elle élimine de manière efficace les produits issus du vieillissement de l'huile (Varnish), prolongeant ainsi la durée de vie du fluide. La facilité de service et la conception modulaire rendent notre produit unique. N'hésitez pas à demander des conseils.

HYDAC ContaminationSensor Module Economy

En savoir plus sur notre système modulaire compact et rentable Online Condition Monitoring Modul-System pour la lubrification optimale des paliers de vos turbines à gaz et à vapeur. Notre série de produits CSM-E "plug and play" joue un rôle important dans la maintenance à long terme de votre centrale.

Télechargements