Vérins électriques HYDAC - Série HEZ

Aucune maintenance pendant toute la durée de vie en service : avec HYDAC, trouvez le vérin électromécanique adapté à votre application. Tout provient d’un seul et même fournisseur. Qu’il s’agisse de grands ou de petits projets, nous nous occupons de tout ! Des composants simples à l’ingénierie sur mesure, en passant par les systèmes d’entraînement complets. Demandez-nous conseil pour le choix de votre vérin électrique HYDAC.

Sur mesures pour votre application : nous vous aidons à choisir votre vérin électrique

N’hésitez pas à nous solliciter pour tout renseignement. Notre expert prendra alors contact avec vous.

Prenez contact dès maintenant avec nos experts en vérins

Nous pouvons résoudre votre problème d’entraînementDécouvrez les vérins électromécaniques HYDAC

Vous recherchez un vérin électrique pour votre application et un fabricant qui soit à même de l'installer rapidement ?

Vous souhaitez de l’aide pour choisir le vérin électrique optimal ou qui soit réalisé sur mesure pour répondre à vos besoins ?

Vous vous demandez comment utiliser les tous derniers développements technologiques pour assurer l’avenir de vos machines et applications ?

Lorsqu’il s’agit de solutions d’entraînement pour votre machine, nous sommes toujours au fait des tous derniers développements et nous serons heureux de partager notre savoir-faire avec vous. De nombreuses choses peuvent aujourd’hui être simplifiées, rendues plus efficaces et plus faciles à entretenir. Rapprochez-vous d’HYDAC : nous vous aiderons à créer des machines d’avenir !

 

Notre solution : vérins de levage électriques HYDACMettez en œuvre des mouvements linéaires facilement et efficacement

Pendant toute leur durée de vie en service, les vérins électriques HYDAC ne demandent aucune maintenance et impressionnent par leur mise en service plug & play simple. Nous vous proposons la solution permettant de relever vos défis et répondant parfaitement à vos exigences : nos vérins de levage électriques se présentent dans une très large plage de forces et une très large plage de tensions, de 1 kN à 500 kN, ainsi que dans différentes conceptions. Une solution sur mesure pour votre application.

Nous vous aidons à choisir, intégrer et mettre en service votre vérin électrique. En savoir plus dès aujourd’hui.

Vérins électriques HYDAC : vos avantages en un coup d’œil

Product range

D’un seul fournisseur

Reposez-vous sur l’expérience et l’expertise d'HYDAC, ses composants de grande qualité et ses outils modernes.

Solution sur mesure

Grands ou petits projets

Nous trouverons la meilleure solution pour vous, réalisée sur mesures pour répondre votre application. Pratiquement toutes les plages de forces techniquement réalisables sont possibles.

 

Votre ensemble complet et sans souci

Nous restons à vos côtés, même après la phase de planification du projet et la mise en service de votre système d’entraînement.

Technologie de production

Des composants et systèmes basés sur vos besoins

Des composants simples (p. ex. uniquement l’ensemble linéaire) à l’ingénierie personnalisée et aux systèmes d’entraînement complets.

 

Préservation des ressources

Des vérins respectueux de l’environnement

Les vérins électriques sont des axes fermés. Cela signifie que le risque de fuites nuisibles pour l’environnement est éliminé.

 

Obtenez votre ensemble complet et sans souci de HYDAC : outre des composants sur mesures, nous vous proposons des solutions logicielles intelligentes et innovantes.

Plug & play

Notre solution plug & play permet une mise en service rapide et facile.

Configure your electric cylinder according to your requirements

Find the right electric cylinder for your application in just a few clicks: use our online tool to individually select the operational performance, installation position, spindle and design and find your custom cylinder solution.

Configure your electric cylinder now

FAQ

Qu'est-ce qu'un vérin électrique ?

Faciles à intégrer et ne nécessitant aucune maintenance, les vérins électriques HYDAC (HEZ) permettent une mise en œuvre simple des mouvements linéaires. La fonction HEZ est réalisée avec la configuration suivante :

Un (moto)réducteur entraîne la broche par l'intermédiaire d'un accouplement monté dans le logement via des roulements à billes. L’écrou fileté transforme le mouvement rotatif de la broche en un mouvement linéaire car le logement de l’écrou est protégé contre la rotation par des guides à paliers lisses. La tige de piston est entraînée par la liaison avec le logement de l’écrou. Le sens de rotation du moteur entraîne par conséquent la sortie ou la rentrée de la tige du piston. La vitesse de rotation de la broche et le pas du filetage déterminent la vitesse de translation. L’intérieur du vérin électrique HYDAC est protégé contre les influences environnementales par un système d’étanchéité. Pour monter la centrale, il est prévu par exemple un support pivotant sur le logement de palier et un embout à rotule sur la tige de piston.

Quelles sont les plages de forces couvertes par les vérins électriques HYDAC (HEZ) ?

  • HEZ-1 jusqu’à 7,5 kN
  • HEZ-2 jusqu’à 25 kN
  • HEZ-3 jusqu’à 70 kN
  • HEZ-X jusqu’à 500 kN

Pourquoi les vérins électriques sont-ils considérés comme étant respectueux de l’environnement ?

Les vérins électriques (HEZ) sont des « axes fermés ». Le risque de fuites nuisibles pour l’environnement est éliminé. Contrairement à un système hydraulique, d’huile n'est pas prélevée d’un réservoir et acheminée aux vérins hydrauliques par toutes sortes de composants. Dans un HEZ, aucun « média » fluide n'est utilisé pour transmettre la force. Cette fonction est assurée par le moteur, la transmission et la broche. Le mouvement rotatif du moteur est transformé en un mouvement linéaire. Seule une lubrification est nécessaire pour protéger les composants et réduire le frottement interne. L’utilisation de vérins électriques permet d’empêcher tout dommage environnemental.

Quelles sont les données nécessaires pour la configuration ?

Vous trouverez toutes les informations à cet égard dans notre liste de questions HEZ, à la rubrique « Téléchargements ».

 

Un contrôle de la force en boucle fermée est-il possible ?

Oui, via les valeurs de courant du moteur et les valeurs de couple. En fonction des exigences, des capteurs de force externes peuvent également être utilisés pour plus de précision.

Un contrôle de position en boucle fermé est-il possible ?

Oui, ce contrôle est possible via un codeur rotatif (ou un codeur de position angulaire), directement sur l’arbre du moteur, ou via des systèmes de mesure de position linéaire externes.

Est-il possible que deux vérins électriques ou plus fonctionnent de façon synchronisée ?

Oui, à la fois une synchronisation à accouplement mécanique et une synchronisation côté logiciel sont possibles.

Un vérin électrique peut-il être utilisé en fonctionnement continu S1 ?

Oui. Cependant, les caractéristiques de performances et de cycles sont nécessaires pour permettre un dimensionnement adapté.

Téléchargements

Trouvez le vérin électrique adapté à votre application !

Convenez d’un rendez-vous avec nos experts en vérins, qui vous conseilleront sans engagement.

Convenez dès maintenant d’un rendez-vous pour vous faire conseiller