Valves industrielles HYDAC Solutions de valve sur mesure avec grande capacité de changement de vitesse et faibles pertes de charge
Qu'il s'agisse d'applications industrielles ou d'une utilisation dans des machines mobiles, grâce à nos tiroirs et à nos corps à débit optimisé, nous sommes en mesure de vous offrir une technologie de valves de haute précision, adaptée à vos besoins. Avec HYDAC, vous trouverez également une solution pour l'ajustement continu du débit ou de la pression dans votre système. Qu'il s'agisse de valves directionnelles, de régulateurs de pression, d'électrovannes ou de valves proportionnelles, nous répondons à vos besoins. Découvrez nos composants et obtenez des conseils!
Innovantes et sur mesure : HYDAC est votre partenaire pour des valves industrielles adaptées
Solutions à vos besoins en matière d'hystérésis, de répétabilité et de vitesse : contactez nos experts pour une valve industrielle sur mesure.
Nos servicesValves industrielles HYDAC : qualité éprouvée avec des processus de production ultra-modernes
Production ultra-moderne
Profitez de notre production rapide et efficace : nous produisons nos propres bobines et tubes polaires selon les spécifications de chaque valve, à l'aide de techniques ultra-modernes et en respectant les normes de qualité les plus strictes. 100 % de nos valves industrielles finies subissent des tests - c'est ainsi que nous assurons que vos composants sont sur mesure, fiables et efficaces.
Traçabilité
Tout en un coup d'œil : le numéro de série unique de chaque valve permet de suivre l'état de celle-ci à la livraison. Le QR code permet aussi d'accéder aux informations relatives à la valve sous format numérique.
Pour toutes les industries
Notre vaste gamme de produits offre une solution pour tous les secteurs industriels. Pour les applications mobiles, HYDAC propose de plus en plus de valves industrielles avec une protection anti-corrosion renforcée (ZnNi).
Nos solutions Une technologie de valves de pointe adaptée à votre application
Un système modulaire qui répond aux normes industrielles
Nous avons la bonne solution pour vous si vous avez besoin d'ajuster en permanence le débit ou la pression dans votre système : avec notre vaste gamme de valves industrielles, nous sommes en mesure de vous apporter des solutions à vos exigences d'hystérésis, de répétabilité et de vitesse. Notre concept de production nous permet de vous proposer des valves standard dans de nombreuses versions de tension et de connecteurs, ainsi qu'avec des commandes manuelles.
Des solutions sur mesure pour votre application
Nous sommes toujours à l'écoute de nos clients. C'est notre force principale. Notre expertise, basée sur des décennies d'expérience dans la technologie des valves, nous permet de répondre avec souplesse à vos souhaits grâce à notre système modulaire pour les valves industrielles. C'est ainsi que nous créons les solutions de valves HYDAC sur mesure pour votre application et travaillons en collaboration avec vous pour vous fournir des solutions innovantes aux défis spécifiques de votre machine.
Notre gamme de produits Flexibles - sur mesure - robustes. Explorez nos solutions
Valves directionnelles HYDAC
Choisissez parmi nos distributeurs HYDAC dans des tailles nominales 6 à 32 et dans une grande variété d'options telles que la faible puissance, le changement de vitesse en douceur, une version Atex et des version avec surveillance de la position de commutation.
Valves proportionnelles HYDAC
La gamme de valves proportionnelles HYDAC comprend des valves proportionnelles, des régulateurs de pression et des régulateurs de débit. Les distributeurs proportionnels sont également disponibles avec des systèmes de mesure de position linéaire et OBE.
Valves logiques HYDAC
Les valves à cartouche à 2 voies HYDAC sont des valves logiques utilisées dans les systèmes de commande hydraulique exigeant des performance élevées. Notre série peut être adaptée à la taille de votre système et couvre les tailles nominales 16, 25, 32, 40, 50, 63 et 80.
Distributeurs HYDAC
Les distributeurs HYDAC 4/3 de la série C4WERE 6 sont des distributeurs à piston à action directe et à commande électrique. La valve de contrôle est actionnée par un solénoïde de commande à bain d'huile.
Valves à plaque intermédiaire HYDAC
Les valves à plaque intermédiaire HYDAC dans des tailles nominales de 6-25 permettent une conception de commande hydraulique modulaire sous la forme d'un ensemble de valves empilées. Nous les fournissons sous forme de réducteurs de pression et limiteurs de pression pour le contrôle de la pression ou sous forme d'étrangleurs ou de régulateurs de débit avec un clapet anti-retour de dérivation pour le contrôle du débit.