Valves de transmission HYDAC
Votre expert dans la technologie des valves pour vos applications spécifiques
Améliorez vos performances dès maintenant : nous vous fournissons des solutions aux défis spécifiques de la technologie des valves dans les applications de transmission. Téléchargez notre brochure et trouvez la valve sur mesure pour contrôler de nombreuses fonctions de transmission.
La technologie de valves avancée HYDAC pour contrôler vos transmissions.
Trouvez facilement la valve de transmission adaptée à votre application. Obtenez des informations détaillées sur le contrôle de vos transmissions maintenant :
Optimisation de l’espace d’installation et facilité d'intégration Technologie de valves compactes pour une intégration simple
Plus de complexité - espace réduit : les exigences accrues imposées aux machines mobiles se traduisent principalement par des espaces d'installation limités et des restrictions de poids. En plus de prendre de la place inutilement, les composants encombrants compliquent les processus d'assemblage. C'est pourquoi il est d'autant plus important de disposer d'une technologie de valves compactes et faciles à intégrer.
Résistance à la contamination Performance optimale, même à des classes ISO élevées
Les exigences imposées aux valves sont élevées, notamment en termes de performances : les temps d'arrêt des systèmes et les courts intervalles entre les entretiens coûtent du temps et de l'argent. Les composants doivent donc offrir une longue durée de vie et des performances élevées, quelle que soit la charge. C'est le seul moyen de rester compétitif.
Fiabilité Composants robustes pour une performance optimale
Que ce soit en forêt, en ville ou dans les mines et les exploitations à ciel ouvert, les conditions environnementales difficiles telles que les changements de température, l'humidité et les vibrations posent souvent des problèmes aux sous-systèmes. Cela signifie qu'il y a une demande croissante de composants et de sous-systèmes robustes et fiables qui délivrent leur pleine densité de puissance même dans des applications exigeantes.
Notre solution : Technologie de valves HYDAC – parfaitement adaptée à vos exigencesPour des changements de vitesses précis et dynamiques lors de la commande d'embrayage
Les solutions de valves sur mesure HYDAC pour le contrôle des transmissions powershift et à double embrayage vous permettent d'améliorer efficacement vos performances. Grâce à notre longue expérience, nous sommes en mesure de vous proposer une large gamme de valves proportionnelles et hydromécaniques pour une grande variété de fonctions de transmission.
Fiable, reproductible, dynamique et précis
Nous avons en stock les valves adaptées à chaque sous-fonction. C'est ainsi que nous permettons des changements de vitesse contrôlables, précis et dynamiques pendant la commande d'embrayage ou la commande de frein de transmission. Des tests intensifs garantissent une optimisation continue - avec les valves de transmission HYDAC, la sensibilité de l'huile à la contamination et aux fuites est réduite au minimum. Nos valves sont également optimisées en termes de performance de démarrage à froid.
Profitez des avantages de notre conception compacte avec une densité de puissance élevéeQu'il s'agisse du temps de changement de vitesse, de la perte de pression, de l'hystérésis, de la facilité d'intégration, de la mise en service ou de l'optimisation de l'espace d'installation
Outre les critères fonctionnels clés tels que le temps de changement de vitesse, la perte de pression et l'hystérésis, nous mettons également l'accent sur la facilité d'intégration, la mise en service et la réduction de l'espace d'installation nécessaire. Nos conceptions compactes mais robustes, avec une densité de puissance élevée, répondent à tous ces défis. Pour simplifier la mise en service, nous sommes également en mesure de fournir des données de mesure individuelles de la valve via un QR code.
En savoir plus sur les valves de transmission HYDAC : téléchargez les informations
La gamme de produits HYDAC pour le contrôle des transmissions powershift ou à double embrayage. Découvrez nos composants robustes
Malgré une logique de commande standard, la technologie des valves doit répondre à des exigences très différentes selon le type de transmission ou de fonction. Nous offrons des solutions intelligentes, sur mesure pour les exigences de votre transmission.
Régulateurs de pression proportionnelle HYDAC pour des exigences de débit élevées
Les grandes sections transversales des valves HYDAC garantissent une perte de pression minimale lors de la charge et de la décharge de l'embrayage. HYDAC offre différentes pressions de contrôle pour une meilleure performance de marche par à-coups et un changement de vitesse constant. Notre mission : des vannes pilotées et à action directe à très faible fuite dans une conception compacte inégalée.
Régulateurs de pression proportionnels HYDAC pour étages powershift
L'utilisation de valves à action directe plus petites permet de contrôler le remplissage de l'embrayage grâce au contrôle du débit. La courbe caractéristique de contrôle de la pression, linéaire et légèrement descendante, permet une application en douceur des disques d'embrayage et, par conséquent, les caractéristiques paramétrées de changement de vitesse.
Régulateurs de pression proportionnelle HYDAC avec courbe caractéristique inverse
La courbe de performance inverse garantit le maintien de la pression maximale de l'embrayage en cas de défaillance, p. ex. en cas de rupture de câble. Nous offrons à la fois une solution pilotée pour les débits élevés et une solution à action directe pour les débits plus faibles. À la vitesse d'écoulement maximale, la pression peut être réduite à zéro.
Distributeurs 3/2 HYDAC pour contrôle de l'embrayage on-off
Les distributeurs compacts HYDAC 3/2 à haute densité de puissance peuvent être utilisés comme alternative à une valve de régulation de pression proportionnelle dans le même espace d'installation. L'avantage : vous bénéficiez de fonctions de changement de vitesse simplifiées.
Valves de pression du système HYDAC - mécaniques et et électriques
Les valves de pression du système HYDAC assurent une pression de système constante sur toute la plage de débit. Elles sont disponibles en version hydromécanique et proportionnelle. Toutes les valves sont dotées d'un orifice de décharge séparé qui permet d'alimenter le système hydraulique de l'engrenage en pression sans être affecté par la contre-pression.
Quelle valve convient pour votre application ? Renseignez-vous dès maintenant et trouvez votre solution sur mesure !