Valves combinées HYDAC
Fonctions multiples dans un distributeur compact
Réduisez l'encombrement, les coûts et le poids de votre machine : grâce aux valves hydrauliques combinées HYDAC, il est possible d'intégrer dans votre bloc de commande de multiples fonctions via une seule valve compacte. Qu'il s'agisse d'une décharge de pression, d'une fonction compacte de changement rapide ou d'une fonction de compensation de pression bypass avec conservation de la pression, les valves hydrauliques HYDAC sont optimisées pour vos applications. Découvrez maintenant nos valves compactes.
Optez pour les valves HYDAC avec intégration de fonctions
Découvrez nos valves combinées dans un design compact. Contatez nos experts pour des conseils :
HYDAC a la solution pour relever vos défis
Complexité réduite
Les fonctionnalités des machines devenant de plus en plus complexes, notamment dans le secteur mobile, il faut des composants de plus en plus complexes capables de combiner plusieurs fonctions. Cela signifie que les valves hydrauliques sont de plus en plus sollicitées et que les coûts sont de plus élevés.
Optimisation de l’espace d’installation
Les nouvelles réglementations et l'augmentation des coûts de l'énergie mettent en lumière les solutions légères, compactes et économes en énergie. Les composants compacts vous permettent de vous différencier sur le marché, en particulier lorsqu'il s'agit de machines mobiles.
Sécurité fonctionnelle
Les pannes de machines coûtent un temps précieux et, au final, de l'argent. Une fiabilité fonctionnelle élevée est donc d'autant plus pertinente pour votre application. Les valves dotées de plusieurs fonctions intégrées réduisent les risques de fuite. Il s'agit d'un avantage majeur.
Utilisation universelle
Les machines mobiles, en particulier, sont aussi polyvalentes que leurs applications. Les exigences imposées aux composants associés sont très diverses. HYDAC combine l'individualité sur le marché avec les normes requises pour votre entreprise.
Notre solution : valves hydrauliques sur mesure avec fonctions intégréesRéduisez l'encombrement, les coûts et le poids de votre machine
Les valves combinées HYDAC pour blocs de commande hydrauliques sont la solution aux défis susmentionnés. Notre solution compacte vous permet d'intégrer toutes les fonctionnalités dans une seule valve cartouche. Grâce à l'utilisation d'un raccord de tuyauterie standard, nos solutions hydrauliques sont faciles à intégrer. Nous trouverons la valve HYDAC répondant à votre demande, adaptée à vos besoins et optimisée pour votre application.
Contactez nos experts en valves pour obtenir des conseils sur la solution optimale.
La gamme de valves combinées compactes HYDAC Valves hydrauliques - optimisées pour les applications de nos clients
Valve combinée WKDRM08140Y HYDAC pour une fonction compacte de changement rapide
Réaliser une fonction de changement rapide compacte en combinant trois fonctions de valve : la valve combinée peu coûteuse et peu encombrante assure un niveau de sécurité élevé lors des changement d'outils. En effet, la combinaison de ces fonctions dans une seule valve permet d'obtenir une position de verrouillage sûre lorsque la valve est hors tension, ainsi qu'une pression de verrouillage réglable mécaniquement. La valve hydraulique HYDAC offre des conditions de pression optimales pour le changement d'outil, p. ex. dans les chariots télescopiques.
Valve combinée HYDAC DB10PY pour la décharge de pression du circuit hydraulique
Notre valve combinée DB10PY HYDAC se démarque par sa conception très compacte et son faible encombrement. Grâce à la combinaison d'un limiteur de pression réglable et d'une valve de commutation 2/2 normalement ouverte en tant que bypass, la valve HYDAC peut réduire la pression ou arrêter des sections du circuit hydraulique. Choisissez parmi notre système modulaire pour les tailles nominales de 8 à 16 ainsi que nos plages de débit allant de 60 à 300 l/min.
Valve combinée HYDAC DR08PY pour le raccordement d'un circuit à pression régulée
Gagnez un espace d'installation précieux et réduisez le poids de vos machines : grâce à la combinaison des fonctions de vanne d'une valve de régulation de pression réglable et d'un distributeur à tiroir C 3/2 normal, la valve permet le raccordement compact d'un circuit régulé en pression. Particularité : la simple application d'une tension d'alimentation suffit à piloter cette valve.
Valve combinée HYDAC PWK10121WS pour les processus de levage/abaissement du vérin plongeur
Bénéficiez d'une descente rapide et indépendante de la charge sans valve de régulation de débit supplémentaire, ni utilisation d'un compensateur de pression : comme une seule valve est traversée, la Δp pour la descente est réduite par rapport aux solutions conventionnelles avec plusieurs valves. Cela permet également d'abaisser les vérins plongeurs sans charge à une vitesse souhaitée.
Valve combinée DWM12121ZD HYDAC pour une fonction de compensation de pression en dérivation à pression préservée
La valve combinée HYDAC garantit une excellente stabilité sur toute la plage de pression et de débit ainsi qu'une sécurité fonctionnelle accrue grâce à la limitation de pression LS intégrée. Et tout cela s'ajoutent à un encombrement, un poids et des coûts réduits. La valve HYDAC est disponible pour des différences de pression de commande variées et avec diverses options telles que l'amortissement hydrodynamique ou la décharge permanente interne du circuit de détection de charge. En savoir plus.
Valve combinée HYDAC DB12PK pour les fonctions de serrage, de compression et de protection contre les surcharges
La valve combinée HYDAC DB12PK est un limiteur de pression type kick-down. Alors que les limiteurs de pression conventionnels limitent simplement la pression et la maintiennent à un certain niveau, la DB12PK fait brusquement baisser la pression à une valeur très faible une fois la pression de réglage atteinte. Cela signifie que la valve fonctionne comme un boulon de cisaillement mais qu’elle se réactive automatiquement lorsque le débit de décharge chute au-dessous de la valeur seuil. Typiquement, cette valve est utilisée pour protéger une machine lorsque celle-ci rencontre un obstacle. Les endommagements de l’équipement peuvent être évités par l’ouverture soudaine des valves et la réduction de la pression à un faible niveau.