Traitement de l’eau : la « clé » pour une plus grande durabilité Protéger les systèmes par une eau de process préfiltrée
Prélevée des fleuves, des lacs, des puits, des mers et du sol, l’eau est utilisée dans l’industrie en tant qu’eau d’apport dans une large gamme de process. Un traitement rigoureux de l’eau brute par filtration est la condition sine qua non pour assurer un fonctionnement efficace des systèmes. L’eau traitée peut être utilisée en tant qu’eau de refroidissement, eau d’alimentation des membranes, eau de pulvérisation ou eau de process, par exemple. Si l’eau brute pénétrait dans le système sans avoir été filtrée, les conséquences en seraient graves. Conséquences évitables. Les filtres automatiques à rinçage par contre-courant, les filtres en ligne et les filtres panier peuvent à cet égard apporter une aide fiable. Nous vous expliquons ici comment et où ils doivent être utilisés, et quel rôle les moules doivent jouer dans l’ensemble du scénario !
La pré-filtration est une étape essentielle du traitement de l’eauDe quel filtre avez-vous réellement besoin ?
Qu’il s’agisse de filtres automatiques à rinçage par contre-courant, de filtres en ligne ou de filtres à panier de tamisage, utilisez notre check-filtres pour trouver le filtre adapté à votre application. Une eau de process propre sera en effet bénéfique pour tout votre système.
Rendre les circuits de process durables en recyclant l’eau Ceci minimise à la fois la consommation d’eau douce et l’évacuation des eaux usées
Eau de refroidissement
Lorsque l’on utilise de l’eau de refroidissement, des dépôts se forment souvent sur les surfaces de transmission de chaleur, ce qui nuit à la transmission de chaleur et accélère la corrosion et l’abrasion. Les dépôts qui s’accumulent avec le temps peuvent endommager les composants du système, par exemple les dispositifs de mesure et les raccords de tuyaux, et les niveaux de perte de pression du système peuvent augmenter. Tout ceci augmente le travail de maintenance et rend le système moins rentable. Pour empêcher ceci dans l’eau douce et l’eau de circulation, nos filtres automatiques, à panier de tamisage et en ligne sont utilisés pour la filtration à plein débit et la filtration en dérivation.
Eau de process
L’eau de process est utilisée, en production, dans de nombreux secteurs de l’industrie, par exemple en tant qu’eau de refroidissement, eau de lavage, eau d’alimentation des chaudières ou eau ultrapure. L’eau prélevée de fleuves, de lac, de la mer ou du sol est initialement chargée de matières particulaires et dissoutes, ainsi que de microorganismes. Cette contamination doit être soigneusement filtrée : nos filtres en ligne et nos filtres à rinçage par contre-courant vous aident dans votre traitement de l’eau, en améliorant la rentabilité de votre système.
Eaux usées
Dans les stations de traitement des eaux usées municipales et industrielles, on utilise souvent la précieuse eau potable pour les travaux de nettoyage et de maintenance généraux. Cependant, traiter l’eau venant du clarificateur secondaire vaut la peine, car on évite ainsi de gaspiller l’eau potable. L’eau de décharge est presque claire, à la fois par temps sec et par temps pluvieux, et elle contient très peu de particules en suspension. Cependant, elle ne convient pas directement pour être utilisée en tant qu’eau de service. Nos filtres à eau pour l’industrie se chargent des substances organiques et inorganiques non dissoutes qui colmateraient le système.
Friedrich Wilhelm, Chef de projet de la division Ventes Techniques chez HYDAC Process Technology
Si les types de contamination particulaire dans les processus sont très variés, les méthodes permettant d’éliminer ces particules le sont tout autant. Choisir la bonne méthode nécessite de connaître la charge de particules solides et les données des processus. Il est également nécessaire de définir un objectif de filtration. Malgré toutes les informations et l’expérience que nous pouvons avoir en technologie de séparation, de nouveaux défis nécessitant de nouvelles technologies et de nouvelles solutions surgissent sans cesse, car aucune application ne ressemble à une autre.
Les moules obstruent les circuits d’eau de refroidissementComment lutter contre les attaques de moules par une filtration prédictive
Depuis ces dernières années, des espèces de moules invasives se répandent dans l’eau douce, l’eau salée et l’eau saumâtre. Deux de ces espèces appartiennent à une catégorie à part : la moule zébrée (Dreissena polymorpha) et sa sournoise parente, la moule quagga (Dreissena rostriformis bugensis). Alors qu’elles sont originaires de la Mer Noire, elles se sont involontairement répandues dans pratiquement le monde entier via les eaux de ballast, et elles pénètrent désormais dans les installations via les cycles d’eau naturels. Et si les moules se multiplient, les problèmes dans les systèmes se multiplient eux aussi. Nettoyer les systèmes attaqués demande du temps et il n’est pas rare qu’il faille arrêter le système complet.
Les moules et les larves se détruisent souvent avec des produits chimiques (chlorure de potassium / peroxyde d’hydrogène). Si cette solution est mortelle pour ces habitantes de la mer, elle n’est pas entièrement inoffensive en termes de matériaux, résidus indésirables et risques pour la santé. En bref, les produits chimiques fonctionnent mais cette solution est extrêmement controversée et, par ailleurs, coûteuse. Prendre des mesures préventives coûte moins cher et les coûts sont également plus faciles à prédire. La clé du succès : la filtration.
Une grande protection contre les petits envahisseurs venant de la mer Eau de process propre grâce à un traitement optimal de l’eau
Protection sommaire pour systèmes vulnérables
Notre filtre automatique à rinçage par contre-courant AutoFilt® RF3 se charge des gros amas de moules et de certaines larves de moules. Il couvre un débit nominal continu allant jusqu’à 7 500 m3/h. Le flux traverse les éléments de tubes à entrefer de l’intérieur vers l’extérieur lors de la filtration, à une finesse de filtration de 50 µm. Votre système est ainsi protégé de façon optimale contre les importantes accumulations de moules.
Protection contre les larves de moules basée sur le filtre à panier
Pour arrêter la propagation des moules, les larves doivent être éliminées du système par filtration. L’AutoFilt® RF14 assure une filtration des larves de moules sensiblement plus grande. Le filtre à panier auto-nettoyant a une plus grande finesse de filtration. Avec les finesses de filtration standard de 20 µm et 40 µm, environ 95 % des larves de moules sont éliminés par filtration.
Solution combinée avec pratiquement 100% de destruction des larves de moules
Des filtres automatiques en combinaison avec une désinfection aux UV tuent pratiquement toutes les larves de moules, car les microbes sont détruits en quelques fractions de seconde si la dose est suffisante Notre solution combinée réduit en permanence les attaques de moules, les temps d’arrêt des systèmes, les coûts de maintenance et les coûts excessifs. La filtration de l’eau ne nécessite pas d’utiliser des produits chimiques.
Nos solutions pour le traitement de l’eau
Filtre automatique à rinçage par contre-courant AutoFilt®
Cela fait plusieurs années que nos filtres automatiques à rinçage par contre-courant se sont établis sur le marché, en grande partie en raison de leur haut niveau d’efficacité. Votre seul investissement est forfaitaire et il n’y a pas de frais opérationnels. La fonction auto-nettoyante de nos filtres signifie que les visites de maintenance ne sont plus nécessaires, ce qui vous permet de faire l’économie des coûts liés au remplacement d’éléments et de tamis.
En savoir plus sur les filtres automatiques à rinçage par contre-courant
Filtres en ligne et filtres à panier de tamisage
Nos filtres en ligne et nos filtres à panier de tamisage permettent d’éliminer efficacement tout type de particules solides. Une grande variété de modèles et de matériaux filtrants permet une adaptation optimale aux tâches de filtration à réaliser et aux conditions de process.
Vos avantages
- Températures jusqu’à 400 °C
- Pressions jusqu’à 1 000 bar
- Matériaux filtrants de grande qualité réalisés en non tissé en fibres métalliques Chemicron® ou tissu métallique, et en non tissé en fibres de plastique ou fibres de verre Processmicron®
- Finesses de filtration de 1 µm absolu à 10 000 µm
- Débits jusqu’à 3 600 m3/h
- Solutions skid/sous forme de systèmes et solutions personnalisées spéciales
Solutions skid et produits personnalisés
Qu’il s’agisse de gérer des débits élevés, de combiner une filtration grossière et une filtration fine ou d’utiliser des filtres en liaison avec des échangeurs de chaleur, nous sommes à même de fournir des solutions systèmes personnalisées. Pour une filtration optimale de l’eau, nous réalisons des solutions parfaitement adaptées à vos besoins.
Vos avantages
- Filtres et échangeurs de chaleur provenant d’une seule et même source
- Design personnalisé
- Parfaits pour le rétrofit de systèmes existants
Traitement de l’eau dans un grand projet suisse : CirculagoProjet pionnier orienté vers l’avenir, pour la génération d’énergie géothermique et la technique des bâtiments
Les échangeurs de chaleur et les grosses pompes à chaleur (pompes à chaleur eau-eau) sont souvent utilisés dans la génération de chaleur moderne faisant appel à l’énergie géothermique profonde, à l’énergie des lacs et utilisant la chaleur perdue industrielle. Il s’agit alors de les protéger contre la contamination qui provoquerait une usure prématurée.
HYDAC soutient les projets pionniers à grande échelle, parmi lesquels le projet « Circulago ». Dans ce projet, les petites villes suisses de Zoug et de Baar utilisent l’eau du lac de Zoug pour générer l’énergie et contrôler la température des habitations. L’objectif est d’augmenter le pourcentage d’énergie renouvelable. La transmission de température optimale et le fonctionnement sans heurts du système sont assurés par des échangeurs de chaleur à protection optimale . C’est là qu’interviennent quatre filtres automatiques à rinçage par contre-courant HYDAC, qui éliminent le sable et les matières biologiques contenus dans l’eau. Leur grande surface filtrante leur permet de traiter facilement de grands volumes d’eau et ces filtres se nettoient d’eux-mêmes automatiquement à 100 %.
Traiter l’eau est nécessaire partoutNos filtres à eau vous apportent leur aide à cet égard dans les applications industrielles
Que ce soit dans l’industrie, dans les stations de traitement des eaux usées municipales, sur les bateaux ou dans l’un des secteurs de production de denrées alimentaires connaissant la croissance la plus rapide, l’aquaculture, un traitement soigneux de l’eau vous permet de protéger des composants importants de systèmes comme, par exemple, les orifices de dosage, les pompes, les joints mécaniques et les échangeurs de chaleur. Cela signifie que vous pouvez réaliser des économies de coûts d’énergie en minimisant les pertes de pression, par exemple. Nos filtres automatiques à rinçage par contre-courant, filtres à panier de tamisage et filtres en ligne vous aident à le faire.