Technologie de valves pour le pilotage

Reposez-vous sur HYDAC pour la configuration de votre système de pilotage

Reposez-vous sur l’innovante technologie des valves HYDAC. Nos composants et systèmes impressionnent par leur conversion dynamique des signaux électroniques en des fonctions hydrauliques. Le contrôle précis permet donc une réponse précise de la machine, même avec les changements les plus subtils du signal.

Solutions de valves dynamiques, robustes et peu encombrantes pour votre système de pilotage

Optimisation de l’espace Les systèmes de pilotage nécessitent une solution hydraulique peu encombrante

Les limitations de poids et les restrictions d’espace peuvent avoir un impact considérable sur le mode d’intégration des systèmes de pilotage. Dans les mini-pelles compactes, en particulier, l'espace est problématique. Cela signifie que les solutions hydrauliques les moins encombrantes sont privilégiées, et que les solutions de valves de conception compacte sont très demandées.

Efficacité et dynamisme Solutions de valves pour applications exigeantes

Pour une disponibilité élevée des machines, même dans des conditions environnementales variables, des valves robustes et durables sont indispensables. La réduction des pertes par fuite pour préserver l’alimentation de l'accumulateur en cas d’urgence et le dimensionnement efficace du système jouent également un rôle majeur. À ceci s’ajoute un autre facteur important : pour mettre en œuvre des changements de direction rapides, des valves dynamiques sont nécessaires.

Automatisation La technologie proportionnelle innovante, base des solutions d’automatisation

L'acceptation d'une machine automatique ne peut être obtenue que si l’utilisateur peut passer en mode manuel et avoir le sentiment que le niveau de contrôle n’est pas moins bon qu'avec une solution conventionnelle. La tendance à l’automatisation partielle et l'introduction de systèmes d’assistance obligent l’hydraulique de puissance à passer à des systèmes de commande à distance électro-hydrauliques. Les valves proportionnelles utilisées doivent répondre à des exigences strictes.

Réduction des coûts Les blocs de pilotage complexes ont pour effet d’augmenter les coûts

Si le système de pilotage est alimenté directement par l’hydraulique de puissance, un réducteur de pression est nécessaire. La pression de service totale, qui va jusqu’à 420 bar, est appliquée à la connexion primaire de ce réducteur. Cela signifie que le bloc de pilotage doit être réalisé en acier. Dans les blocs complexes en particulier, cela entraîne une augmentation des coûts par rapport à des composants en aluminium. Pour réduire les coûts, des conceptions innovantes peuvent permettre l’utilisation de blocs plus légers et moins coûteux.

Solutions de valves optimisées pour répondre à vos besoinsHYDAC a la solution pour relever votre défi

Les défis mentionnés nous ont incités à développer en continu nos solutions de valves, notamment en ce qui concerne la technologie proportionnelle. Sur la base de cette gamme de produits, HYDAC permet non seulement d’utiliser des composants individuels, mais aussi d'en combiner plusieurs, comme des accumulateurs hydrauliques, des filtres intégrés et des capteurs, pour former des systèmes de commande intégrés.

Notre solution : valves proportionnelles et de commutation HYDAC

Bénéficiez des caractéristiques spéciales de nos électrovannes

Notre gamme de réducteurs de pression et de distributeurs proportionnels pour systèmes de pilotage vous fournit des composants capables d’une grande densité de puissance dans les espaces les plus restreints. Les valves proportionnelles et de commutation sont basées sur des solénoïdes de grande qualité configurés pour s’adapter aux conditions environnementales difficiles de vos machines mobiles. De nombreux essais environnementaux des systèmes solénoïdes utilisés ont confirmé la robustesse des composants dans ce domaine d’application. Ils réduisent le nombre d’essais nécessaires et simplifient ainsi l’homologation des valves pour leur utilisation dans votre machine. Avec leur faible inductance, les solénoïdes compacts offrent des caractéristiques de commutation à la fois réactives et puissantes.

 

Réducteurs de pression proportionnels pour pilotage électro-hydraulique

Les réducteurs de pression proportionnels HYDAC pour systèmes de pilotage se caractérisent par une faible fuite grâce à l’application cohérente des principes de construction à action directe. Cette caractéristique est particulièrement avantageuse en cas de fonctionnement d’urgence avec alimentation des systèmes de pilotage par accumulateur. La large gamme de paramètres possibles du dither électrique pour la commande à distance des valves proportionnelles permet à l’utilisateur de créer un niveau de bruit spécifique dans la pression de pilotage. Ce dither hydraulique réduit la friction au niveau de la bobine principale et crée ainsi une hystérésis dans les courbes de performances. Ceci conduit directement à une commande précise des machines et constitue la base de la mise en œuvre des systèmes automatisés et d’assistance. Les hauts niveaux de dynamisme des valves de pilotage avec leur faible inductance, liés à un large spectre de plages de volumes nominaux disponibles, se traduisent par une meilleure réactivité de l'ensemble de l'hydraulique de travail.

Découvrez notre très large gamme de valves pour votre pilotage

Régulateurs de pression proportionnels HYDAC pour des domaines d’application allant de la mini-pelle à l'excavatrice minière

Régulateur de pression proportionnel HYDAC PDRC04T30D-01

Ce régulateur crée des débits de pilotage allant jusqu’à 4 l/min et peut être utilisé dans des excavateurs jusqu’à 20 t environ.

Régulateur de pression proportionnel HYDAC PDRC05S30A-14

Le réducteur de pression HYDAC convient pour des débits de pilotage allant jusqu’à 12 l/min et des excavateurs de 20 à 100 t environ. Dans cette plage de performances, il impressionne par sa taille unique.

Régulateur de pression proportionnel HYDAC PDR08-02

Avec option d'actionnement d’urgence : le régulateur HYDAC, pour des débits de pilotage allant jusqu’à
17 l/min, est utilisé dans les excavateurs de 20 à 100 t.

Régulateur de pression proportionnel HYDAC PDR10830

Pour les excavatrices minières de 100 t et plus : le régulateur convient pour des débits de pilotage de 40 l/min et comporte une option d'actionnement d’urgence.

Valves de commutation HYDAC pour circuits de sécurité

Valve de commutation HYDAC WK08C-55 ou WK08L-55

Pour un débit de 17 l/min ou 22 l/min – avec bobine compacte pour des dimensions modulaires réduites sur les collecteurs de contrôle.

Valve de commutation HYDAC WK06J

Système de valve ultracompacte et solénoïde : la valve de commutation WK06J séduit par son design compact et ses temps de commutation réduits grâce à l’inductance optimisée du solénoïde.

Réducteurs de pression HYDAC avec résistance accrue à la contamination pour l’alimentation des systèmes de pilotage depuis l’hydraulique à haute pression

Réducteur de pression HYDAC DR06-01

Le réducteur de pression super compact DR06-01 convient pour des débits allant jusqu’à 15 l/min.

Réducteur de pression HYDAC DR08P-01

La valve de pilotage convient pour des débits jusqu’à 60 l/min et, grâce à l’utilisation de matériaux spéciaux, résiste particulièrement à la contamination.

Réducteur de pression HYDAC DR10X-01

Pour des débits jusqu’à 30 l/min : le déplacement du raccord haute pression vers un raccord vissé, monté dans le contour extérieur, permet d’utiliser des blocs en aluminium plus légers et moins coûteux.

Téléchargements

Nous sommes toujours prêts à vous conseiller !

Contactez les experts HYDAC pour échanger sur votre projet !

Organiser un échange