Technologie de fixation HYDAC - Nous sommes chez nous dans pratiquement tous les domaines

Votre fabricant de bandes de serrage ainsi que de fixations de tuyaux, de flexibles et de câbles

La technologie de fixation est-elle interchangeable ? Pas toujours : HYDAC offre plus qu'une qualité de premier rang. Nous produisons tout dans nos propres usines en suivant des processus entièrement automatisés. C'est ce que représente pour nous la promesse « Made in Germany » Les avantages sont évidents. Des délais de livraison rapides et des développements personnalisés dans les plus brefs délais. Grâce à notre équipe R&D innovante, nous mettons au point des solutions sur mesure qui peuvent être adaptées à votre défi particulier. Ou préférez-vous plutôt notre solution en série optimisée pour l'installation. Nous vous invitons à découvrir et à essayer nos systèmes.

Une solution qui tient sa promesse : Technologie de fixation HYDAC

Technologie de pointe et communication rapide entre les équipes de développement et commerciale : comptez sur HYDAC pour la fixation sûre de vos composants.


Contactez-nous dès maintenant
 

Technologie de fixation standardisée & sur mesure produite en interneDes bobines aux bandes. Des granulats au collier fini.

Avez-vous besoin d’une technologie de fixation économique, durable et facile à installer ? HYDAC offre tout ce que vous demandez dans la meilleure qualité possible. Nous travaillons étroitement avec le développement, la production et les clients, et ce, dès le début : de la fabrication du premier échantillon à la production entièrement automatisée en série.  Nos bandes de serrage sont en mesure de fixer des conteneurs de grand volume alors que nos colliers peuvent fixer tout type de conduite. Des accessoires additionnels complètent notre gamme. Peu encombrantes, nos fixations de tuyaux, de flexibles et de câbles fiables amortissent les vibrations et absorbent les chocs. 

Ce qui nous différencieVotre expert pour les bandes de serrage, les fixations de tuyaux, de flexibles & de câbles

  • Sécurité éprouvée : nous comprenons les exigences spécifiques de chaque client et nous faisons tout pour mettre au point des solutions efficaces. Les certifications que nous avons obtenues en sont la preuve. Vérifiez les exigences spécifiques de votre industrie. 
  • Flexibilité : lorsqu’il s’agit de la création rapide de prototypes, nous implémentons des solutions sur mesure dans les plus brefs délais grâce à notre production interne entièrement automatisée. Notre équipe interdisciplinaire vous accompagnera avec des solutions intelligentes et des outils modernes. 
  • Installation facile : gagnez du temps pendant la configuration avec des systèmes d’attaches rapides articulés qui simplifient l’assemblage. Envisagez-vous un rétrofit ? Si oui, vous pouvez absolument bénéficier de nos solutions de fixation faciles à installer. 

Contactez-nous dès maintenant

Points forts & industries Bandes de serrage HYDAC sur mesure et fixations de câbles, de flexibles & et de tuyaux pour votre industrie

Hydrogène

Notre kit de montage HY-ROS H2 fournit une série de composants pour le montage sûr des réservoirs d’hydrogène sur des véhicules. Avec couche de compensation ou système de ressort ainsi qu’un capteur TPRD intégré ou une fixation type « col », le kit de HYDAC couvre tous les diamètres standard des conteneurs de type IV, ce qui signifie qu’il peut répondre parfaitement à vos exigences.

Notre bande de serrage innovante HY-ROS H2 Mount Smart avec capteur permet également une surveillance fiable du réservoir en temps réel. L’approche préventive, comparable au système de surveillance de la pression des pneus, fournit des données continues sur l’état et l’intégrité de la solution de fixation, permettant ainsi de détecter toute déviation à temps afin de prendre des mesures adéquates.

En savoir plus sur les bandes de serrage HY-ROS H2 Mount Smart

Engins ferroviaires

Réservoirs d'air comprimé, caméras de surveillance, câbles, extincteurs, tuyaux d'alimentation et tuyaux pneumatiques. Dans les trains, il existe de nombreuses applications qui nécessitent une fixation professionnelle. HYDAC offre une solution pour toutes ces applications :

  • Matériaux conformes aux normes internationales en matière de protection incendie DIN EN 45545 ou NFPA 130
  • Poids optimisé, installation facile, amortissement des vibrations et absorption des bruits
  • Large gamme de variantes et combinaisons d'options variées
  • Sécurité supplémentaire pour les colliers standard selon DIN 3015 grâce à l’utilisation de plaques à souder formées
     

Industrie automobile

Avec homologation IATF 16949, nous sommes votre partenaire fiable pour la technologie de fixation dans l'industrie automobile. Avec 20 ans d’expérience en tant que fournisseur de niveau 1 et grâce à notre production entièrement automatisée, vous pouvez bénéficier de notre vaste gamme de solutions de fixation HY-ROS : 

  • Réservoirs d'air comprimé (freins)
  • Réservoirs d'hydrogène (type I-IV)
  • Réservoirs de gaz (CNG)
  • Vérins et accumulateurs
  • Réservoirs pour diesel, LPG, eau et AdBlue
  • Fixations pour des objets tels que les batteries, les extincteurs et bien plus encore
  • Systèmes d'échappement pour filtres à particules diesel, SCR et convertisseurs catalytiques
  • Fixations pour boucliers thermiques et protection anti-gravillonnage

Véhicules électriques

Les systèmes de gestion de câbles de HYDAC constituent une solution sûre et efficace pour la fixation de câbles haute tension dans les véhicules électriques. Les fixations flexibles sont adaptées à des câbles de diamètres différents et garantissent une tenue stable grâce à leur simplicité d’installation.

Elles maintiennent avec précision les distances dans les supports de câbles tout en offrant une protection contre l’humidité et les court-circuits. Elles offrent aussi une compensation de tolérance optimale qui aide à prolonger la durée de vie du câble. Pour plus de sécurité, les systèmes sont également disponibles dans une couleur orange de signalisation pour l’identification facile des supports haute tension.

Bâtiments de grande hauteur, énergie éolienne, technologie satellite

Qu’il s’agisse de bâtiments de grande hauteur, d’éoliennes ou de satellites, les câbles doivent être installés de manière professionnelle, où qu'ils se trouvent, et HY-Roflex est la solution idéale pour cela. Grâce à notre système modulaire et à notre large gamme d’éléments de fixation, nous pouvons mettre en œuvre des solutions personnalisées dans des délais courts. Tous les composants peuvent être combinés et modifiés selon vos besoins.

Avantages d’une fixation efficace pour gros câbles

  • Remplacement des câbles très rapide
  • Installation simple et rapide grâce à un cheminement clair des câbles
  • Flexibilité pour les câbles d’alimentation
  • Protection de l’isolation des câbles et résistance aux courts-circuits, risque d’incendie réduit
  • Temps de mise sur le marché réduit pour les solutions personnalisées

Nos gammes de produits Solutions de fixation intelligentes HYDAC pour un maintien sûr

Bandes de serrage de la série HY-ROS

En savoir plus sur les bandes de serrage HYDAC

DIN 3015 et colliers en ligne

En savoir plus sur les colliers en ligne HYDAC

Fixation de câbles larges HY-ROFLEX

En savoir plus sur HYDAC HY-ROFLEX

Nos solutions font toute la différence Reposez sur la technologie de fixation de HYDAC

Nos capacités de développement en interne ouvrent la voie à des projets sur mesure.

Partenaire de développement

Nos capacités de développement en interne ouvrent la voie à des projets sur mesure. Profitez de la collaboration étroite entre les départements de développement, de production et commercial.

Grâce à notre production entièrement automatisée, nous livrons vos produits dans les plus brefs délais.

Livraison rapide

Grâce à notre production de pointe, entièrement automatisée ainsi qu'à notre gestion intelligente des stocks, nous livrons vos produits dans les plus brefs délais.

Sécurité éprouvée : nos solutions de fixation sont certifiées IATF 16949 et DIN 3015.

Produits certifiés & sûrs

HYDAC se concentre sur la sécurité - c'est la raison pour laquelle nos solutions de fixation HY-ROS sont certifiées IATF 16949 et DIN 3015. Les matériaux utilisés sont également testés selon les normes nationales et européennes.

Brochures produit disponibles au téléchargement Des bandes de serrage et des fixations de tuyaux aux fixations de flexibles et de câbles – réalisez votre objectif en toute sécurité avec la technologie de fixation HYDAC.

Votre expert en technologie de fixation

Avez-vous des questions ? Contactez HYDAC - nous vous assisterons avec une large gamme de produits et des solutions sur mesure.

Contactez-nous dès maintenant