Systèmes d’entraînement KineSys
Systèmes d’entraînement modernes et intelligents HYDAC KineSys : plus d’efficacité et moins de complexité grâce à une conception basée sur les besoins.
Systèmes d’entraînement intelligents HYDACIngénierie systèmes basée sur les besoins pour votre solution d’entraînement optimale
La technologie d’entraînement électromécanique et une conception hydraulique à vitesse variable offrent des solutions pionnières pour la majorité de vos fonctions. Simples, efficaces, économiques : l’équipe HYDAC KineSys développe des concepts d’entraînement rationalisés et réalisés sur mesures. Profitez des avantages de notre gamme complète de produits et de nos connaissances dans de nombreuses industries et technologies. Créez votre concept d’entraînement personnalisé avec HYDAC !
HYDAC vous guide pour choisir le bon système d’entraînement, qu’il soit hydraulique ou électromécanique
Précision du mouvement ! Lorsqu’il s’agit de systèmes d’entraînement pour vos machines, nous sommes toujours au courant des derniers développements et nous partagerons volontiers notre savoir-faire avec vous. D'autant plus qu'il y a maintenant beaucoup de choses qui peuvent être rendues plus simples, plus efficaces et plus faciles au niveau de la maintenance. Démarrez avec HYDAC. Nous vous aidons à créer des machines à l'épreuve du temps.
Notre brochure vous présente comment nous procédons. En savoir plus maintenant :
Votre centre d’expertise pour systèmes d’entraînement Conseils sur une large gamme de technologies HYDAC KineSys
Cinématique et systèmes : HYDAC KineSys vous aide à créer des machines à l'épreuve du temps. L’équipe interdisciplinaire d’ingénieurs en hydraulique, d’ingénieurs en mécanique, d’ingénieurs en électricité et de spécialistes en automatisation réunit toutes les pièces du puzzle. Du conseil sur un large éventail de technologies et de l’intégration simple d’interfaces entre la mécanique, l’ingénierie électrique et l’hydraulique, jusqu’à la sécurité des personnes, des machines et des produits. Bénéficiez d'une durée de vie plus longue et d’une maintenance réduite, en gardant toujours à l’esprit les solutions respectueuses de l’environnement.
Ce que le service signifie pour nousNous développons votre solution système personnalisée
Nous fournissons une expertise adaptée à votre domaine d’activité : HYDAC KineSys développe des solutions système personnalisées sur la base de composants de haute qualité, d’outils modernes de simulation et d’ingénierie systèmes, et de connaissances approfondies dans toutes sortes de secteurs de la technologie d’entraînement. Avec un interlocuteur fixe qui se charge pour vous de la coordination interne de l'entreprise, nous vous offrons un soutien permanent et une mise en œuvre rapide.
Notre solution : votre sous-système HYDAC clé en mainUne valeur cible devient le mouvement réel
Bénéficiez de nos connaissances qui couvrent de multiples industries et technologies. Nous sommes à vos côtés lors de la mise en œuvre et accordons une attention particulière aux interfaces. Jusqu’à ce que tout fonctionne sans problème.
Donnons un sens à vos fonctions et choisissons ensemble la bonne conception de votre système.
Bénéficiez des avantages d’une conception de système allégée et parfaitement adaptéeFonctionnalité, fiabilité et sécurité accrues
La bonne solution vient d’un équilibre entre les différentes fonctionnalités. Il est encore plus important de concevoir un système allégé, adapté à votre application. Cela vous permet souvent d’obtenir une plus grande fonctionnalité, fiabilité et sécurité avec moins de composants. Grâce à de nombreuses années de connaissances et d'expertise dans de multiples industries, HYDAC est en mesure de vous aider à choisir votre système d’entraînement optimal :
Technologie d’entraînement électromécanique
Votre système d’entraînement - encore plus simple maintenant : faites confiance aux vérins électromécaniques HYDAC comme complément ou alternative utile pour des forces jusqu’à 500 kN.
Conception hydraulique à vitesse variable
L’hydraulique réduit à l’essentiel : passez d’un système conventionnel à un système hydraulique à vitesse variable et réalisez d’importantes économies de puissance motrice.
Gamme de produits et services HYDAC Nous vous aidons à choisir le bon système. Des produits individuels et les concepts d’entraînement simples aux solutions système personnalisées.
Vérins électriques HYDAC
Les vérins électriques HYDAC ne nécessitent aucun entretien pendant toute leur durée de vie et séduisent par leur mise en service simple grâce à la solution plug and play. Nous proposons la solution à vos défis, parfaitement adaptée à vos besoins ; des simples composants et de l’ingénierie personnalisée aux systèmes d’entraînement complets en passant par les contrôleurs d’entraînement, le contrôle d’axe et la mise en service.
Entraînements hydrauliques à vitesse variable HYDAC
Nos variateurs de vitesse hydrauliques (DVA) sont l’exemple parfait de la symbiose entre l’hydraulique et l’électronique. Notre contrôleur d’entraînement intégré et intelligent assure une régulation en boucle fermée en fonction des besoins et, par conséquent, des économies d’énergie considérables. Les solutions standard peuvent être combinées avec toutes sortes de modules hydrauliques pour des fonctions de base préconfigurées, y compris capteurs et limitation de pression.
Solutions système sur mesure
HYDAC fournit des commandes d’entraînement et des commandes de valves dans une solution de sous-système clé en main pour des précisions de positionnement hautement dynamiques jusqu’à 10 μm – ce qui rend le positionnement, la commande et la surveillance vraiment simples, même sans systèmes de mesure externes. Grâce à la logique de commande intégrable, vous bénéficiez d’un point de connexion central pour l’énergie et la communication.
FAQ
Qui est HYDAC KineSys ou qu’est-ce qu'HYDAC KineSys ?
Avec environ 10 000 collaborateurs répartis dans le monde entier, HYDAC est l’un des fournisseurs leaders dans le domaine de la technologie des fluides, des équipements hydrauliques et électroniques. L’équipe KineSys est votre partenaire pour l'expertise des solutions d’entraînement liées aux systèmes cinématiques.
D’où vient le nom KineSys ?
Le nom KineSys est basé sur la combinaison des mots Kinematics et System.
Qu’entend-on par entraînements à vitesse variable ?
Les variateurs de vitesse (DVA) KineSys sont l’exemple parfait de la symbiose entre l’hydraulique et l’électronique. Grâce à la commande en boucle fermé intégré, le moteur d’entraînement peut être réglé en fonction des besoins. Il en résulte un potentiel important d’économies d’énergie car l’énergie n’est mise à disposition que si elle est réellement nécessaire. Des économies d’énergie jusqu’à 70 % sont possibles, en fonction du cycle machine. L’ajustement optimisé en fonction des conditions de la solution KineSys réduit la dissipation d'énergie au minimum. Il réduit aussi considérablement la complexité du côté hydraulique.
Qu'est-ce qu'un vérin électrique ?
Faciles à intégrer et ne nécessitant aucune maintenance, les vérins électriques HYDAC (HEZ) permettent une mise en œuvre simple des mouvements linéaires. La fonction HEZ est réalisée avec la configuration suivante :
Un (moto)réducteur entraîne la broche par l'intermédiaire d'un accouplement monté dans le logement via des roulements à billes. L’écrou fileté transforme le mouvement rotatif de la broche en un mouvement linéaire car le logement de l’écrou est protégé contre la rotation par des guides à paliers lisses. La tige de piston est entraînée par la liaison avec le logement de l’écrou. Le sens de rotation du moteur entraîne par conséquent la sortie ou la rentrée de la tige du piston. La vitesse de rotation de la broche et le pas du filetage déterminent la vitesse de translation. L’intérieur du vérin électrique HYDAC est protégé contre les influences environnementales par un système d’étanchéité. Pour fixer la centrale, il y a par exemple un support pivotant sur le logement de palier et un embout à rotule sur la tige de piston.
Qu'est-ce qu'une centrale CO3 ?
La centrale CO3 est une centrale hydraulique compacte très peu onéreuse qui est basée sur un entraînement à vitesse variable et sur une intégration complète du variateur de fréquence et du système de refroidissement. Les principaux domaines d’application de cette solution plug and play sont les machines-outils - en particulier les tours.
Pourquoi les entraînements à vitesse variable sont-ils considérés comme étant particulièrement économes en énergie et silencieux ?
La raison pour laquelle les variateurs de vitesse sont considérés comme particulièrement économes en énergie et silencieux est que le débit requis et la puissance hydraulique (et donc la puissance électrique) sont fournis aux actionneurs en fonction des besoins. Le débit hydraulique et la vitesse de rotation du moteur chutent, et le niveau sonore du ventilateur et de la pompe hydraulique est minimisé. Lorsqu'aucune puissance n'est nécessaire, la chaîne cinématique peut même être complètement désactivée. Cela signifie qu’un entraînement à vitesse variable est beaucoup plus silencieux et économe en énergie que les entraînements conventionnels avec une vitesse de moteur constante.
Pourquoi les vérins électriques sont-ils considérés comme étant respectueux de l’environnement ?
Les vérins électriques (HEZ) sont des « axes autonomes ». Le risque de fuites nuisibles pour l’environnement est éliminé. Contrairement à un système hydraulique, d’huile n'est pas prélevée d’un réservoir et acheminée aux vérins hydrauliques par toutes sortes de composants. Dans un HEZ, aucun « média » fluide n'est utilisé pour transmettre la force. Cette fonction est assurée par le moteur, la transmission et la broche. Le mouvement rotatif du moteur est transformé en un mouvement linéaire. Seule une lubrification à la graisse est nécessaire pour protéger les composants et réduire le frottement interne. L’utilisation de vérins électriques permet d’empêcher de nuire à l’environnement.
Comment les solutions HYDAC KineSys contribuent-elles à augmenter la durabilité ?
L’hydraulique à vitesse variable permet de réduire la puissance d’entraînement, les émissions sonores, la taille du réservoir et la fréquence de maintenance, ce qui permet d'économiser encore plus de ressources dans le fonctionnement du système.
Lorsque l’on utilise des vérins électromécaniques, il n’est plus nécessaire d’utiliser de l’huile comme fluide de service - le potentiel de contamination diminue encore.
HYDAC KineSys vise également à réintégrer des matériaux de valeur dans le cycle d’utilisation. Notre capot pour la centrale CO3 est fabriqué à partir de restes de films d'emballage contenant de l’aluminium, qui seraient autrement brûlés, par exemple.
Comment les solutions systèmes HYDAC KineSys augmentent-elles les performances ?
Les vérins hydrauliques et électromécaniques à vitesse variable s'adaptent efficacement aux processus et contribuent à augmenter les performances. Il en résulte une réduction de la complexité et une augmentation de la fonctionnalité.
Dans quelle mesure les systèmes d’entraînement HYDAC KineSys contribuent-ils à augmenter l’efficacité ?
Les systèmes d’entraînement hydrauliques et électromécaniques sont adaptés aux fonctionnalités de l’application. Le besoin en énergie est précisément ajusté au cycle requis. C’est ainsi que la puissance d’entraînement est fournie en fonction des besoins. La réduction significative de la puissance requise signifie que le refroidissement de l’huile hydraulique n’est souvent plus nécessaire. L’effet qui en résulte est double. L'entraînement hydraulique requiert moins d’énergie et le refroidissement n'est plus nécessaire.
Quel est le rapport entre HYDAC KineSys et la gestion thermique ?
En passant d'une commande par résistance à une hydraulique à déplacement contrôlé (hydraulique à vitesse variable), le refroidissement peut être supprimé dans de nombreux cas car l’apport de chaleur dans le système est nettement inférieur. Avec des vérins d’entraînement électromécaniques, aucun refroidissement supplémentaire n'est nécessaire.
Quelle est la contribution d'HYDAC KineSys en termes de numérisation et de logiciels ?
Le contrôleur d’entraînement sert de point de connexion central pour l’énergie et la communication et permet la commande, le contrôle en boucle fermée, la surveillance et la surveillance à distance du système d’entraînement. En outre, la combinaison astucieuse du contrôleur d’entraînement et du logiciel permet de surveiller clairement le processus de production jusqu’au niveau des composants et de l’enregistrer à des fins de qualité.