Systèmes de filtration et systèmes de refroidissement pour les plate-formes de conversion dans les parcs éoliens Point fort : fonctionnement autonome avec peu d'entretien de vos plate-formes de conversion
Outre des vents violents et des courants forts, l'océan offre une chose avant tout : de l'espace. De l'espace dont les parcs éoliens offshore peuvent profiter, notamment dans le cadre de la révolution énergétique. Les plate-formes de conversion constituent un lien important dans la transmission de l'énergie de la mer à la côte. Elles doivent être constamment refroidies avec de l'eau de mer pour éviter une surchauffe. Ceci ne peut se faire de manière fluide qu'avec une filtration fiable. HYDAC offre les deux : une solution de filtration éprouvée combinée avec des échangeurs de chaleur à plaques robustes en titanium. En savoir plus.
Réduisez les coûts d'entretien avec la solution système de HYDAC
Plate-formes de conversion pour parcs éoliens offshoreÉvitez une maintenance longue et onéreuse
La demande en plate-formes de conversion est plus importanter que jamais. La raison : la distance entre les parcs éoliens et la côte est de plus en plus importante car le système peut atteindre de plus hauts niveaux de rendement au large. Le refroidissement et la filtration coordonnés sont essentiels pour que les plate-formes de conversion fonctionnent de manière fiable. Sans filtration en amont, les impuretés de l'eau de mer peuvent perturber la fonction de refroidissement, affectant la performance globale de la plate-forme.
La conséquence : une maintenance onéreuse et des rendements énergétiques réduits font pression sur la rentabilité du parc éolien, car une maintenance in situ est longue et chère. C'est pourquoi un fonctionnement fluide, aussi autonome que possible, doit être garanti. Cependant, cela exige des solutions produits optimisées. HYDAC offre une solution système coordonnée composée d'échangeurs de chaleur à plaques et de filtres automatiques de rinçage par contre-courant spécialement conçus pour le secteur offshore.
Ces coûts peuvent être évités, car votre spécialiste utilise l'outil de télémaintenance HYDAC pour accéder à l'organe de commande de la machine à distance, sans besoin de prendre l'avion. À la place, nous vous envoyons notre outil de télémaintenance ; la mise en service est facile et se déroule en seulement sept étapes. Le résultat : courts temps de réponse, frais de déplacement minimisés et disponibilité accrue du système.
Cela signifie que vos plate-formes de conversion peuvent fonctionner de manière autonome et fluideProtégez les échangeurs de chaleur contre l'eau de mer contaminée
La maintenance en mer est complexe et coûteuse. Il est donc d'autant plus important de l'assurer sans déployer d'efforts superflus. Notre astuce : investir dans un processus de filtration de l'eau de mer en amont. Les filtres communs avec un tamis complexe et des éléments filtrants qui doivent être changés sont très courants dans ce domaine. Nos filtres automatiques à rinçage par contre-courant s'auto-nettoient. La structure redondante élimine les sources d'erreur. L'eau de mer nettoyée protège votre échangeur de chaleur de l'usure. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de déployer du personnel sur site.
Nos filtres automatiques à rinçage par contre-courant combinés avec des échangeurs de chaleur à plaques HYDAC en titanium sont un duo parfait pour le fonctionnement autonome de vos plate-formes de conversion. Grâce à leur conception robuste, avec les approbations requises, vous êtes prêts à relever les défis en mer grâce à notre solution système.
Filtre automatique à rinçage par contre-courant AutoFilt® de HYDAC Conçu pour séparer les particules solides des fluides à faible viscosité
Nos filtres automatiques sont le choix idéal pour protéger les composants les plus importants de votre système contre d'éventuels blocages. Cela signifie que les composants en aval peuvent aussi être protégés de l'usure ; les coûts de remplacement sont réduits en conséquence puisque votre système global peut fonctionner de manière plus efficace et économique. Nos filtres AutoFilt® RF3 et RF7 sont spécialement adaptés à une utilisation en mer.
Qu'est-ce qui différencie la série HYDAC AutoFilt® ?
- Simple maintenance sans besoin d'équipement de levage
- Filtres à faible usure grâce à l'utilisation de joints statiques qui, contrairement aux joints dynamiques, présentent une usure moindre
- Conception optimisant le débit
- Géométrie variante de l'élément filtrant pour un nettoyage efficace et un rétrofit optimal
- Filtration continue sans interruption du processus
- Surveillance à distance via une maintenance conditionnelle et un contrôle intelligents
- Solution système optimisée combinée avec des échangeurs de chaleur à plaques HYDAC
En savoir plus sur les filtres à rinçage par contre-courant HYDAC
Échangeurs de chaleur à plaques HYDAC Plaques en titanium pour une utilisation dans le secteur offshore
Plus qu'un simple composant - chez HYDAC, nous reposons sur des solutions systèmes sophistiquées pour tirer le meilleur parti de votre parc éolien. Nous utilisons des solutions clé en main pour refroidir les transformateurs sur vos plate-formes de conversion afin de profiter pleinement de l'opportunité de récupérer de la chaleur.
Qu'est-ce qui différencie HYDAC ?
- Plaques de transfert de chaleur optimisées en titanium
- Peinture résistante à l'eau de mer
- Approbations spéciales sur demande (LR, DNV, etc.)
- Retrait facile pour le nettoyage et la maintenance
- Rétrofit facile
- Design personnalisé
Vos avantages Avec la solution système de HYDAC
FAQ
Dans quelle mesure les filtres à rinçage par contre-courant de HYDAC sont-ils efficaces ?
Cela fait plusieurs années que nos filtres automatiques à rinçage par contre-courant se sont établis sur le marché, en grande partie en raison de leur grande efficacité. Votre seul investissement est forfaitaire et il n'y a pas de frais opérationnels. La fonction auto-nettoyante de nos filtres signifie que les interventions de maintenance ne sont plus nécessaires, ce qui vous aide à économiser de l'argent pour le remplacement d'éléments et de tamis.
Comment la filtration isocinétique et le rinçage par contre-courant fonctionnent-ils avec HYDAC AutoFilt® RF3 ?
Comment la filtration fonctionne-t-elle ?
Le fluide à filtrer traverse les éléments filtrants à tube à entrefer du filtre à rinçage par contre-courant de l'intérieur vers l'extérieur. Pendant ce temps, les particules sont déposées sur la surface intérieure lisse des éléments filtrants et le fluide nettoyé s'écoule dans le processus.
Au fur et à mesure que le niveau de contamination augmente, la pression différentielle entre le côté contaminé et le côté propre du filtre augmente. Une fois le point de déclenchement prédéfini atteint (souvent 0,3 à 0,5 bar), le rinçage par contre-courant automatique démarre.
Comment le rinçage par contre-courant fonctionne-t-il ?
Le moteur à engrenages fait tourner le bras de rinçage sous les éléments filtrants à nettoyer. Les particules de contamination déposées à l'intérieur de l'élément sont libérées et rincées vers la tuyauterie de rinçage par contre-courant.
Comment le rinçage automatique par contre-courant est-il déclenché ?
- Lorsque le seuil de déclenchement de la pression différentielle est dépassé
- Avec une fonction de temporisation
- En appuyant sur le bouton « TEST »
Qu'est-ce qui différencie les filtres AutoFilt® RF3 et RF7 ?
AutoFilt® RF7 complète la famille de filtres à rinçage par contre-courant de HYDAC avec une série conviviale et compacte supplémentaire, particulièrement adaptée à un usage dans les systèmes avec un espace limité.
- Conception horizontale, peu encombrante
- Version standard avec couvercle pivotant pour un accès facile à l'intérieur du filtre
- Utilisation maximale de la surface de filtration
Est-il possible de surveiller les filtres à rinçage par contre-courant avec une solution numérique ?
Pour éviter les efforts de maintenance non nécessaires dans les parcs éoliens offshore, nos filtres à rinçage par contre-courant peuvent être équipés d'un organe de commande intelligent et d'un dispositif de maintenance conditionnelle. De cette manière, vous pouvez toujours surveiller l'état de votre filtre, et ce, à n'importe quel moment, où que vous soyez. Le filtre automatique à rinçage par contre-courant de HYDAC effectue également un auto-diagnostic autonome et un diagnostic du système.
Comment sont nettoyés les échangeurs de chaleur à plaques ?
Nos filtres automatiques à rinçage par contre-courant protègent de manière proactive les échangeurs de chaleur à plaques, car la pré-filtration de l'eau de mer réduit efficacement les impuretés dans le processus de refroidissement en aval. Le résultat : le nettoyage de vos échangeurs de chaleur et donc une intervention sur le site ne sont plus nécessaires. Mais dans le cas où une intervention ou un nettoyage serait nécessaire, le désassemblage est très facile ; il n'y a donc rien qui empêche une maintenance simple.
Quelles approbations sont-elles possibles ?
Qu'il s'agisse d'échangeurs de chaleur à plaques ou de filtres à rinçage par contre-courant, HYDAC repose sur une qualité certifiée. Cela signifie que nous livrons des produits avec les certificats et approbations de matériaux pertinents sur demande, par exemple :
- DNV
- ABS
- LLOYD‘S REGISTER
- BV
- Et bien plus encore