SUSTAINMICRON® - le nouveau standard de la technologie des éléments

Au fur et à mesure que les huiles modernes deviennent plus avancées d’un point de vue technologique, elles deviennent également plus efficaces. Dans le même temps, les défis liés à la filtration et au conditionnement de l’huile augmentent également. SUSTAINMICRON®, notre génération d’éléments innovants, établit de nouvelles normes de performance dans la technologie des filtres : grâce à une recherche et un développement continus, nous avons considérablement augmenté le potentiel des standards en matière d’éléments existantes.

DURABLE, SÛR, SOLIDE

Le nouvel élément filtrant est conçu pour être utilisé dans tous les secteurs où une efficacité de filtration de premier ordre, des classes de propreté élevées, des économies d’énergie significatives et une filtration durable de l’huile sont importantes. La nouvelle conception innovante n’offre pas seulement une protection contre les décharges électrostatiques. Elle répond également aux exigences les plus élevées en matière de stabilité de l’élément filtrant.

Découvrez la nouvelle technologie des éléments HYDAC pour une filtration durable de l’huile et prenez rendez-vous avec nos experts dès maintenant !

Contactez-nous dès maintenant !

Le défi

La consommation élevée d’énergie lors de la filtration de l’huile augmente l’empreinte CO₂ La filtration durable de l’huile nécessite une utilisation mesurée des ressources

Les pressions différentielles élevées au niveau de l’élément filtrant augmentent la consommation d’énergie dans les machines et les véhicules, ce qui entraîne une augmentation des émissions. Les changements fréquents de filtre, par exemple en raison d’un colmatage ou d’une rupture du filtre, entraînent également une consommation supplémentaire de ressources qui pourrait être évitée.

L’huile contaminée entraîne des coûts d’entretien et d’exploitation élevés. La dégradation prématurée de l’huile entraîne un raccourcissement des intervalles entre les vidanges et les remplacements des éléments filtrants.

La contamination par des particules solides ou des décharges électrostatiques (ESD) accélère le colmatage des filtres par des dépôts. Cela signifie que l’huile et l’élément filtrant doivent être remplacés plus fréquemment pour protéger la durée de vie de la machine ou du véhicule et éviter les temps d’arrêt indésirables.

Notre solution : éléments filtrants SUSTAINMICRON®Des performances plus efficaces, une durée de vie plus longue et une stabilité optimisée pour une meilleure durabilité

SUSTAINMICRON®établit de nouveaux standards en matière de filtration de l’huile. Grâce à la conception unique de la couche filtrante et de l’élément, il offre des propriétés électrostatiques exceptionnelles et des performances de filtration inégalées, ainsi qu’une durée de vie plus longue. Les éléments filtrants conviennent aussi bien aux applications mobiles qu’aux applications industrielles et sont compatibles à 100 % avec les éléments Optimicron®testés et approuvés.

SUSTAINMICRON®Découvrez nos éléments filtrants
 

Optimicron® devient SUSTAINMICRON® - la transition vers la nouvelle génération d’éléments

SUSTAINMICRON® remplace Optimicron®, Optimicron® Pulse et Stat-Free®.

Notre nouvelélément filtrantSUSTAINMICRON® empêche les décharges électrostatiques (ESD) et offre une grande stabilité à la flexion et au changement. Avec une réduction supplémentaire de la pression différentielle allant jusqu’à 30 %, il combine trois éléments en un seul et remplacera Optimicron®, Optimicron®Pulse et Stat-Free®à l’avenir.
 

La rétrocompatibilité des éléments filtrants

SUSTAINMICRON®sera disponible pour toutes les dimensions de boîtier à l’avenir et est rétrocompatible et interchangeable avec les éléments ON ; ON /-SFREE ; ON/PS précédents en tant qu’élément de pièce de rechange.

Vous trouverez plus d’informations sur la transition et la compatibilité dans notre section FAQ.

Dr. Timo LangHead of Development du HYDAC Fluid Care Center

Avec la technologiedes élémentsSUSTAINMICRON®, nous ne nous contentons pas d’offrir à nos clients un niveau élevé de rentabilité grâce à des changements de filtres moins fréquents et à une dégradation réduite de l’huile. Nous assurons également un niveau de durabilité sans précédent dans le domaine de la filtration de l’huile.

HHYDAC est votre partenaire pour la filtration durable de l’huile Qu’il s’agisse d’une application mobile ou industrielle, découvrez les avantages de SUSTAINMICRON® en matière de conditionnement et de filtration de l’huile

DURABLE

DURABLE

L’efficacité élevée de la séparation malgré une réduction de la pression différentielle allant jusqu’à 30 % garantit une conformité fiable avec les classes de propreté des fluides requises.
 

SÛR

SÛR

L’optimisation électrostatique fournie en standard permet de prolonger la durée de vie de l’huile, de réduire l’usure et d’accroître la sécurité du système.
 

SOLIDE

SOLIDE

La conception intelligente de l’élément, qui empêche l’endommagement des mailles, garantit une stabilité dynamique élevée, évitant ainsi la rupture de l’élément.
 

FAQ

Le manchon extérieur noir a-t-il un effet/avantage ?

En combinaison avec la nouvelle conception innovante de la couche filtrante, le non-tissé noir a une fonction de soutien en termes de protection contre les décharges électrostatiques. Grâce à l’utilisation de fibres bi-composantes spéciales, le manchon contribue de manière significative à l’optimisation électrostatique de l’ensemble de l’élément.

Le nouveau manchon extérieur en non-tissé agit-il comme un diffuseur ?

Le nouveau matériau non-tissé a les mêmes propriétés que l’ancien film PET perforé. D’une part, il protège le flux en amont et, d’autre part, il assure une distribution uniforme de l’huile sur toute la surface de l’élément filtrant.

Les contaminations et les rejets qui étaient auparavant clairement visibles sur le film PET blanc peuvent-ils également être visibles sur le non-tissé noir ?

Dans la pratique, cet aspect n’a guère d’importance. Les brûlures causées par les décharges électrostatiques sont également nettement visibles sur le nouveau manchon en non-tissé. L’étendue de la contamination des éléments, c’est-à-dire la contamination de la couche filtrante, ne peut pas être détectée à l’œil nu sur le manchon extérieur. Un test en laboratoire est généralement nécessaire pour détecter une contamination sur la couche filtrante.

Quels éléments filtrants le SUSTAINMICRON® remplace-t-il ?

SUSTAINMICRON®combine trois éléments en un. Il remplacera à l’avenir Optimicron®, Optimicron®Pulse et Stat-Free®, empêchant les décharges électrostatiques (ESD) et offrant une grande stabilité à la flexion et au changement. Dans les systèmes extrêmement critiques, Stat-X®restera notre technologie de pointe pour éviter les décharges électrostatiques.
 

Le non-tissé protège-t-il l’élément de la contamination extérieure ?

Tout comme le film PET, le manchon extérieur en non-tissé offre une protection contre la contamination lors de la manipulation de l’élément filtrant. La couche filtrante est ainsi protégée contre la contamination lors de l’installation de l’élément filtrant.

Le non-tissé est-il plus susceptible d’être endommagé ?

Le non-tissé a été développé pour l’application prévue et offre une protection suffisante grâce à sa structure robuste.
 

Les caractéristiques d’écoulement du non-tissé sont-elles différentes de celles du film PET avec ses perforations ovales ?

La grande porosité du non-tissé garantit un écoulement uniforme. Par conséquent, il a été possible d’améliorer les caractéristiques d’écoulement homogène attendues avec le film PET.

Le SUSTAINMICRON® est-il compatible avec les boîtiers existants ?

SUSTAINMICRON®sera disponible pour toutes les dimensions de boîtier à l’avenir et est rétrocompatible et interchangeable avec les éléments ON ; ON /-SFREE ; ON/PS précédents en tant qu’élément de pièce de rechange.
 

Comment la nouvelle génération d’éléments peut-elle être reconnue par le département des marchandises entrantes pendant la phase de transition ?

Lors du passage d’Optimicron®à SUSTAINMICRON®, le conditionnement de l’élément sera marqué d’un sceau autocollant. Le code QR figurant sur l’autocollant permet d’obtenir de plus amples informations.
 

Pendant la phase de transition, certaines livraisons contiendront-elles des mélanges d’éléments ON et SN ?

Suite à la transition, il peut y avoir un mélange temporaire d’éléments Optimicron®(ON) et SUSTAINMICRON®(SN) au fur et à mesure de la conversion des stocks. Une note à cet effet figurera sur les bons de livraison, les confirmations de commande et les offres.
 

Téléchargements

Vos experts en matière de filtration et de conditionnement de l’huile

Contactez notre équipe d'experts HYDAC et prenez rendez-vous pour une consultation !

Contactez-nous