Solutions numériques de champs de vision, y compris les caméras Ethernet
Garder une vue d’ensemble avec les systèmes d’assistance HYDAC
Les solutions sur mesure pour améliorer le champ de vision sont un élément important des machines mobiles.Des normes strictes s’appliquent à la robustesse et à la qualité de l’image ainsi qu’à la simplicité d’intégration et de manipulation. Dans ce contexte, HYDAC élargit sa gamme de produits existante pour y inclure des caméras Ethernet issues de la gamme de produits HVT 1000 destinée au marché tout terrain. Celles-ci permettent de créer des solutions personnalisées d'amélioration du champ de vision adaptées à la machine.
Pour votre architecture à l'épreuve du temps : les systèmes HYDAC dédiés à l'amélioration numérique du champ de vision
Découvrez maintenant les systèmes d’assistance HYDAC : contactez nos experts pour plus d'informations sur l'amélioration de votre champ de vision numérique .
Protection des personnes, des machines et de l’environnement Systèmes d’assistance numérique pour éviter les collisions
Il y a de la poussière. On voit difficilement. Et c’est déjà arrivé : une collision. Étant donné que les rétroviseurs - intérieurs, latéraux et de travail - des véhicules et machines mobiles ne couvrent souvent pas toutes les zones de la machine, les angles morts en particulier, présentent un risque. Utilisez les systèmes d’assistance pour éviter les collisions lors des manœuvres, du stationnement et du travail. Les systèmes de caméras numériques vous avertissent de manière fiable des dangers et sont désormais le système de prédilection dans les machines modernes.
Solutions de champ de vision axées sur la demande Systèmes flexibles pour un large éventail de tâches
La diversité des variantes sur le marché des véhicules tout terrain signifie avant tout que la solution doit être adaptée à la tâche à accomplir. Alors que les caméras de recul nécessitent une vision panoramique jusqu’à 180°, la surveillance des processus peut être basée sur des conditions de vue comprises entre 30° à 90°. Il ne s’agit là que de deux exemples des différentes exigences qui doivent être satisfaites. Dans le meilleur des cas, les solutions numériques de champ de vision sont flexibles et conçues pour répondre à la tâche à accomplir.
Qualité d’image optimale La meilleure résolution d’image, même dans des conditions environnementales difficiles
Les contrastes élevés, le contre-jour ou les différences de luminosité posent des problèmes aux systèmes de caméras. Un seul point lumineux dans l'image peut rendre les détails des zones plus sombres difficiles à voir. L’optique doit également être adaptée aux exigences croissantes des machines mobiles. Un système de caméra de haute qualité offre une vue claire, même en cas de fortes fluctuations de température, d'applications difficiles et de conditions d'éclairage compliquées.
Notre solution : des systèmes pour l'amélioration numérique du champ de vision, y compris la caméra Ethernet HVT 1000 HYDACSécurité accrue avec les systèmes d’assistance HYDAC pour vos véhicules tout terrain
De nouvelles architectures systèmes sont demandées pour les machines mobiles. Faites confiance à HYDAC comme partenaire de votre développement. Sur la base de vos exigences, nous développons des solutions systèmes sur mesure qui feront leurs preuves aujourd’hui et à l'avenir.
Comment garder une vue d’ensemble : grâce à l’interface Ethernet et à l’utilisation de commutateurs Ethernet, la solution HYDAC peut être complétée par des composants supplémentaires pour former un réseau. Obtenez les conseils de nos experts en électronique sur votre solution de champ de vision personnalisée.
La nouvelle caméra polyvalente : caméra Ethernet HYDAC HVT 1000
Le capteur photosensible et le processeur dernière génération équipant la caméra Ethernet HVT 1000 permettent une surveillance fiable de vos processus de travail.
Avec cette caméra, HYDAC élargit sa vaste gamme de capteurs en y ajoutant un nouvel appareil polyvalent :
- Optique qualifiée pour l'automobile, revêtue et chauffée
- Champ de vision variable avec une sélection d’optiques entre 30° et 180°, également réglable numériquement
- Alimentation en 7 - 32 V pour systèmes 12 V et 24 V
- Boîtier compact et robuste pour une intégration simple
- Options de support flexible pour la fixation et le montage
- IP6K9K en raison de l’encapsulation complète pour protéger contre l’eau sous pression
- Configuration flexible avec ISO 17215 (VCIC)
- Compression H.264 et MJPEG, HDR et superpositions
Ce qui fait la différence Vos avantages avec les solutions de champ de vision numérique HYDAC
Affichage optimisé de l’image Meilleure qualité d’image et large choix de champs de vision
Avec l'HVT 1000 HYDAC, vous êtes paré pour un large éventail de tâches : le vaste choix de champs de vision vous apporte toute la flexibilité dont vous avez besoin. Le capteur intégré compatible HDR garantit des images claires et une profondeur des détails ̶ dans les zones sombres et claires de l’image. Grâce aux fonctions numériques, le volume de données généré par la caméra peut être adapté de manière ciblée à l’affichage et à l’application. Cela permet d'économiser des charges de calcul superflues. Vous gagnez également un temps précieux : grâce aux configurations prédéfinies du champ de vision, vous pouvez effectuer rapidement différentes activités.
Conception robuste du système Affichage fiable des images, même dans des conditions extrêmes
La caméra HVT 1000 HYDAC est optimisée pour satisfaire aux exigences imposées aux machines mobiles, qui deviennent de plus en plus sévères. Par exemple le nettoyage à l’eau à haute pression. Grâce au dispositif de chauffage intégré, la solution fournit des images optimales même à des températures extrêmes. Le nouveau composant peut supporter sans dommage différentes tensions d’alimentation et les interférences électriques : grâce à un circuit de protection intégré, l'HVT 1000 résiste aux impulsions électriques à haute énergie venant d’unités auxiliaires, par exemple.
Nouvelles solutions de champ de vision Grâce aux données d’images numériques, à la fusion et aux logiciels
Les fonctions automatiques de l'HVT 1000 peuvent être activées et désactivées et contrôlées de manière externe afin de pouvoir fusionner plusieurs images. Mais l'afficheur/IHM peut faire plus que simplement fusionner des flux d’images. Si des capteurs complémentaires tels que des capteurs à ultrasons ou des capteurs radar, sont raccordés au tableau IHM via une passerelle, ces informations peuvent être superposées à l’image de la caméra affichée. L’utilisateur peut ainsi voir dans l’image l’endroit où les capteurs ont détecté un obstacle potentiel. Cela permet de surveiller l'environnement à 360° autour de la machine grâce à des caméras, des capteurs à ultrasons et des capteurs radar.
Votre solution de champ de vision numérique avec l'électronique éprouvée HYDAC Profitez de notre vaste gamme de produits pour améliorer votre champ de vision
Commutateur Ethernet HYDAC/TTControl
Ethernet devient de plus en plus important en tant qu’interface dans les machines mobiles. Les nouveaux capteurs envoient plus de données que ne peut en transmettre le bus CAN fréquemment utilisé. Ethernet offre une possible solution à ce problème pour les capteurs à forte demande en bande passante. Faites confiance à nos commutateurs Ethernet HYDAC/TTControl pour connecter un nombre indifférent de caméras à un ou plusieurs appareils finaux afin de former un réseau.
Afficheurs HYDAC/TTControl
La facilité d’utilisation et la fourniture d’informations sur les véhicules jouent un rôle important dans les machines mobiles. Pour contrôler des fonctions opérationnelles de plus en plus complexes, il faut collecter et traiter des volumes de données de plus en plus importants provenant de la machine et de son environnement. Grâce au puissant processeur graphique multimédia et au haut-parleur intégré, les écrans d'HYDAC/TTControl offrent un soutien amélioré à l'utilisateur avec un design animé et des avertissements audiovisuels.
Contrôleurs HYDAC/TTControl
Avec le développement de chaque nouvelle génération, la complexité des machines mobiles et de l’électronique qu’elles contiennent augmente. Les contrôleurs programmables d'HYDAC et de TTControl offrent la plateforme parfaite pour tous les types d'exigences et d'applications ̶ puissants, sûrs, fiables et flexibles.