![Services et prestations HYDAC](https://www.hydac.com/media/_processed_/d/5/csm_hydac-dienstleistungen-services-stage-3840x1412_ff4058df6b.jpg)
Prestations et services HYDAC Notre gamme de services - Mise en service, maintenance et Fluid Management
Le programme de service de HYDAC se décline autour d'un soutien professionnel qui répond à vos besoins de maintenance.
De la prestation de services à la gestion des fluides, tout d'un seul fournisseur
Le Centre de service HYDAC ServiCenter offre une gamme de prestations exhaustive pour la maintenance et l'inspection professionnelles de vos installations ainsi que pour la gestion des fluides. Notre objectif est de minimiser les temps d'arrêt de vos installations hydrauliques et systèmes de lubrification et de prolonger la durée de vie des commandes et des réglages électro-hydrauliques.
L'excellence de HYDAC repose sur l'expertise de notre personnel spécialisé expérimenté ainsi que sur la présence mondiale des produits HYDAC et la collaboration avec des organismes de classification agréés tels que TÜV, Germanischer Lloyd, DVGW, etc.
Un programme de services conçu sur la base de vos propres besoins
Le centre de service HYDAC ServiCenter vous propose, en collaboration avec d'autres partenaires de service, un ensemble complet de prestations.
À la suite d'une consultation approfondie, vous pouvez configurer un paquet de services personnalisé - du simple soutien technique de votre équipe d’entretien à la sous-traitance complète des opérations de maintenance, nous trouverons la solution de service optimale pour vos applications.
Mise en service de composants, sous-systèmes et ensembles de systèmes
Nous disposons du savoir-faire approprié pour chaque type d'intervention de maintenance sur vos équipements et systèmes - qu'il s'agisse de la mise en service de l'ensemble d'une installation de lubrification, de l'hydraulique, de l'appareil de pilotage ou du raccordement de nouveaux composants ainsi que de l'intégration de sous-systèmes dans un système existant, nous nous occupons de la mise en service de vos applications.
De l'installation, en passant par le montage et la réalisation de la tuyauterie jusqu'au rinçage du système, l'épreuve de pression et finalement la mise en service - lors de toutes ces étapes, notre équipe de professionnels expérimentés dans les domaines de l'hydraulique, de l'électronique, des systèmes électriques, de la serrurerie, de la soudure et de la direction des travaux pour les interventions de maintenance sont à vos côtés, où que vous soyez dans le monde.
Vos avantages avec HYDAC
Directement chez vous - Local for local #proximitéclient #local #aiderapide
Nous effectuons des réparations sur place au besoin pour l'ensemble de la gamme des produits HYDAC et aussi pour des produits d'autres marques. Selon vos besoins, nous faisons la distinction entre les réparations liées à un seul contrat après en avoir examiné la rentabilité et une réalisation forfaitaire avec pièces de rechange et stock de rechange.
Dans des cas critiques, nous effectuons des réparations d'urgence. Dans ces situations, vous recevez en quelques heures les pièces réparées ou nous les installons pour vous dans votre installation.
Augmentation de la productivité et de la disponibilité de vos systèmes et installations #disponibilitédesinstallations #augmentationdelaproductivité #réductiondescoûts
Le progrès technique ne s'arrête jamais. Dans divers domaines d'application, les machines que nous achetons aujourd'hui ne seront plus en mesure de fournir la qualité exigée demain. Une transformation et une modernisation des composants utilisés constituent souvent la meilleure alternative, tant du point de vue technique qu'économique, à un achat de nouvel équipement.
En concertation avec vous, nous établissons le potentiel d'optimisation pour votre application dans différents domaines afin que vous puissiez réduire vos coûts d'exploitation et augmenter la productivité et la disponibilité de vos installations.
Contrôle et maintenance de vos systèmes et centrales selon vos besoins
Un contrôle régulier des paramètres d'exploitation et des centrales peut éviter des arrêts onéreux. Le HYDAC Service Center surveille p. ex. l'état des filtres ainsi que les pressions des accumulateurs et les réglages des valves de vos applications. Les coups de bélier et les vibrations sont détectés avec la toute dernière technique de mesure, les paramètres sont analysés et documentés. Grâce à cela, les intervalles de maintenance peuvent être adaptés aux exigences en fonction de vos besoins.
Outre ces travaux de maintenance généraux, le HYDAC Service Center réalise, entre autres, des contrôles de répétition en fonction de la directive sur les équipements sous pression ou rend les accumulateurs de pression existants compatibles avec la norme BetrSichV. Nous pouvons également contrôler des pièces essentielles à la sécurité.
Service d'étalonnage HYDAC Service Center et directement sur site. Optimisez la qualité de vos appareils de mesure par un étalonnage réalisé chez HYDAC Service Center ou directement sur site par notre laboratoire de calibration mobile.
Tous nos appareils de mesure suivent les normes nationales et internationales.
L'étalonnage des appareils de mesure est un élément essentiel du système qualité selon la norme DIN EN ISO 9000-9004. La précision des appareils de mesure essentiels à la qualité n'est assurée que si ces derniers sont contrôlés. Par conséquent, il est recommandé d'effectuer un étalonnage régulier des appareils conformément aux normes nationales. En outre, il est nécessaire que les valeurs mesurées soient documentées.
Nous établissons des certificats de contrôle et d'étalonnage pour :
- Capteurs de particules
- Capteurs de contamination
- Capteurs de température
- Capteurs de pression
- Manocontacteurs
- Appareils de mesure portables
- Transmetteurs de débit
- Appareils d'affichage
HYDAC Service Center conseille d'effectuer au moins un étalonnage par an en fonction des conditions de fonctionnement et aussi de la finalité d'utilisation de l'appareil de mesure ou de surveillance.
Remplissage avec de l'huile neuve, nettoyage de réservoir ou changement complet d'huile par HYDAC Traitement professionnel lors du transport de fluides sur des distances allant jusqu'à 120 m et des contenances jusqu'à 200 m³ et rinçage des tuyauteries.
HYDAC peut exécuter les prestations suivantes sur demande :
- Contrôles préalables de la propreté, des dispositifs de sécurité nécessaires et des sources de fuites visibles sur vos machines et installations.
- Pontages nécessaires des conduites/récepteurs et remplissage des machines ou des réservoirs à partir d'un camion citerne ou de tout autre contenant au moyen d'un groupe de filtration.
- Rinçage de la machine et de l'installation dans le circuit principal jusqu'à obtention de la classe de propreté requise.
- Mesure permanente de la classe de propreté dans le flux d'huile et prise d'échantillons d'huile pour de futures mesures comparatives.
- Raccordement de la tuyauterie et du récepteur suivi d'un contrôle de l'étanchéité.
- Documentation complète des travaux et de la classe de propreté, y compris dépôt d'un carnet d'entretien à laisser sur la machine.
Downloads
Contactez-nous pour un soutien professionnel autour de la maintenance
Les machines et les installations d'aujourd'hui se caractérisent par un haut degré de spécialisation et il n'est pas rentable de s'adresser à un spécialiste différent pour la multitude de composants complexes impliqués. Avec HYDAC, vous avez à vos côtés un partenaire pour vous conseiller et aider ; vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre activité principale, réduire vos coûts et maintenir votre avantage concurrentiel.
Service téléphonique
Nos clients peuvent nous joindre par téléphone pendant les jours ouvrables de 08h00 à 16h00 afin d'obtenir une assistance technique pour les produits de HYDAC. Nos collaborateurs compétents répondent à vos questions avec une documentation SAP, CAO et d'archives - Contactez-nous !
Tél. : (+49) (0)6897-509 238
Disponibilité 24h/24
Une disponibilité exceptionnelle de 24h/24 est possible via des numéros de téléphone attribués à un client pour une sélection de projets. Nos techniciens compétents mettent à votre disposition les informations techniques ainsi que les historiques du parc machines correspondant, et ce à tout moment.