Sécurité fonctionnelle selon ISO 13849 Développement et mise à disposition d'un système hydraulique sous tension conformément aux consignes de la sécurité fonctionnelle de la norme ISO 13849

HYDAC – Votre partenaire pour les solutions hydrauliques complexes dans des applications relatives à la sécurité.

Les machines doivent être sûres pour les utilisateurs et leur environnement

Les machines doivent être sûres pour les utilisateurs et leur environnement. Pour cette raison, les fabricants de machines considèrent et évaluent les risques susceptibles d'apparaître sur leurs machines et mettent en place des mesures visant à éviter les dommages. Dans ce contexte, il existe une norme relative à la sécurité : EN ISO 13849. La norme régit les principes de réalisation et la validation des pièces des structures de pilotage des machines qui sont liées à la sécurité et doit être respectée par le fabricant de machines dans le cadre du développement de produits. Par conséquent, cela simplifie considérablement le travail du fabricant de machines et du fournisseur si votre partenaire technologique, en plus de la réalisation technique, peut aussi répondre aux exigences relatives à la sécurité de la solution.

Soutien en tant que partenaire technologique et fournisseur de systèmes

Notre client est un constructeur de machines qui fabrique des équipements pour le soudage de gros composants. Le cas échéant, il s'agissait d'une installation servant à souder les châssis d'excavatrice allant jusqu'à 80 tonnes. Le composant n'est pas serré sur une table mais "plane" dans l'air afin de pouvoir atteindre de manière optimale toutes les jointures à souder. Les 10 vérins nécessaires à cet effet dirigent et centrent le composant davantage avant le serrage final pour éviter une déformation lors du processus de serrage.

L'étude de sécurité réalisée par le fabricant de machines a établi qu'il existait un risque lié au composant dans le cas où le serrage ne se ferait pas de manière conforme ou en cas de défaillance du système de serrage. C'est pourquoi il est important de surveiller à la fois le bon déroulement du serrage et l'état du système de serrage. En outre, même en cas de défaillance de composants du système, il est nécessaire de garantir un minimum de sécurité pour satisfaire la sécurité fonctionnelle nécessaire. Dans l'ensemble, la mission s'est avérée très complexe pour le fabricant de machines. Son fournisseur habituel a décliné la demande en raison d'une combinaison d'exigences concernant le processus de serrage final et la sécurité fonctionnelle. Le client final a conseillé le fabricant de machines de consulter HYDAC car il nous connaissait déjà et nous appréciait en tant que partenaire technologique compétent pour différentes problématiques complexes en hydraulique.

Conseil et réalisation d'une solution système avec HYDAC comme partenaire de projet

Après recommandation du client final, le fabricant de machines est venu nous voir pour nous demander si nous pouvions l'aider à réaliser la solution système en tant que partenaire de projet. À la suite de cela, nous avons réalisé une analyse avec le client pour établir le dimensionnement des éventuelles solutions système.
Nous avons développé un bloc spécial avec des distributeurs à siège redondants et surveillance de la position de commutation. Chacun des vérins de serrage est piloté par son propre bloc, lequel est à son tour alimenté par une centrale hydraulique à vitesse de rotation variable. La surveillance des états de commutation de chaque bloc individuel sert de base pour le pilotage des autres blocs. Pour la réalisation des propriétés d'urgence requises, chaque bloc dispose d'un accumulateur à membrane qui met à disposition suffisamment d'énergie hydraulique en cas de défaillance de l'alimentation hydraulique afin de garantir un arrêt sûr des machines. Ces accumulateurs ont également été équipés de capteurs pour surveiller la pression de gonflage (capteur P0).
Cette solution a aidé à atteindre le niveau de performance requis. Nous avons également pu le prouver via nos calculs, que le client a intégrés à son tour à ses propres calculs de système.

Le résultat

Grâce à sa collaboration avec HYDAC, notre client a pu résoudre le problème de manière efficace sans besoin d'impliquer d'autres fournisseurs. Il a obtenu une solution optimale : un sous-système hydraulique prêt à intégrer pour le centrage et le serrage des composants. Il a ainsi pu intégrer les exigences de sécurité dans sa considération globale du système.

Citation client :

« En choisissant HYDAC comme partenaire, nous avons trouvé une solution optimale pour le serrage, contribuant aussi bien à la sécurité des processus que des utilisateurs. HYDAC s'est occupée de la problématique en se basant sur son savoir-faire, ce qui nous a permis de nous concentrer sur nos propres domaines de compétence. »

L'avantage avec le système de serrage hydraulique

Réduction des coûts

Optimisation des coûts

Avec des conseils système et un développement de produits d'un seul fournisseur, nos clients économisent du temps et de l'argent.

TéléchargementRéférence : Sécurité fonctionnelle selon ISO 13849

Téléchargez la référence au format PDF !

Nous sommes là pour vous conseiller !

Contactez notre équipe d'experts HYDAC pour convenir un rendez-vous !

Écrire un mail

Lire d'autres articles du magazine

Garder la tête froide - grâce à Retrofit

Success Story clients
| 4 minutes

Réduire les décharges électrostatiques avec Stat-X

Success Story clients
| 3 minutes