Rotary Drive Control HYDAC

Des systèmes hydrauliques éprouvés, dotés d'une technologie de contrôle intelligente

Le Rotary Drive Control est un contrôle de vitesse intelligent pour votre machine mobile. Sa conception repose sur le fait que les systèmes électro-hydrauliques requièrent une haute précision, notamment sur fond de protection environnementale accrue et de nouvelles réglementations. Lorsque des fonctions à vitesse régulée avec des puissances élevées sont nécessaires, le Rotary Drive Control opère avec une précision extrême et des performances dynamiques grâce à sa commande électronique. Pour une performance optimale de votre machine mobile, même en cas de variations de pression.

Rotary Drive Control – Contrôle de vitesse hautement dynamique pour votre application mobile

Précision et stabilité
Précision malgré les variations de pression et la présence de moteurs en parallèle

Les machines modernes sont le reflet des développements technologiques dans l'industrie. Elles combinent de plus en plus efficacité, précision et performances dynamiques. Les machines hydrauliques en particulier ont une densité de puissance élevée qui doit être contrôlée pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Ces développements techniques impliquent précision et stabilité, malgré l’influence de paramètres tels que les variations de pression ou l’usage de moteurs en parallèle.

Législation plus stricte et protection environnementale
Optimisation de l’utilisation des intrants

Les exigences légales de plus en plus strictes en matière de protection de l'environnement, de protection des consommateurs et d'utilisation raisonnée d'intrants ou de ressources élargissent le profil de spécifications des machines mobiles. Pour répondre à ces exigences accrues, les fonctions conçues pour être dynamiques et axées sur les besoins autant que possible, deviennent de plus en plus importantes. Cela requiert une technologie de contrôle innovante.

Coûts énergétiques et coûts de matières premières en hausse
Baisse des coûts d'usure, d'énergie et de matières premières

La hausse des prix des matières premières, notamment des carburants et des équipements de travail, pèse lourdement sur les exploitants de machines. C'est pourquoi il devient plus important d'exploiter les machines en économisant les ressources. L'accent est mis sur des flux de travail optimisés selon les besoins et sur la préservation des matières premières. Des entraînements uniformes et stables peuvent contribuer considérablement à réduire l'usure, les coûts énergétiques et le coût des matières premières.

Notre solution : contrôle de vitesse dynamique et précis
Le système HYDAC Rotary Drive Control en un coup d'œil

Le Rotary Drive Control utilise des composants hydrauliques pour un contrôle de vitesse très dynamique et précis. Notre approche combine les avantages des composants de systèmes hydrauliques et électroniques éprouvés avec ceux des contrôles de machines modernes. Ainsi, les machines hydrauliques sont capables d'atteindre leur plein potentiel. Le résultat : un entraînement qui fournit des puissances importantes tout en les ajustant aux exigences particulières, avec précision et performance dynamique. Le sous-système est compatible avec tous les systèmes à pression constante et les systèmes load-sensing. Il offre aussi un protocole standardisé pour une communication CAN avec la commande de la machine et l’outil de diagnostic HYDAC MST (Machine Service Tool).

Le Rotary Drive Control est principalement composé des éléments suivants :

  • Moteur hydraulique
  • Valves
  • Capteur de vitesse
  • Contrôleur avec logiciel d'application

Votre avantage - un sous-système autonome
Votre sous-système autonome pour des résultats optimaux

Le Rotary Drive Control régule l'impact d'influences telles que les variations de pression et l'usage de récepteurs en parallèle lors du fonctionnement de la machine. En tant que sous-système indépendant, la solution HYDAC s'intègre facilement dans des systèmes de transmission hydro-mécanique, permettant une meilleure performance. Le RDC est donc particulièrement adapté au développement de vos machines mobiles avec fonctions décentralisées.

Votre avantage - un étalonnage automatique
L'étalonnage automatique, la clé du succès

L'un des éléments essentiels du Rotary Drive Control est l'étalonnage automatique du système. Pour cela, il exécute une séquence et enregistre les caractéristiques du système obtenues dans le contrôleur afin d’optimiser le comportement du pilotage en fonction des points de consignes. Cela permet de supprimer la mise au point chronophage du fonctionnement de la machine pendant la mise en service ou la maintenance.

Votre avantage - une interface client personnalisée
Toutes les données en un coup d'oeil avec l'interface utilisateur HYDAC

En termes d'optimisation du fonctionnement et de maintenance, il est utile que toutes les données relatives au système soient disponibles en même temps. Dans ce but précis, Hydac vous offre une interface utilisateur dédiée avec l’outil de diagnostic MST (Machine Service Tool). Le MST permet de modifier les paramètres et de lire les valeurs mesurées. Il peut également repérer des erreurs et tester les fonctions du système.

Applications possibles
Optimisez votre machine mobile en collaboration avec HYDAC

Bénéficiez du savoir-faire étendu des experts HYDAC : nous vous conseillons sur la conception du système optimal en adoptant une approche globale pour votre machine mobile. Nous puisons dans notre vaste expérience dans le domaine pour réaliser et optimiser les fonctions de votre système. Le résultat est un sous-système déjà éprouvé en production série, qui peut aider considérablement à améliorer les fonctions de la machine dans des applications variées :

  • Entraînements de disques de distribution (machines communales et épandeurs d'engrais)
  • Entraînements de doseurs et entraînements de vis (épandeurs d'engrais et semoirs)
  • Entraînements de pompes (pulvérisateurs agricoles, tonnes à lisier)
  • Mécanismes d'entraînement (entraînements hydrauliques auxiliaires et entraînements supplémentaires)
  • Convoyeurs et entraînements à vis (bandes convoyeuses, machines de récolte)

Bénéficiez de l'expertise de nos ingénieurs dans la conception de systèmes hydrauliques, de logiciels et d'outils de simulation. Contactez nos experts pour en savoir plus sur le Rotary Drive Control. Contactez-nous maintenant.

Vos avantages avec le Rotary Drive Control en un coup d'œil

Augmentation de la productivité

Efficacité accrue

Améliorez votre efficacité en atteignant rapidement des vitesses stables et bénéficiez d'un comportement optimisé au fil du temps, même en modifiant la consigne de vitesse.

Product range

Un seul et unique fournisseur

De la planification, la simulation et les essais jusqu'aux solutions série - avec HYDAC, le développement de votre système dépend d'un seul fournisseur.

Plus de flexibilité

Le Rotary Drive Control est compatible avec tous les systèmes hydrauliques courants et offre un large choix de paramètres.

Disponibilité du système

Gain de temps

Qu'il s'agisse de l'auto-étalonnage ou du développement, notre solution système pré-développée vous fait gagner un temps précieux.

Nous sommes à votre écoute !

Contactez les experts HYDAC pour échanger sur votre projet !

Organiser un échange