Propreté technique des machines à laver industrielles
En matière de propreté, aucun compromis n'est possible.
Satisfaction accrue des clients, exigences de qualité plus strictes et réduction des coûts : la propreté technique joue un rôle de plus en plus important dans l'industrie. Les besoins en pièces manufacturées et en machines de production continuent de croître. La densité de puissance augmente alors que les dégagements diminuent.
Grâce à un large éventail de solutions, HYDAC est votre expert en propreté technique et optimisation de vos machines à laver industrielles.
En savoir plus
Nous pouvons vous aider à améliorer la qualité des composants que vous produisez !
Suivez l'évolution de votre propreté techniqueVDA 19 – TecSa – ISO 16232 – ISO 18413
Maximiser la production tout en conservant une qualité optimale est l'objectif de nombreux industriels. Pour y parvenir, les examens de propreté technique des composants et des systèmes sont devenus une nécessité.
Notre participation active à la création de lignes directrices pour les tests de propreté fait d'HYDAC un expert dans la réduction de la contamination par les particules. Pour tester la propreté technique, nous suivons à la fois les normes internationales (par ex. ISO 16232, ISO 18413) et les directives spécifiques de votre pays ou d'une union industrielle (par ex. VDA volume 19).
Détermination de la propreté technique de vos machines et composants
Une qualité élevée des composants réduit au minimum les taux de rejet, les réclamations et les reprises - vous pouvez donc augmenter la fiabilité de vos process en un instant. Pour vous permettre de déterminer à tout moment la propreté avec fiabilité, nous fournissons des appareils d'extraction adaptés aux exigences de contrôle spécifiques de vos composants avec des propriétés variées.
Pour déterminer la pollution résiduelle de composants électroniques et plastiques HYDAC fournit également des solutions adaptées pour des contrôles non destructifs de vos composants : ainsi, leur utilisation reste possible par la suite.
Depuis leur lancement sur le marché, nos produits ont figé les standards techniques ! Extraction liquide ou à sec : nous vous assistons dans la détermination de la pollution résiduelle. Contactez-nous dès maintenant !
Nos solutions pour l'analyse de la pollution résiduelle dans vos composants et systèmes
Dispositif d'extraction HYDAC CTU 1000 pour composants de petite et moyenne taille
Grâce au ContaminationTest Unit HYDAC, réduisez vos défaillances avant livraison en installant des composants propres. Notre solution complète utilise l'extraction liquide ou sèche pour déterminer la propreté technique.
Système modulaire HYDAC CTM 1000 pour le spectre universel des composants
Bénéficiez d'une flexibilité maximale avec le système modulaire HYDAC. Combinez notre module d'approvisionnement en fluide, de contrôle et de stockage des données avec les modules d'extraction de votre choix. Nous sommes toujours prêts à vous conseiller !
Système modulaire HYDAC CTM 3000 pour débits élevés
Adapté à des volumes d'extraction entre 3 et 18 l/min, notre système modulaire est conçu pour l'analyse de la propreté technique de composants de grande taille. Grâce à la grande variabilité de nos produits, nous pouvons fournir une solution, quelle que soit votre application.
Filtration des fluides de process dans les machines à laver dont la propreté est essentielle
Augmentez la qualité de vos composants, économisez efficacement les ressources et réduisez les travaux de maintenance au minimum grâce à nos filtres haute performance pour fluides de process. Améliorez votre efficacité système en exploitant tout le potentiel de vos technologies de lavage.
De la filtration grossière à la filtration fine pour des applications aux exigences de propreté les plus strictes - nos solutions répondent à tous vos défis.
Nos solutions de filtration pour fluides de process
Élément filtrant HYDAC Wombat
Pour une propreté optimale de vos fluides de process, découvrez nos éléments filtrants Wombat. En association avec le filtre Wombat, bénéficiez d'une propreté optimale du fluide et d'une longue durée de vie de celui-ci. Découvrez les nombreux avantages de notre élément filtrant Wombat.
Élément filtrant HYDAC Flexmicron
Qu'il s'agisse des gammes Premium, Standard ou Economy, nos diverses technologies d'éléments filtrants vous offrent une propreté maximale des fluides avec une filtration allant jusqu'à 99,8 %.
Poches filtrantes HYDAC
Une solution pour chacun de vos défis : découvrez notre gamme de poches filtrantes. Fiable et facile à utiliser - choisissez la poche filtrante adaptée à vos exigences de propreté.
Corps de filtre HYDAC Wombat
Nos corps de filtres pour les exigences de propreté les plus strictes : divers types d'éléments filtrants, tailles de filtres et plages de pression sont proposés. Restez flexible avec notre HYDAC WBF !
Filtre MultiRheo HYDAC
Normes de qualité élevées, taux de filtration définis et valeurs de séparation élevées - applications de fluides de faible à forte viscosité : nos éléments filtrants permettent une séparation efficace des particules dans les machines à laver et bancs d'essai de rinçage. Contactez-nous dès maintenant !
Monitoring et maintenance de systèmes de refroidissement
Absence de protection anti-corrosion, problèmes de qualité, réduction de la durée de vie des outils et coûts supplémentaires liés à l'utilisation accrue de concentrés - les paramètres des fluides s'écartant de la valeur nominale dans les systèmes industriels de lavage et de refroidissement à l'eau peuvent avoir de lourdes conséquences.
Pour les éviter, nous vous aidons à surveiller de manière fiable et en temps réel les paramètres de vos fluides et à faire l'appoint automatique de fluide si nécessaire - ce qui vous permet d'économiser de 10 à 20 % de votre consommation annuelle de concentré.
Découvrez dès aujourd'hui nos solutions pour les liquides de refroidissement