Présence d'huile dans le bain de lavage - Pas avec HYDAC Présence d'huile dans le bain de lavage ? – Pas avec HYDAC

Améliorer la qualité et prolonger la durée de vie grâce à une séparation d'huile plus efficace avec HYDAC - Votre partenaire pour des solutions efficaces dans les domaines de l'entretien et du traitement de différents fluides.

Présence d'huile dans le bain de lavage ? – Pas avec HYDACAméliorer la qualité et prolonger la durée de vie grâce à une séparation d'huile plus efficace

Un fonctionnement plus efficace des installations est possible via une utilisation plus respectueuse et durable des ressources. Le prolongement de la durée de vie des fluides et des consommables contribue inévitablement à la baisse des coûts opérationnels et à une hausse de la productivité, notamment dans le cas des installations de nettoyage de pièces. Lorsqu'on utilise les mauvais produits, le résultat en est souvent une utilisation excessive de ressources. Cela conduit à long terme à une charge financière élevée et éventuellement à la baisse de la qualité. En tant qu'expert de longue date, HYDAC est l'interlocuteur qu'il vous faut en ce qui concerne l'entretien et le traitement de fluides.

Votre installation de nettoyage de pièces - Optimisée après concertation !Réduire les frais de manière efficace grâce aux solutions produit de HYDAC

Le client, un fabricant de produits hydrauliques, s'est adressé à HYDAC pour trouver une solution au problème qu'il rencontre. Deux machines de rodage de sa production utilisent des distributeurs monoblocs. Cela entraîne des complications sur son installation de nettoyage de pièces en aval :

  • Présence importante d'huile étrangère dans le bain de lavage à cause des composants collecteurs
  • Nettoyage supplémentaire à air comprimé et nécessité d'effectuer un cycle de lavage supplémentaire pour enlever l'huile résiduelle, présente sur les composants à cause de l'apport important en huile, que le séparateur de phase à plaques d'origine ne pouvait pas effectuer
  • Changement hebdomadaire du bain de lavage en raison de l'efficacité réduite du milieu de nettoyage, due à la liaison des gouttelettes d'huile avec les tensioactifs.

Outre une utilisation accrue de milieux de lavage et d'équipements de filtration ainsi que des dépenses financières conséquentes, ces conditions avaient aussi une incidence sur le processus de suivi. L'insatisfaction provoquée par la situation a amené la société à envisager l'acquisition d'une nouvelle installation de nettoyage de pièces onéreuse. Avec les solutions de HYDAC cela n'était plus nécessaire.

Notre solution produit : séparateur d'huile HYDAC, Série OLSW

Nous avons proposé d'apporter de plus petites modifications plutôt que d'acheter une nouvelle installation. À commencer par l'utilisation du séparateur d'huile HYDAC, Série OLSW. Ce dernier sert à séparer l'huile libre des liquides aqueux et est un groupe de déshuilage rentable. Avec sa mise en place, la teneur en huile étrangère a baissé à un niveau sûr <0,2 Vol.% pendant toute la durée de vie de l'huile. La stabilisation du bain de lavage à déshuiler n'était plus nécessaire. De plus, l'adhérence de médias résiduels sur les composants a diminué. Le soufflage à air comprimé et le nettoyage supplémentaire n'étaient plus nécessaires.

Séparateur d'huile HYDAC, Série OLSW 30

Séparateur d'huile HYDAC, Série OLSW 100

Notre solution produit : l'élément filtrant Wombat de HYDAC

En outre, nous avons recommandé à notre client d'optimiser sa technologie de filtration en remplaçant le filtre à poche du marché intégré à ce jour. C'est alors que l'élément filtrant de qualité supérieure Wombat de HYDAC entre en jeu. Celui-ci peut être intégré dans presque tous les corps de filtre à poche conventionnels à l'aide d'un kit adaptateur. Sa capacité de rétention d'impuretés élevée garantit un niveau de pureté maximum du fluide. Dans le même temps, il prolonge considérablement la durée de service. Une optimisation qui en valait certainement la peine pour notre client : grâce à la combinaison du séparateur d'huile de HYDAC avec l'élément filtrant Wombat, la durée de service du bain de lavage est devenue huit fois plus longue.

Élément filtrant Wombat de HYDAC

Le résultat

Après consultation intensive avec notre client et après avoir pris en compte ses défis spécifiques, nous l'avons démontrablement aidé à faire des économies en fluide de service. La durée de service a été prolongée et l'utilisation des ressources a été optimisée de manière durable au profit de l'environnement. Grâce à la nouvelle solution de séparation d'huile et aux éléments filtrants de haute qualité, tout travail manuel ultérieur est devenu redondant. En conséquence de tout cela, il est devenu possible d'opérer l'installation de nettoyage de pièces sans effort de maintenance important. Étant donné que plus de pièces sont lavées par an, la productivité de l'ensemble du processus « rodage-lavage-emballage » a été améliorée.

Réalisations après installation de nos produits :

  • Durée de service du bain de lavage huit fois plus importante
  • Séparation d'environ 70 l d'huile en l'espace d'un mois
  • Élimination des étapes de processus supplémentaires
  • Réduction du temps de chauffage du bain de lavage
  • Baisse des coûts d'eau et de nettoyage de plus de 85 %

Dans les même temps, une réduction des coûts supplémentaire de l'ordre de 80 % a été réalisée en ce qui concerne l'installation de nettoyage de pièces. Nos clients ont tiré profit de notre collaboration en moins de 12 mois puisque leur investissement dans les produits HYDAC avait déjà été amorti. Outre la réduction des coûts par une utilisation réduite de ressources, les optimisations apportées ont garanti la sécurité des processus, et ce pendant toute la durée de vie du fluide. Nous avons assuré une consistance de qualité à long terme avec une contamination particulaire et de film réduite des composants en ce qui concerne la propreté mécanique.

Avant : bain de lavage sans séparateur d'huile HYDAC, Série OLSW

Après : bain de lavage avec séparateur d'huile HYDAC, Série OLSW

Citations des experts HYDAC :

« Pour nous, il est important de trouver, en collaboration avec notre client, la meilleure solution à long terme compte tenu de ses besoins. Nous sommes fiers d'avoir réussi à augmenter la productivité d'une installation de 10 % avec la mise en place de nos produits et de contribuer à une utilisation réduite de ressources à long terme. »

Les avantages des solutions produits HYDAC :

Préservation des ressources

Préservation des ressources

Réalisez des économies à long terme grâce à la durée de vie prolongée du fluide et des éléments de nettoyage.

Réduction des coûts

Optimisation des coûts

Réduisez les coûts à long terme via une utilisation rentable des ressources.

Disponibilité du système

Disponibilité des installations

Minimisez les frais de maintenance grâce à une durée de vie prolongée et à des systèmes de filtration de qualité.

Amortissement rapide

Amortissement rapide

Laissez-vous convaincre par l'amortissement rapide de votre investissement dans des solutions d'optimisation de votre installation de nettoyage de pièces.

Fiabilité

Sécurité des processus

Assurez un niveau de pureté établi et constant de votre milieu de nettoyage selon les exigences.

Téléchargement Référence : Présence d'huile dans le bain de lavage ? – Pas avec HYDAC

Téléchargez la référence au format PDF !

Nous sommes là pour vous conseiller !

Contactez notre équipe d'experts HYDAC pour convenir un rendez-vous !

Convenir un rendez-vous de consultation

Lire d'autres articles du magazine

Comment profiter à long terme d'un investissement dans le domaine de la propreté mécanique

Success Story clients
| 3 minutes

Sécurité des processus et disponibilité des installations pour les sous-traitants automobiles

Success Story clients
| 3 minutes

Crossovers : trouvez le bon élément filtrant HYDAC