Plus grande précision et plus grande sécurité : avec l’unité Intelligent Control Unit (ICU)
Utilisez la communication via bus CAN en tant que technologie clé pour l’automatisation des machines mobiles
Les machines et les véhicules tout terrain sont plus complexes que jamais. L’électrification, l’augmentation de l’automatisation, des systèmes d’assistance qui se multiplient et des normes de sécurité plus sévères exigent des solutions innovantes. Avec ses distributeurs load-sensing testés et éprouvés (LX-3, LX-6 et LCX-6) et son unité de commande ICU spécifiquement développée pour ces distributeurs, HYDAC propose un système innovant en tant que réponse d’avenir à ces défis. Découvrez maintenant comment notre solution assure une transmission de données efficace, une précision maximum, une sécurité certifiée TÜV et la fiabilité, même dans les conditions environnementales les plus défavorables.
Votre machine mobile est-elle prête à relever les défis de demain ?
Le niveau d’automatisation et le nombre de systèmes d’assistance ne cessent d’augmenter, et l’efficacité énergétique et la sécurité fonctionnelle deviennent de plus en plus importantes. Parallèlement à cela, les exigences en termes de standardisation, de disponibilité et d’interfaces bus CAN s’intensifient. Avec notre solution système innovante, nous vous préparons à l’avenir des machines modernes.
Intelligent Control Unit ICU : une solution électromécanique d’avenirL’ICU fonctionne sans huile pilote, est extrêmement robuste et minimise les temps d’arrêt. Une solution parfaite pour des environnements exigeants.
Découvrez l’avenir de la technologie de commande, avec notre innovante unité ICU, une solution d’avant-garde purement électromécanique, qui fonctionne sans huile pilote, ce qui la rend indépendante de la stabilité de l’alimentation en huile pressurisée, de la température et de la viscosité de l’huile. Par rapport aux systèmes électrohydrauliques, l’ICU apporte des avantages déterminants : plus grande durée de vie en service, plus grande résistance à la contamination, indépendance de la température et consommation d’énergie sensiblement plus faible.
Cela signifie que HYDAC propose la base idéale pour l’automatisation et les systèmes d’assistance
Grâce à la grande course des tiroirs des distributeurs LX et à la précision extrême de la commande ICU, le système offre une très grande précision et l’aptitude à compenser les fluctuations de pressions de charge avec fiabilité et rapidement. Pour minimiser votre travail de mise en service et compenser les tolérances, les points de début et de fin de débit sont calibrés en usine. On ne trouve habituellement cette précision et ce contrôle que dans les servo-distributeurs. Contrairement aux systèmes électrohydrauliques, le système fonctionne également sans hystérésis, c’est-à-dire qu’il réagit immédiatement aux changements et qu’il est reproductible. Ceci en fait la base idéale pour les tâches dynamiques comme, par exemple, les systèmes d’assistance et d’automatisation. Dans certaines applications, il est même possible de se passer de capteurs complémentaires, ce qui simplifie sensiblement la mise en œuvre des systèmes d’assistance.
Certification TÜV et contrôle intelligent pour un maximum de sécurité et de productivité
Notre système est certifié TÜV et assure une sécurité maximum dans les applications critiques au niveau de la sécurité comme, par exemple, les grues de chargement de camions, grâce au système intelligent de commande via bus CAN. L’ICU détecte les états d’erreurs indépendamment et réagit immédiatement, pour une sécurité professionnelle maximum.
Augmentez votre productivité et votre sécurité avec l’ICU, en liaison avec nos distributeurs LX : la solution qui porte votre machine à un nouveau niveau.