Plateforme d'optimisation de réservoir

Plus d'espace libre. Moins de poids. Moins cher.

Économisez de l'argent et de l'énergie avec HYDAC, grâce à la solution innovante pour l'optimisation du réservoir et de l'encombrement de HYDAC pour les machines de travail mobiles et plein d'autres applications industrielles.

Technologie HYDAC Air-X – La solution qui vise à optimiser l'encombrement et à réduire les émissions CO2Comment économiser de l'argent et de l'énergie avec HYDAC

Dans chaque système de réservoir existant, nous voyons une possibilité d'optimiser et de réduire le réservoir.

  • Optimisation de 30 à 40 % de la taille du réservoir
  • Réduction des coûts grâce à la complexité réduite et aux économies de matériaux
  • Réduction des émissions CO2
  • Disponibilité fiable des machines
  • Qualité produit HYDAC Original

Profitez de notre savoir-faire étendu à travers une série d'outils professionnels, tels que les bancs d'essais individuels et les simulations dans le centre HYDAC FluidCareCenter®   ainsi que via des mesures de terrain.

Exemples d'application pour machines mobiles

Pelleteuses

Quantité : 20 000

Taille du réservoir d'origine : 150 litres


 par machineTOTAL
Huile50 litres1 000 000 litres
Acier14 kg280 tonnes
Coûts* (huile + acier)59,80 €1 196 000 €
CO2 (huile + acier)241,4 kg CO24 828 tonnes de CO2


*) 1 €/l huile ; 0,7 €/kg acier

Chargeuses

Quantité : 5 000

Taille du réservoir d'origine : 104 litres.


 par machineTOTAL
Huile24 litres120 000 litres
Acier7,5 kg37,5 tonnes
Coûts* (huile + acier)29,25 €146 000 €
CO2 (huile + acier)117,1 kg CO2585 tonnes de CO2


*) 1 €/l huile ; 0,7 €/kg acier

Exemples d'application pour installations stationnaires

Presse hydraulique

Quantité : 1

Taille du réservoir d'origine : 8 600 litres


 TOTAL
Huile5 000 litres
Acier389 kg
Coûts* (huile + acier)7 780 €
CO2 (huile + acier)22,8 tonnes de CO2


*) 1,5 €/l huile ; 0,7 €/kg acier

Presse d'injection plastique

Quantité : 10

Taille du réservoir d'origine : 720 litres.


 par machineTOTAL
Huile480 litres4 800 litres
Acier400 kg4 tonnes
Coûts* (huile + acier)1 720 €17 720 €
CO2 (huile + acier)2,8 tonnes de CO228 tonnes de CO2


*) 3 €/l huile ; 0,7 €/kg acier

La technologie Air-X de HYDAC permet de réduire considérablement le réservoir

Pour réduire le réservoir, il faut une séparation parfaite de l'air du système. Cela peut être réalisé en combinant le réservoir avec un concept de filtration optimisé. Notre technologie innovante Air-X met aussi à disposition une série de caractéristiques garantissant une séparation optimale de l'air du système :

  • Faibles vitesses de sortie
  • Calme de l'huile dans le réservoir
  • Brassage d'huile uniforme dans le réservoir
  • Le débit par le bas autorise une sortie d'huile au dessus du niveau
  • Grâce à la coalescence des bulles d'air au niveau des fenêtres de dégazage intégrées, la séparation est plus rapide

Ce n'est qu'à l'aide de la technologie Air-X qu'on arrive à rendre le réservoir plus compact, avec une séparation de l'air améliorée, comme le montre clairement la vidéo suivante :

Les avantages découlant de l'utilisation de la technologie Air-X

Espace d'installation réduit

Plus d'espace libre

grâce aux plus petits réservoirs

Coûts réduits

Réduction des coûts pour les OEM

grâce à l'utilisation réduite d'huile et d'acier ainsi que de tubes et de raccordements.

Réduction du poids

Réduction des coûts pour les clients finaux

grâce à l'utilisation réduite d'huile et via des intervalles de remplacement d'huile plus longs

Préservation des ressources

Amélioration du bilan carbone et préservation des ressources

en utilisant moins d'huile et d'acier dans la fabrication.

Machine

Fiabilité améliorée des machines

grâce à une séparation optimale de l'air et en évitant les problèmes dus à la présence d'air dans l'huile, 
comme la corrosion, le vieillissement anticipé de l'huile ou la cavitation

HYDAC vous offre une série de services et de prestations Outre la technologie Air-X innovante, nous vous offrons aussi des conseils et des prestations étendus dans les domaines suivants :

Simulation

Nous proposons différentes simulations pour l'optimisation des systèmes assistée par ordinateur. On compte entre autres des simulations sur :

  • l'écoulement
  • le dégazage
  • les fluctuations

Tests en laboratoire et sur le terrain

En outre, nous réalisons également des études expérimentales sur des systèmes de réservoirs en laboratoire ou directement sur la machine sur le terrain. Pour ce faire, nous avons développé un capteur de teneur en air unique, spécialement développé.

Conseil individuel (accompagnement client)

Dans notre centre de développement, HYDAC FluidCareCenter®, nous combinons les compétences en matière de filtres et d'applications avec des années d'expérience dans le domaine "Air in Oil". Nous vous fournissons des conseils personnalisés et compétents en matière d'optimisation du réservoir.

Télechargements

Souhaitez-vous profiter d'un conseil individuel ?

Convenir un rendez-vous de consultation