Systèmes de filtration
FluidMonitoring Software FluMoS light
Le FluidMonitoring Software FluMoS Light est un logiciel destiné à la lecture, l'affichage et le traitement des données provenant des capteurs de fluide HYCAC. Il permet le branchement simultané de 3 capteurs.
FluMoS Light est disponible comme gratuiciel et peut être utilisé en liaison avec des capteurs nouvelle génération dotés d'interface HSI (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) et aussi des capteurs sans interface HSI (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).
Le FluMosS Light est utilisé pour :
- Présentation en ligne des valeurs sur le PC sous forme de tableaux et de graphiques
- Enregistrement de fichiers de protocole sur le disque dur
- Représentation des fichiers de protocole provenant du disque dur ou d'une disquette en tant que fichier graphique
- Traitement de fichiers de protocole, par exemple avec Microsoft Excel
Domaines d'utilisation :
- Télésurveillance des valeurs de mesure de capteur
- Maintenance orientée vers l'état
FluidMonitoring Software - FluMoS Mobile
HYDAC FluMoS Mobile pour téléphones Android – votre accès aux FluidControl Units HYDAC
Récupérez sur votre appareil Android vos données de mesure Fluid Condition Monitoring !
FluMoS Mobile est un outil d'affichage et de téléchargement des données de mesure de la FluidControl Unit FCU 1000 et de la SensorMonitoring Unit SMU 1200 sur votre téléphone Android.
Caractéristiques de FluMoS Mobile
- Affichage sous forme de tableau des valeurs de mesure actuelles (pollution en particules solides, saturation en eau et température) de votre FluidControl Unit FCU 1000
- Représentation sous forme de graphique de la courbe des valeurs mesurées (pollution en particules solides, saturation en eau et température) de votre FluidControl Unit FCU 1000 (un graphique par canal de mesure)
- Téléchargement sélectif de fichiers Log depuis la mémoire interne de la FCU 1000 ou SMU 1200 sous forme de fichiers .dat sur votre appareil Android
- Enregistrement en ligne des données de mesure sur votre appareil Android (possible avec la version ultérieure)
Les fichiers .dat sont faciles à transférer par mail vers d'autres appareils, comme p. ex. un ordinateur.
Les données peuvent ensuite être traitées dans FluMoS.
Modules de fonction & programme d’aide à la programmation ContaminationSensor CS 1000
Pour intégrer le ContaminationSensor CS 1000 dans le système de contrôle S7-300 / S7-400 de Siemens, nous vous offrons ci-dessous en téléchargement libre un programme d’aide à la programmation.
Il comprend les modules de fonction et les instructions de programmation
Modules de fonction CS1000 Siemens S7-300-400 DE
FunctionModules CS1000 Siemens S7-300-400 EN
Gestion des fluides
Embedded Board Configurator
Le logiciel de graphisme Embedded Board Configurator permet à l'utilisateur de communiquer avec On Board Elektronik (OBE) des valves proportionnelles de HYDAC et de configurer ces dernières.
Il est possible de surveiller des valeurs diverses en temps réel ainsi que de consulter et de modifier les paramètres internes.
De plus, le logiciel permet d'enregistrer et d'importer des paramètres afin de'échanger plus rapidement et de raccourcir le temps de démarrage du système.
Technique de système
Modules de réglage EHCD Logiciel de configuration
Notre logiciel de configuration sert à configurer rapidement et facilement nos modules de réglage numériques.
Les fonctions importantes en bref :
- Saisie de paramètres basée sous forme de tableaux
- Enregistrement et chargement des paramètres
- Écran d'affichage des données de processus
- Fonction oscilloscope 4 canaux avec enregistrement de données
- Fonction de télécommande
- Pour tous nos modules de réglage numériques EHCD
Les paramètres disponibles sont lus par l'identification du module connecté et affichés sur le tableau de paramètres.
Avec la fonction d'exportation, il est possible d'exporter les paramètres du PC vers le module.
Le fonctionnement hors ligne permet à l'utilisateur d'élaborer et d'enregistrer des paramètres sans que le module soit connecté au PC.
La fonction écran permet d'afficher les valeurs de process ainsi que les entrées et sorties numériques en fonction du module connecté.
Avec la fonction intégrée REMOTE CONTROL, il est possible de commander directement le régulateur et d'opérer l'entraînement sans commande supérieure.
Le logiciel de configuration est généralement compatible avec tous les ordinateurs Windows avec Windows-2000/XP/7/10.
KineSys
HYDAC Frequency Inverter - Cabinet Mounted HFI-CM
Le puissant logiciel PC HFI-CM-Startup (HYDAC Frequency Inverter - Cabinet Mounted) offre plusieurs possibilités de mettre en service rapidement et d'optimiser les systèmes d'entraînement KineSys.
Grâce à la mise en service guidée par dialogue avec support graphique des entraînements, le réglage du système électromécanique ou hydraulique est considérablement simplifié. Un paramétrage du moteur est possible via la plaque signalétique électronique.
La mise en service en série peut être effectuée à l'aide d'un fichier de mise en service. Cela permet un gain de temps important dans les projets en série. Le logiciel est complété par des outils de diagnostic pratiques et intuitifs.
HYDAC Frequency Inverter - Motor Mounted HFI-MM
Le logiciel informatique HMM Start-Up (c) est très convivial grâce à son interface intuitive et constitue ainsi une interface parfaite avec votre système d'entraînement de HYDAC KineSys.
À l'aide du logiciel, le système électromécanique ou hydraulique peut être configuré rapidement et de façon concise. La fonction oscilloscope intégrée permet de visualiser les données de fonctionnement et de mesure et de vérifier les réglages.
L'identification automatique du moteur, le préréglage des paramètres et l'affichage des valeurs réelles spécifiques au client automatisent et raccourcissent le temps de mise en service de l'application.
Télécharger HMM-Start-Up
HFIMM CANopen.eds
HFIMM EtherCAT.xml
HFIMM Profibus.gsd
HFIMM Profinet.xml
Électronique
HMG 4000 Firmware, Manual, USB Driver, PC-Software
HEWIN – the successor to our HMGWIN software with new functionalities
- Configuration and display of HMG 4000 current measured values
- Recording, visualisation, analysis and editing of HMG 4000 measurement data
- Read, create and edit CAN symbol files for use in the HMG 4000 or in the CAN trace
- CAN trace: read, display and store CAN messages
- IO-Link trace: read, display and store IO-Link process data
- Reading and parameterisation of HYDAC devices with CANopen, CAN SAE J1939 or IO-Link interface
The previous version HMGWin-2 is still available for download but is no longer supported.
Download HMGWin V04 Software DE/EN/FR
HMG 4000 Notice d'utilisation FR
HMG 2500 / 30x0 Logiciel PC
Ce logiciel permet d'analyser les courbes et les protocoles enregistrés avec HMG 2500 / 30x0 , de les archiver et éventuellement d'exporter les données pour les intégrer dans d'autres programmes.
De plus, il est possible d'utiliser le HMG 2500 / 30x0 directement à partir du PC, de réaliser des paramétrages à distance et de démarrer des mesures en ligne pour les présenter directement à l'écran.
HMG 2500 Firmware, Handbuch
HMG 3010 Firmware, Handbuch
HMG 3000 Firmware, Handbuch
Logiciel PC CMWIN
Ce logiciel a été spécialement conçu pour les applications de Condition Monitoring.
De plus du HMGWIN 3000, il permet de lire, de configurer et de paramétrer
- les capteurs Condition Monitoring (HLB 1300, AS 1000, AS 3000, CS 1000) ainsi que les
- appareils Condition Monitoring (CMU 1000, CSI-F-10)
.
De plus, les programmes d'applications spécifiques au client pour CMU 1000 et CSI-F-10 peuvent être créés, intégrés et testés simplement et confortablement (en référence à la norme IEC 61131).
Le micrologiciel CMU 1000 est disponible dans différentes versions. Une V01.xx CMU peut être mise à jour uniquement par la version V01.xx et une V02.xx CMU par une version V02.xx.
CMU 1000 Microprogramme, Notice d’utilisation
HMG / CMU Pilote USB
Si l'appareil de mesure HYDAC est relié pour la première fois au PC, il faut tout d'abord installer le pilote USB nécessaire.
Le pilote se trouve aussi sur le CD-Rom fourni.
HMG 3000
HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000
CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10
HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10
Mise à jour d'un appareil de mesure pour l'utilisation avec USB 3.0
Si vous rencontrez des problèmes en raccordant un appareil de mesure HYDAC avec USB 3.0 (HMG 510, HMG 3000, CMU 1000), vous devez mettre à jour votre logiciel du pilote.
Télécharger mise à jour USB3
USB 3.0 Update Anleitung DE
USB 3.0 Update Instructions EN
Logiciel ZBE P1-WIN PC
Pour la programmation et le paramétrage des pressostats HYDAC programmables et des capteurs HYDAC IO-Link.
Le logiciel ZBE P1-WIN PC ne peut être utilisé qu'avec l’adaptateur de programmation HYDAC ZBE P1.