ASPlight

Déterminez les paramètres clés pour trouver l'accumulateur hydraulique qu'il vous faut pour votre application en seulement quelques clics. Notre outil en ligne ASPlight calcule les variables requises telles que le volume de l'accumulateur, le rapport de pression et les pressions de service maximale et minimale en tenant compte du comportement des gaz réels.

 

Avec ASPlight, vous pouvez trouver le bon accumulateur hydraulique rapidement et efficacement en seulement quelques étapes. Quelques étapes suffisent pour obtenir toutes les informations dont vous avez besoin pour l'interprétation (volume de gaz requis, volume de liquide échangé et pression de service maximale et minimale).

  1. Sélectionnez les préréglages appropriés et saisissez les conditions générales pour votre calcul. 
  2. Cliquez la valeur de sortie que vous aimeriez calculer.
  3. Saisissez vos valeurs à l'aide du champ de saisie ou de la glissière.
  4. Dans l'onglet « valeurs de référence », vous pouvez obtenir le calcul automatique pour la valeur p0 ou la saisir manuellement. La valeur de référence pour la température est T0 = 20 °C.
  5. En fonction de votre sélection, le résultat sera le volume de l'accumulateur /volume d'échange ou les pressions de service maximale et minimale.  

Vous obtiendrez également des informations sur le rapport de volume, le rapport de pression et la pression de précharge à Tmin et Tmax
Sur la base de ces valeurs, vous pouvez identifier si un accumulateur à vessie, un accumulateur à piston ou un accumulateur à membrane est un accumulateur hydraulique adapté à votre application.


Remarque : Il est nécessaire de connaître les caractéristiques opérationnelles de base des accumulateurs pour calculer les valeurs.

Avez-vous des questions ou des remarques à propos de l'outil? Alors contactez-nous!