Accu-FIND Outil de sélection des accumulateurs hydrauliques

Quel est l’accumulateur hydraulique adapté à mon application ? La réponse à cette question n’est possible que si l’on tient compte des exigences particulières imposées à un accumulateur. Qu’il s’agisse d’accumulateurs à piston, à membrane ou à vessie, notre outil de sélection vous permet de trouver en quelques étapes l'accumulateur hydraulique le mieux adapté à votre application, . Trouvez dès maintenant le meilleur accumulateur hydraulique pour votre application !

Comment trouver l’accumulateur adapté à votre application hydraulique

  1. Quelle est la tâche des accumulateurs hydrauliques dans votre application ? Vous pouvez choisir entre le stockage d’énergie, l’absorption des chocs, la séparation des fluides, l’amortissement des pulsations et la compensation de volume. Veuillez sélectionner votre application.
  2. Quelles sont vos exigences en termes de position d’installation, de débit, de volume nominal, de diamètre et de rapport de pression ? Sélectionnez les paramètres nécessaires pour l’accumulateur hydraulique que vous recherchez.
  3. Après avoir sélectionné le type d’accumulateur hydraulique conseillé, accédez directement au produit idéal de la gamme HYDAC. Vous trouverez ici nos accumulateurs à vessie, à piston et à membrane pour votre application, ainsi que d’autres produits hydrauliques pertinents.

Vous souhaitez obtenir des conseils personnalisés sur le thème des accumulateurs hydrauliques ? N’hésitez pas à prendre contact avec nos spécialistes en utilisant notre formulaire en ligne !

Vue d’ensemble des types d’accumulateurs

Accumulateurs à vessie

Les accumulateurs à vessie sont constitués d’une vessie en élastomère souple qui fonctionne dans un récipient étanche à la pression. La vessie de l’accumulateur sépare le gaz compressible du fluide dans le système hydraulique. Ce type d’accumulateur est robuste et idéal pour les applications à haut débit et à large plage de température.

Accumulateurs à piston

Les accumulateurs à piston utilisent un piston mobile équipé d’un système d’étanchéité. Ces deux éléments forment ensemble l’élément de séparation entre l’huile hydraulique et le gaz. Ces accumulateurs hydrauliques se caractérisent par un rapport de pression infini et de très grands volumes. Dans les situations d’installation critiques, leur longueur et leur diamètre peuvent être adaptés à l'espace d'installation disponible tout en conservant le même volume de gaz.

Accumulateurs à membrane

Les accumulateurs à membrane sont équipés d’une membrane qui sert d’élément de séparation entre le fluide hydraulique (par exemple l’huile minérale) et le coussin de gaz. Ce type d’accumulateur est très compact et particulièrement adapté aux applications hydrauliques avec des pressions moyennes à élevées. Il est essentiellement utilisé en ingénierie mécanique, en technologie mobile et dans le secteur automobile, où l’encombrement et le poids jouent un rôle important.