Maintenance conditionnelle des fluides : un must pour la gestion de vos fluides

HYDAC a la clé de la maintenance préventive de votre système

Des fluides propres sont essentiels au fonctionnement fiable d'un système. De nombreuses sociétés le savent et mettent l'accent sur le conditionnement et l'analyse des fluides tout comme sur le remplissage des systèmes avec de l'huile propre. Mais qu'est-ce qu'un fluide « propre » ? Quelles sont les exigences de propreté applicables ? Une maintenance basée sur l'état et des composants de système qui fonctionnent sans heurts sont la pierre angulaire pour une productivité élevée. Grâce au contrôle des fluides, vous pouvez détecter à un stade précoce tout dommage et éviter ainsi l'arrêt de votre système. En savoir plus maintenant !

Fiable, efficace, numérique : la maintenance conditionnelle intelligente de HYDAC

Comment fonctionne la surveillance conditionnelle : Regardez la vidéo maintenant

fluides contaminés, conséquences onéreusesPourquoi la contamination ne doit pas être ignorée

Elle compromet votre système hydraulique et de lubrification ! La contamination de vos fluides entraîne des dommages néfastes aux composants ainsi que l'arrêt imprévu de votre système. Une lubrification inadéquate augmente l'usure des pièces de votre système, ce qui entraîne des coûts supplémentaires.

Attention : il existe deux types de contamination auxquels il faut être vigilant. Dans le cas de la contamination particulaire, des particules présentes dans le fluide provoquent des dommages aux composants ainsi que le colmatage des éléments filtrants. L'accumulation d'eau dans l'huile est connue comme contamination aqueuse. Celle-ci conduit à une oxydation élevée qui est responsable de l'apparition de rouille sur les pompes, les valves et les entraînements. Mais ne vous inquiétez pas : nous avons la solution.

La solution : maintenance conditionnelle des fluides avec HYDACDes fluides propres protègent votre machine contre les pannes

La contamination est un phénomène naturel qui ne peut pas être évité à 100 %. Ce qui importe est le moment où elle est détectée pour que vous puissiez prendre les mesures nécessaires suffisamment tôt pour prévenir d'autres dégâts. La solution est évidente : une maintenance conditionnelle continue, notamment sous forme de capteurs intelligents, peut vous aider. Mais il existe aussi des solutions systèmes, comme celles utilisées dans les applications mobiles, qui font également partie de la gamme de HYDAC. Souhaitez-vous combiner surveillance et nettoyage dans un seul système ? Pas de problème. Nous offrons des solutions tout inclus pour le débit en dérivation.

Grâce à ces solutions intelligentes, la contamination est détectée immédiatement. Cela vous permet de prendre des mesures pour faire face au problème via une maintenance prédictive et un entretien planifié. Découvrez notre gamme de produits pour des fluides qui atteignent les classes de pureté les plus élevées.

Capteurs HYDAC pour la maintenance conditionnelle des fluides

HYDAC ContaminationSensor 1000

Notre capteur pour fluides CS 1000 surveille la contamination particulaire ultra-fine dans l'huile. Une alerte automatique est émise pour vous informer de manière proactive lorsque les valeurs limites spécifiées sont dépassées. Spécialement conçu pour surveiller de manière fiable l'état de vos systèmes. 

En savoir plus sur HYDAC CS 1000

HYDAC MetallicContaminationSensor 1000

Souhaitez-vous détecter tôt l'usure dans les boîtes de vitesses et les transmissions ? Nous avons la solution : le MCS 1000 utilise la mesure inductive pour compter les particules métalliques présentes dans les fluides. Il est particulièrement adapté aux grandes boîtes de vitesses industrielles, aux pompes et aux systèmes de palier.

En savoir plus sur notre MCS 1000

HYDAC AquaSensor 1000

Précis, continu, en ligne – notre capteur AquaSensor 1000 est le choix idéal pour la détection en ligne d'eau dans les huiles. Il mesure le degré de saturation et la température pour que vous puissiez prévenir les problèmes tôt.

HYDACLAB® HLB 1400

Notre capteur all-in-one : le HYDACLAB® surveille la température, la saturation en eau, la conductivité électrique et la constante diélectrique des huiles standard et bio. Il constitue donc une solution intelligente complète pour des applications très variées.

En savoir plus sur le HYDACLAB® HLB 1400

HYDAC FluidMonitoring Module

Votre machine est configurée mais il vous manque encore un module pour la maintenance conditionnelle ? Nous avons pour vous le bloc FMM avec conditionnement de fluide passif pour connexion immédiate. Nous sommes en mesure de vous offrir une solution facile à intégrer dans vos systèmes existants.

En savoir plus sur HYDAC FMM

 

HYDAC ConditionSensorInterface CSI-C-11

CSI-C-11 est l'interface pour vos capteurs. Elle transmet de manière fiable les mesures du capteur via WLAN, Ethernet et fieldbus (Modbus®) et vous envoie des notifications par e-mail. Vos données sont stockées en toute sécurité et à tout moment sur CSI-C-11. Vous pouvez régler les limites d'alerte pour les capteurs de fluide pour une surveillance optimale de vos machines.

En savoir plus sur HYDAC CSI-C-11

Solutions systèmes HYDAC pour la maintenance conditionnelle des fluides

HYDAC Contamination Sensor Module

À vous de choisir la combinaison idéale pour vous - notre système de maintenance conditionnelle en ligne est entièrement adapté à vos exigences. Vous déterminez les capteurs dont vous avez réellement besoin. Cela signifie que le CSM-E peut être installé comme une solution de maintenance conditionnelle compacte et rentable avec un conditionnement actif des fluides.

En savoir plus sur notre CSM-E

HYDAC Fluid Control Unit 1000

Êtes-vous à la recherche d'une solution mobile ? Nous vous conseillons de regarder le FCU 1000, un instrument de maintenance portable pour la mesure temporaire de la contamination particulaire et la teneur en eau. Les données peuvent ensuite être analysées sur un PC avec notre logiciel FluidMonitoring.

En savoir plus sur HYDAC FCU 1000

 

HYDAC ConditionMonitoring Package 4000

Notre solution pour une surveillance complète des fluides. Le CMP est équipé de capteurs qui peuvent mesurer la contamination particulaire, les particules métalliques et la saturation en eau. Les interfaces de réseau intégrées et les enregistreurs de données permettent une installation facile dans les systèmes existants.

En savoir plus sur HYDAC CMP4000

La solution combinée de HYDAC pour surveiller et nettoyer vos fluides

HYDAC MobileFiltrationUnit 10 Premium

Remplissage, rinçage, nettoyage : ce sont les principales tâches de notre dispositif de maintenance portable. Notre MFU 10 prend soin de vos systèmes hydrauliques, même dans le débit en dérivation. Combiné avec notre capteur intégré CS 1000, il peut même surveiller la contamination en particules solides de vos fluides sans aucune intervention.

En savoir plus sur HYDAC MFU-10P

HYDAC OffLineFilter 5 CM

Notre série OLF 5 assure la filtration fine des huiles hydrauliques dans le débit en dérivation. Aimez-vous notre dispositif de maintenance conditionnelle ? Celui-ci détermine la classe de propreté et alimente pertinemment votre système en huile propre conformément à la propreté cible établie. Choisissez le modèle le mieux adapté à vos besoins.

En savoir plus sur HYDAC OLF-5-CM

HYDAC OffLine Filter 15-60 CM

Conçus pour un usage stationnaire dans les systèmes hydrauliques et les systèmes de lubrification, nos filtres de circuit secondaires de la série OLF 15/30/45/60 peuvent gérer de gros volumes d'huile. Ils permettent un nettoyage optimisé sur le plan énergétique pour atteindre la propreté cible définie. Ils peuvent également être mis à niveau avec les capteurs de votre choix.

En savoir plus sur HYDAC OLF-15-60-CM

Applications pour la maintenance conditionnelle des fluides HYDAC est votre expert en matière de transmissions hydrauliques et pneumatiques.

Technologie des bancs d’essais et dispositifs de rinçage

L'objectif est de garantir des pièces de haute qualité et, pour y arriver, votre système doit fonctionner de manière propre et efficace. En plus de notre surveillance intelligente du système, nous offrons une maintenance complète pour vos bancs d'essais conformément à la norme ISO 4406. Nous assumons le rinçage de vos valves, pompes et boîtes de vitesses ainsi que la surveillance des dispositifs de rinçage. La propreté est mesurée conformément à la norme ISO 18413. La gestion de la qualité et la validation de la conception sont des avantages clés lorsque vous décidez de travailler avec HYDAC.  

En savoir plus sur la technologie des bancs d’essai

Systèmes hydrauliques et de lubrification

Les systèmes hydrauliques et de lubrification sont utilisés dans toutes les applications mobiles et industrielles, ce qui rend la disponibilité permanente des systèmes d'autant plus importante. Grâce à nos capteurs et à nos solutions faciles à intégrer, vos systèmes peuvent atteindre une efficacité maximale. Un autre avantage n'est autre que la baisse des coûts grâce à une détection précoce des dommages via la surveillance conditionnelle. Qu'il s'agisse de plate-formes pétrolières, d'éoliennes ou de sites de construction, la surveillance à distance vous permet d'avoir le contrôle sur tout, à tout moment.

En savoir plus sur la technologie de systèmes

Vos avantages Avec la maintenance conditionnelle des fluides

Évitez les temps d'arrêt et réduisez votre consommation de matériaux grâce à la maintenance conditionnelle.

Productivité améliorée

Les temps d'arrêt sont évités, réduisant votre consommation de matériaux et vos coûts.

Prolongez la durée de vie de vos fluides avec une surveillance continue de l'état.

Durée de vie prolongée du fluide

Comme la propreté de l'huile est élevée, les fluides doivent être changés moins souvent, ce qui vous aide à économiser de l'argent et du temps. 

La détection d'une contamination dans le fluide à un stade précoce permet d'assurer des processus planifiables et une qualité de premier ordre.

Fiabilité élevée des processus

Une surveillance fiable permet de détecter la contamination du fluide à un stade précoce. Le résultat : les processus peuvent se dérouler sans problème assurant une qualité impeccable.

Une utilisation plus efficace des matériaux et des fluides se traduit par une production plus durable.

Production durable

Une utilisation plus efficace des matériaux et des fluides se traduit par une production plus durable.

Service préventif et planification de la maintenance  Une maintenance prédicitve est possible avec nos systèmes. Dites adieu aux coûts d'entretien et de maintenance élevés.

Service préventif et planification de la maintenance

Une maintenance prédicitve est possible avec nos systèmes. Dites adieu aux coûts d'entretien et de maintenance élevés.

La maintenance conditionnelle efficace permet d'améliorer la durée de vie et la qualité de vos composants.

Durée de vie et qualité améliorées des composants

Un fluide contaminé entraîne des usures et des dysfonctionnements. Grâce à notre surveillance précise, cette réalité fera bientôt partie du passé.

FAQ

Quels sont les paramètres de fluide qui peuvent être surveillés ?

Les capteurs et les systèmes HYDAC surveillent les paramètres de fluide suivants :

  • Contamination
  • État de l'huile
  • Teneur en eau
  • Température
  • Conductivité électrique
  • Abrasion métallique
  • Constante diélectrique

 

Qu'est-ce que c'est la maintenance prédictive ?

La maintenance prédictive consiste en la planification de la maintenance en fonction de l'état de votre système. En surveillant les paramètres liés à l'état, vous pouvez planifier la maintenance de la machine de manière précise, évitant les arrêts soudains.

Puis-je envoyer les données de mesure à mon PC ou à mon appareil mobile ?

Vous pouvez facilement envoyer toutes les données de mesure à votre PC ou smartphone via différentes interfaces. HYDAC propose une vaste sélection de solutions. L'intégration à votre propre solution cloud ou à la solution cloud de HYDAC est également possible.

La brochure à propos de la surveillance conditionnelle des fluides Toutes les informations en un coup d'oeil - vous trouverez ici un aperçu de nos capteurs et de nos systèmes de surveillance.

Nos experts en matière de maintenance conditionnelle des fluides seront ravis de répondre à vos questions

Maintenance conditionnelle intelligente pour vos fluides avec HYDAC

Contactez-nous maintenant

Plus d'articles à ce sujet

Topics & Products
| 3 minutes

Des fluides propres sont essentiels au fonctionnement fiable d'un système. De nombreuses sociétés le savent et mettent l'accent sur une huile propre, le fluid conditioning et l'analyse des fluides. Mais qu'est-ce qu'un fluide "propre" ? Quels sont les impératifs de la propreté d'un fluide ?

Nos experts élaboreront pour vous une stratégie personnalisée pour réduire vos coûts. En savoir plus