Le formateur hydraulique HYDAC
Un appareil de formation moderne pour une formation pratique en hydraulique de premier plan
Le kit de formation pratique en hydraulique HHT2 de HYDAC a été développé pour soutenir la formation théorique, à des fins pédagogiques.
Formation pratique en hydraulique, moderne et interactive
Construit avec des composants HYDAC robustes dans la version industrielle de la production en cours, le formateur hydraulique HHT2 constitue une approche globale établie pour la formation initiale et continue en hydraulique, offrant une multitude de possibilités et d'exercices d'entraînement associés.
Grâce à la possibilité de choisir parmi différents kits de travail, il est possible d'obtenir différents contenus d'apprentissage sur l'hydraulique :
- Hydraulique standard actionnée manuellement
- Électro-hydraulique
- Technique proportionnelle
- Technique de mesure
- Kit API pour différentes tâches de pilotage et de réglage
- Paquet numérique 4.0 pour une meilleure connectivité
Un ou deux postes de travail indépendants permettent de reproduire tous les exercices pratiques de la formation hydraulique sur un seul appareil. Le formateur hydraulique HHT2 rend l'hydraulique accessible et permet d'appliquer les connaissances théoriques dans la pratique rapidement, facilement, proprement et de manière agréable dans un groupe de jusqu'à six participants en même temps.
Le formateur hydraulique de HYDAC constitue une approche globale établie avec ses composants industriels robustes. Tous les exercices de la formation hydraulique peuvent être reproduites sur un seul appareil.
Caractéristiques techniques du formateur hydraulique HHT2
Groupe
- Groupe KINESYS à vitesse de rotation variable 230 V / 50 Hz, pas besoin de branchement de courant triphasé
- Pompe silencieuse (< 50 dBa à une distance de 1 mètre)
- Débit 3,7 l/min par poste de travail
- Les raccords de pression sont commutables séparément
- Protection contre le dépassement de la pression maximale fermement intégrée
- Décharge automatique vers le réservoir pendant le débranchement
- Autres domaines de tension sur demande
Composants
- Composants industriels de la gamme de produits HYDAC (pratiques)
- À positionner au choix sur la paroi profilée
- Système de fixation breveté
- Design attrayant avec des blocs d'aluminium anodisé
Formation axée sur l'avenir à l'ère du numériqueTransmettre des compétences numériques pratiques
La numérisation progressive passe aussi par les métiers de formation technique. Les compétences en traitement des informations numériques sont de plus en plus demandées dans les domaines de la mécatronique, de la construction de machines et de la technique de fabrication. Ceux qui souhaitent suivre une formation prometteuse doivent alors intégrer les technologies numériques dans l'approche pédagogique.
Pour répondre à cette exigence, le formateur hydraulique de HYDAC a été élargi avec le paquet numérique 4.0 :
- Intégration de tous les composants électroniques dans un rack
- Enregistrement, affichage, transmission et stockage de données de mesure
- Une façon simple d'apprendre à gérer correctement et dans la pratique les données de mesure.
- Intégration de composants HYDAC tels que les capteurs et les interfaces et synergie facile avec les autres kits de HYDAC
- Le logiciel utilisé a été conçu sur la base des besoins de nos clients et peut être facilement adapté à vos propres exigences.
Ce système convivial qui se prête à des fins pédagogiques permet aux utilisateurs de s'aventurer avec des cas pratiques liés à des situations réelles et d'élaborer ainsi différentes stratégies de manipulation et solutions.
Avec le kit de formation en hydraulique de HYDAC, vous êtes équipés aujourd'hui pour le monde de travail numérique de demain.
Caractéristiques techniques et accessoires Paquet numérique 4.0
- Rack à roulettes de 19"
- Support pour appareil de mesure portable HMG 4000
- API intégré
- Interface Condition sensor compatible avec CSI-C-11 – i4.0 pour la surveillance de l'état des machines utilisant des fluides
- Capteur de commutation CS1320 pour fluides à base minérale
- IO-Link Master
- Transducteur de pression HPT 1446S smart compatible avec i4.0
- Capteur d'eau AS 1008
- DATA+ Edge Computing Device
- Câble auxilliaire
- Armoire de commande avec interrupteur principal
- Extensible en option
Avantages du kit de formation en hydraulique de HYDAC en un coup d'oeil
- Appareil de formation pratique en hydraulique avec des composants robustesen version industrielle du fabricant renommé HYDAC
- Transmission de différents contenus d'apprentissage grâce aux kits de travail disponibles du domaine de l'hydraulique
- Conception globale bien pensée « Un seul fournisseur »: formateur, groupe, composants, missions de formation et interlocuteurs
- Une association réussie de design et de fonctionnalité
- Un appareil de formation en hydraulique très silencieux et efficace sur le plan énergétique grâce à l'entraînement à vitesse variable
- Simplicité d'utilisation et configuration du circuit sans outils
- Raccords enfichables très robustes, avec faible perte d'huile, en version industrielle
- Conception modulaire et donc très flexible etextensible au choix
- Possibilité d'incorporer des composants supplémentaires individuels
- Tiroirs et support de tuyau pour un stockage propre
- Mise en service par des professionnels et possibilité d'incorporation sur place
HYDAC offre un service supplémentaire autour du formateur en hydraulique HHT2
- Différents exercices pratiques pour l'appareil de formation
- Kit de mise en service
- Maintenance de votre appareil de formation en hydraulique de HYDAC
- Formations de base en hydraulique
- Séminaires spécialisés en hydraulique
- Systèmes et technologie de pilotage hydrauliques
- Séminaires techniques sur le service
- Formations Séminaires spéciaux E-learning
Foire aux questions (FAQ)
À quel point le formateur est-il bruyant ? Est-il possible de mener une discussion aisément ou donner des explications supplémentaires lorsqu'il est activé ?
Lors de la conception du formateur hydraulique, nous avons porté une attention particulière à l'émission de bruit. Le système avec un groupe à régulation de fréquence a un niveau de pression acoustique de 46 à 50 dBA (à une distance de 1 mètre). Cela signifie qu'il est possible de mener une discussion sans problème lorsque le formateur est en marche.
Quel type d'alimentation est nécessaire pour l'appareil ?
Les groupes intégrés du formateur hydraulique sont compatibles avec une prise normale (Schuko) (1x 230 V, 50 Hz) ; il n'est donc pas nécessaire d'avoir recours à un branchement de courant triphasé. D'autres exécutions et tension sont possibles ; veuillez nous contacter. Pour plus d'informations, rapportez-vous à notre catalogue produit Formateur hydraulique HHT2.
Le groupe pour les modules de formation mobiles nécessite trois phases (3x 400 V, 50 Hz) et une prise CEE 400 V 16 A. Voir catalogue produit : Load Sensing.
Dans quelle plage de pression et de débit fonctionne le formateur ?
Le groupe du formateur hydraulique livre 3,7 l/min par poste de travail. La pression de service pour les exercices varie entre 0 et 60 bar. Le niveau de pression est limité à 70 bar. Pour plus d'informations, rapportez-vous à notre catalogue produit Formateur hydraulique HHT2.
Quelle huile dois-je utiliser et quelle quantité faut-il pour le groupe ?
Le réservoir du formateur hydraulique a une capacité de 20 litres. Il convient de remplir le réservoir d'huile propre ISO VG 32 (huile hydraulique selon DIN 51524 T1 + T2, plage de viscosité 32 mm²/s à une température de l'huile de 40 °C). Pour plus d'informations et consignes concernant la mise en service, veuillez respecter la notice d'utilisation du formateur hydraulique.
Comment les composants sont-ils fixés sur la paroi ?
Pour la fixation des composants sur la paroi profilée, on utilise des supports spécialement développés à cet effet. Le montage et le démontage des valves se font sans outils. Grâce au système de fixation, les composants peuvent être placés n'importe où sur la paroi profilée.
Est-ce que le formateur est mobile ?
Le formateur hydraulique est mobile. Il est monté sur quatre roulettes pivotantes en polyamide.
Est-ce qu'il passe à travers les portes ?
Oui, le formateur peut passer à travers des portes normales sans problème (voir dimensionnement).
Quels sont le poids et la hauteur du formateur (encombrement) ?
Le formateur hydraulique pèse 465 kg.
Dimensions : 2090 mm x 780 mm x 1774 mm (L x l x H)
Faut-il tout acheter en même temps ? Quelles thématiques sont couvertes par le formateur ?
Il n'y a pas besoin d'acheter toutes les variantes et tous les composants. Il existe différentes exécutions et phases de développement. Le système est modulaire et peut être mis à niveau et adapté selon vos besoins éducatifs. Nous sommes là pour vous conseiller.
Quelles possibilités d'extension proposez-vous ?
Nous offrons de nombreuses possibilités d'extension. Les composants ont été classés dans les catégories suivantes :
- Hydraulique standard à actionnement manuel
- Valves électro-hydrauliques
- Boîtier de commande Relais
- Commande programmable
- Technique proportionnelle
- Paquet numérique 4.0
- Blocs de commande mobiles (Open/Closed-Center)
- Groupe Load Sensing
- Différents modules de fonction
Avec combien de personnes est-il possible de travailler sur le formateur pour dispenser une formation ?
Nous recommandons trois personnes par poste de travail. Pour notre formateur à deux postes de travail, il est possible de former confortablement six personnes.
Est-il possible de construire des commutations différentes sur deux côtés ? Est-ce que les deux côtés fonctionnent de manière indépendante l'un de l'autre ?
Nos formateurs à deux postes de travail permettent de réaliser différents exercices et commutations sur chaque poste de travail. Pour la plupart des exercices, les deux côtés fonctionnent de manière indépendante l'un de l'autre. Chaque groupe de travail peut travailler à son propre rythme.
Existe-t-il des exercices pratiques relatifs au formateur ?
Nous avons préparé un grand nombre d'exercices pour le formateur hydraulique. Les exercices sont classés en groupes et sont disponibles dans un fichier PDF. Il existe une version pour étudiants et une version pour enseignants. Les exercices de formation sont exclusivement disponibles suite à l'achat du formateur hydraulique.
Extrait des exercices d'entraînement pour le formateur hydraulique :
- Les termes pression, surface et force
- Multiplications de pression
- Le débit en tant que paramètre hydraulique
- Rapport entre vitesse, pression et débit
- Vérins hydrauliques (vérin émetteur/récepteur, fonctionnement simultané, positions d'arrêt et « réajustement »)
- Commande de vitesse avec limiteurs de débit ou pilotage de l'alimentation
- Pilotage électrique des valves
- Commutation auto-maintien pour distributeurs à tiroir 4/3
- Différences entre valves monostables et bistables
- Travaux avec temporisation
- Réalisation de process cycliques
- Construction de programmes API
- Utilisation de liaisons SR dans des programmes API
- Pilotage de distributeurs à tiroirs 4/2 et 4/3
- Différents types de pilotage pour les valves mono/bistables
- Obtention de différentes vitesses
- Pilotage des processus
- Intégration de capteurs (commutateur de proximité / manocontacteur)
- Utilisation de systèmes de temporisation
Outre les exercices d'entraînement, nous offrons également des livres spécialisés. Ils est bien évidemment possible d'acheter ces derniers sans devoir suivre un séminaire ou acheter un formateur hydraulique.
Est-il possible de louer le formateur hydraulique ?
Si vous ne souhaitez pas utiliser le formateur hydraulique sur une base régulière ou si vous ne comptez l'utiliser qu'une seule fois, nous pouvons vous mettre à votre disposition un formateur hydraulique sous forme d'appareil de location. L'appareil de location est configuré selon vos souhaits.
Comment les valves sont-elles actionnées ou commutées ?
Le formateur hydraulique est composé de différents paquets. Dans le paquet Hydraulique standard, les valves sont actionnées manuellement à l'aide d'un levier. Dans le paquet Électro-hydraulique, les valves sont actionnées à l'aide d'un solénoïde et d'un circuit électrique. Les étudiants apprennent à câbler la valve et peuvent produire les mouvements souhaités à l'aide de commutateurs ou d'une API.